Menu Rechercher

Scellés de longueur fixe - Plastique

En stock

Les scellés à longueur fixe en plastique constituent un moyen facile et rentable de dissuader le vol et de fournir des preuves d'altération ou de violation. Idéaux pour sécuriser les portes de camions et de conteneurs. Disponibles en plusieurs types, notamment InnoLock, OctoLock et TwinLock.Scellés économiques à longueur fixe. Idéaux pour sécuriser les portes de camions et de conteneurs.Trois options disponibles, y compris certaines tout en plastique.Utilisation simple. Matière: , Polypropylène Couleur: Bleu, Blanc, Jaune, Rouge, Orange, Vert Séries: SRH0025, SRH0024, SRH0023

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
15 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité C D Mécanisme de verrouillage E A B Type Ajouter au panier
0,3417 € - 0,3417 € Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
40.0 mm
Mâchoire de verrouillage métallique
10.0 mm
150.0 mm
1.0 mm
InnoLock
0,1596 € - 0,1596 € 11000 En stock
12.0 mm
18.2 mm
Mâchoire de verrouillage en acétal
9.0 mm
206.0 mm
5.6 mm
Scellé de longueur fixe
0,1596 € - 0,1596 € Demander le délai de livraison ici
12.0 mm
18.2 mm
Mâchoire de verrouillage en acétal
9.0 mm
206.0 mm
5.6 mm
Scellé de longueur fixe
0,1596 € - 0,1596 € Demander le délai de livraison ici
12.0 mm
18.2 mm
Mâchoire de verrouillage en acétal
9.0 mm
166.0 mm
5.6 mm
Scellé de longueur fixe
0,1596 € - 0,1596 € 7997 En stock
12.0 mm
18.2 mm
Mâchoire de verrouillage en acétal
9.0 mm
206.0 mm
5.6 mm
Scellé de longueur fixe
0,1596 € - 0,1596 € 10596 En stock
12.0 mm
18.2 mm
Mâchoire de verrouillage en acétal
9.0 mm
206.0 mm
5.6 mm
Scellé de longueur fixe
0,1596 € - 0,1596 € 43568 En stock
12.0 mm
18.2 mm
Mâchoire de verrouillage en acétal
9.0 mm
206.0 mm
5.6 mm
Scellé de longueur fixe
0,1596 € - 0,1596 € 5000 En stock
12.0 mm
18.2 mm
Mâchoire de verrouillage en acétal
9.0 mm
206.0 mm
5.6 mm
Scellé de longueur fixe
0,3417 € - 0,3417 € 886 En stock
20.0 mm
40.0 mm
Mâchoire de verrouillage métallique
10.0 mm
150.0 mm
1.0 mm
InnoLock
0,3417 € - 0,3417 € Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
40.0 mm
Mâchoire de verrouillage métallique
10.0 mm
150.0 mm
1.0 mm
InnoLock
0,2418 € - 0,2418 € Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
16.8 mm
Mâchoire de verrouillage en acétal
8.6 mm
215.0 mm
6.3 mm
Scellé de longueur fixe
0,3417 € - 0,3417 € Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
40.0 mm
Mâchoire de verrouillage métallique
10.0 mm
150.0 mm
1.0 mm
InnoLock
0,2418 € - 0,2418 € 178 En stock
20.0 mm
16.8 mm
Mâchoire de verrouillage en acétal
8.6 mm
215.0 mm
6.3 mm
Scellé de longueur fixe
0,2418 € - 0,2418 € Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
16.8 mm
Mâchoire de verrouillage en acétal
8.6 mm
215.0 mm
6.3 mm
Scellé de longueur fixe
0,2418 € - 0,2418 € Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
16.8 mm
Mâchoire de verrouillage en acétal
8.6 mm
215.0 mm
6.3 mm
Scellé de longueur fixe
InnoLock 200.0 mm (L) 10.0 mm (lg) 1.1 mm (Ep) PP Bleu

20083564

Gamme de prix
0,3417 € - 0,3417 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    150.0 mm
  • B
    1.0 mm
  • C
    20.0 mm
  • D
    40.0 mm
  • E
    10.0 mm
TwinLock 200.0 mm (L) 9.0 mm (lg) 1.3 mm (Ep) PP Bleu

20122843

Gamme de prix
0,1596 € - 0,1596 €

Niveaux de stock
11000 En stock
Caractéristiques
  • A
    206.0 mm
  • B
    5.6 mm
  • C
    12.0 mm
  • D
    18.2 mm
  • E
    9.0 mm
TwinLock 200.0 mm (L) 9.0 mm (lg) 1.3 mm (Ep) PP Blanc

20122836

Gamme de prix
0,1596 € - 0,1596 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    206.0 mm
  • B
    5.6 mm
  • C
    12.0 mm
  • D
    18.2 mm
  • E
    9.0 mm
TwinLock 160.0 mm (L) 9.0 mm (lg) 1.3 mm (Ep) PP Bleu

20122829

Gamme de prix
0,1596 € - 0,1596 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    166.0 mm
  • B
    5.6 mm
  • C
    12.0 mm
  • D
    18.2 mm
  • E
    9.0 mm
TwinLock 200.0 mm (L) 9.0 mm (lg) 1.3 mm (Ep) PP Orange

20085605

Gamme de prix
0,1596 € - 0,1596 €

Niveaux de stock
7997 En stock
Caractéristiques
  • A
    206.0 mm
  • B
    5.6 mm
  • C
    12.0 mm
  • D
    18.2 mm
  • E
    9.0 mm
TwinLock 200.0 mm (L) 9.0 mm (lg) 1.3 mm (Ep) PP Jaune

20085636

Gamme de prix
0,1596 € - 0,1596 €

Niveaux de stock
10596 En stock
Caractéristiques
  • A
    206.0 mm
  • B
    5.6 mm
  • C
    12.0 mm
  • D
    18.2 mm
  • E
    9.0 mm
TwinLock 200.0 mm (L) 9.0 mm (lg) 1.3 mm (Ep) PP Rouge

20085612

Gamme de prix
0,1596 € - 0,1596 €

Niveaux de stock
43568 En stock
Caractéristiques
  • A
    206.0 mm
  • B
    5.6 mm
  • C
    12.0 mm
  • D
    18.2 mm
  • E
    9.0 mm
TwinLock 200.0 mm (L) 9.0 mm (lg) 1.3 mm (Ep) PP Vert

20085599

Gamme de prix
0,1596 € - 0,1596 €

Niveaux de stock
5000 En stock
Caractéristiques
  • A
    206.0 mm
  • B
    5.6 mm
  • C
    12.0 mm
  • D
    18.2 mm
  • E
    9.0 mm
InnoLock 200.0 mm (L) 10.0 mm (lg) 1.1 mm (Ep) PP Vert

20083571

Gamme de prix
0,3417 € - 0,3417 €

Niveaux de stock
886 En stock
Caractéristiques
  • A
    150.0 mm
  • B
    1.0 mm
  • C
    20.0 mm
  • D
    40.0 mm
  • E
    10.0 mm
InnoLock 200.0 mm (L) 10.0 mm (lg) 1.0 mm (Ep) PP Blanc

20083601

Gamme de prix
0,3417 € - 0,3417 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    150.0 mm
  • B
    1.0 mm
  • C
    20.0 mm
  • D
    40.0 mm
  • E
    10.0 mm
OctoLock 205.0 mm (L) 8.6 mm (lg) 1.4 mm (Ep) PP Vert

20085186

Gamme de prix
0,2418 € - 0,2418 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    215.0 mm
  • B
    6.3 mm
  • C
    20.0 mm
  • D
    16.8 mm
  • E
    8.6 mm
InnoLock 200.0 mm (L) 10.0 mm (lg) 1.1 mm (Ep) PP Rouge

20083595

Gamme de prix
0,3417 € - 0,3417 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    150.0 mm
  • B
    1.0 mm
  • C
    20.0 mm
  • D
    40.0 mm
  • E
    10.0 mm
OctoLock 205.0 mm (L) 8.6 mm (lg) 1.4 mm (Ep) PP Jaune

20085223

Gamme de prix
0,2418 € - 0,2418 €

Niveaux de stock
178 En stock
Caractéristiques
  • A
    215.0 mm
  • B
    6.3 mm
  • C
    20.0 mm
  • D
    16.8 mm
  • E
    8.6 mm
OctoLock 205.0 mm (L) 8.6 mm (lg) 1.4 mm (Ep) PP Blanc

20085216

Gamme de prix
0,2418 € - 0,2418 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    215.0 mm
  • B
    6.3 mm
  • C
    20.0 mm
  • D
    16.8 mm
  • E
    8.6 mm
OctoLock 205.0 mm (L) 8.6 mm (lg) 1.4 mm (Ep) PP Rouge

20085209

Gamme de prix
0,2418 € - 0,2418 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    215.0 mm
  • B
    6.3 mm
  • C
    20.0 mm
  • D
    16.8 mm
  • E
    8.6 mm