Menu Rechercher

Serre-câble à visser

En stock

Bride pour câble à visser pour maintenir des câbles en place. ‌Disponible dans deux types différents.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
4 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre intérieur minimal Tailles de filetage compatibles (tous) Diamètre intérieur maximal Ajouter au panier
2,3048 € - 2,3048 € 37 En stock
9.2 mm
#10,M5
9.2 mm
1,8359 € - 1,8359 € 1648 En stock
16.8 mm
#8,M4
41.9 mm
2,0514 € - 2,0514 € 1959 En stock
9.2 mm
#10,M5
9.2 mm
1,1669 € - 1,1669 € Demander le délai de livraison ici
13.0 mm
#8,M4
31.8 mm
Serre-câble Adhésif 40.0 mm 30.0 mm Caoutchouc Noir

10177761

Gamme de prix
2,3048 € - 2,3048 €

Niveaux de stock
37 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    Adhésif
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    #10,M5
  • Longueur de la base
    40.0 mm
  • Standard
    RMS
Clip fil Vis 5.1 mm 37.0 mm PA Naturel

10002414

Gamme de prix
1,8359 € - 1,8359 €

Niveaux de stock
1648 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Vis
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    #8,M4
  • Longueur de la base
    55.2 mm
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Serre-câble Vis 40.0 mm 30.0 mm Caoutchouc Noir

10177754

Gamme de prix
2,0514 € - 2,0514 €

Niveaux de stock
1959 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    Vis
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    #10,M5
  • Longueur de la base
    40.0 mm
  • Standard
    RoHS
Clip fil Vis 5.1 mm 25.1 mm PA Naturel

10002407

Gamme de prix
1,1669 € - 1,1669 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Vis
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    #8,M4
  • Longueur de la base
    38.9 mm
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2