Les faisceaux sont solidement rangés dans ce serre-câbles en nylon. De nombreux diamètres de faisceaux. Couleurs : noir et naturel. Matériau UL94 V-2 et UL94 V-0. Différents trous de montage pour différentes tailles de vis.
Séries: SR2059
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Réglable | Couleur | Ø trou | Plage de diamètres de câbles compatibles | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0781 € - 0,0781 € | 872 En stock |
Fixe
|
Naturel
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
0,0417 € - 0,0417 € | 3990 En stock |
Fixe
|
Naturel
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
10019535 | 0,0629 € - 0,0629 € | 9723 En stock |
Fixe
|
Noir
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
|
Demander le délai de livraison ici |
Ajustable
|
Naturel
|
0.205 in
5.2 mm
|
1 - 1.201 in
25.4 - 30.5 mm
|
|||
0,0997 € - 0,0997 € | 400 En stock |
Fixe
|
Noir
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.764 in
19.4 mm
|
||
0,1262 € - 0,1262 € | 2000 En stock |
Fixe
|
Naturel
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
10245613 | 0,0466 € - 0,0466 € | Demander le délai de livraison ici |
Fixe
|
Naturel
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
0,072 € - 0,072 € | Demander le délai de livraison ici |
Fixe
|
Noir
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
||
0,1151 € - 0,1223 € | 150 En stock |
Fixe
|
Naturel
|
|
|
||
10019580 | 0,0595 € - 0,0595 € | 6352 En stock |
Fixe
|
Naturel
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
0,1137 € - 0,1137 € | 108101 En stock |
Fixe
|
Naturel
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.764 in
19.4 mm
|
||
0,1588 € - 0,1654 € | 2804 En stock |
Fixe
|
Naturel
|
|
|
||
0,1409 € - 0,1409 € | 5586 En stock |
Fixe
|
Naturel
|
|
|
||
0,1551 € - 0,1551 € | 6400 En stock |
Fixe
|
Noir
|
0.181 in
4.6 mm
|
1.445 in
36.7 mm
|
||
0,1551 € - 0,1551 € | Demander le délai de livraison ici |
Fixe
|
Noir
|
|
|
||
0,0826 € - 0,0826 € | 266495 En stock |
Fixe
|
Naturel
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
||
0,1066 € - 0,1066 € | 2886 En stock |
Fixe
|
Naturel
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,1226 € - 0,1226 € | 734 En stock |
Fixe
|
Noir
|
0.181 in
4.6 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
||
1598 En stock |
Fixe
|
Naturel
|
|
|
|||
0,1551 € - 0,1551 € | 8167 En stock |
Fixe
|
Noir
|
|
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer