Les faisceaux sont solidement rangés dans ce serre-câbles en nylon. De nombreux diamètres de faisceaux. Couleurs : noir et naturel. Matériau UL94 V-2 et UL94 V-0. Différents trous de montage pour différentes tailles de vis.
Séries: SR2059
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Réglable | Couleur | Ø trou | Plage de diamètres de câbles compatibles | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0239 € - 0,0295 € | 25000 En stock |
Fixe
|
Naturel
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,0417 € - 0,0417 € | Demander le délai de livraison ici |
Fixe
|
Noir
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,0597 € - 0,0738 € | 15000 En stock |
Fixe
|
Noir
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,1033 € - 0,1276 € | 28437 En stock |
Fixe
|
Naturel
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
||
0,0325 € - 0,0401 € | 8948 En stock |
Fixe
|
Naturel
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
0,0564 € - 0,0696 € | Demander le délai de livraison ici |
Fixe
|
Naturel
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,0285 € - 0,0352 € | 1998 En stock |
Fixe
|
Naturel
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,0239 € - 0,0295 € | 8481 En stock |
Fixe
|
Naturel
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,0754 € - 0,0931 € | 10500 En stock |
Fixe
|
Naturel
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
0,0601 € - 0,0742 € | Demander le délai de livraison ici |
Fixe
|
Naturel
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,0285 € - 0,0352 € | 12360 En stock |
Fixe
|
Noir
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,0635 € - 0,0784 € | 10000 En stock |
Fixe
|
Naturel
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
0,0477 € - 0,0589 € | 8998 En stock |
Fixe
|
Naturel
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,069 € - 0,0852 € | 4993 En stock |
Fixe
|
Naturel
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.685 in
17.4 mm
|
||
0,029 € - 0,0358 € | Demander le délai de livraison ici |
Fixe
|
Naturel
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
0,079 € - 0,0975 € | Demander le délai de livraison ici |
Fixe
|
Noir
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
0,0635 € - 0,0784 € | 12966 En stock |
Fixe
|
Naturel
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
0,0371 € - 0,0495 € | Demander le délai de livraison ici |
Fixe
|
Noir
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,0566 € - 0,0698 € | Demander le délai de livraison ici |
Fixe
|
Noir
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
0,0574 € - 0,0709 € | 6000 En stock |
Fixe
|
Naturel
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer