Menu Rechercher

Spring Washers

En stock

Rondelle ressort conçue pour maintenir une force constante dans une large plage de déviation. Elle peut être empilée plusieurs fois et distribue une capacité de charge élevée dans une petite empreinte. Elle supporte bien la pression, les chocs, les impacts et les variations de vibration. Matière: Acier inoxydable, Acier, Acétal, Acier au carbone Couleur: Naturel, Blanc, Séries:

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
125 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre intérieur Diamètre extérieur Épaisseur Ajouter au panier
4,0902 € - 4,0902 € Demander le délai de livraison ici
8.1 mm
23.8 mm
1.1 mm
12,9451 € - 12,9451 € Demander le délai de livraison ici
16.0 mm
31.8 mm
2.3 mm
19,0883 € - 19,0883 € Demander le délai de livraison ici
22.2 mm
44.5 mm
2.2 mm
4,0434 € - 4,0434 € Demander le délai de livraison ici
12.8 mm
25.4 mm
1.1 mm
2,6798 € - 2,6798 € Demander le délai de livraison ici
9.7 mm
24.1 mm
1.2 mm
3,9336 € - 3,9336 € Demander le délai de livraison ici
9.7 mm
28.6 mm
2.0 mm
7,1306 € - 7,1306 € Demander le délai de livraison ici
28.6 mm
57.2 mm
1.9 mm
11,942 € - 11,942 € Demander le délai de livraison ici
34.9 mm
69.9 mm
2.2 mm
2,4447 € - 2,4447 € Demander le délai de livraison ici
6.5 mm
12.7 mm
0.6 mm
4,482 € - 4,482 € Demander le délai de livraison ici
22.2 mm
44.5 mm
1.5 mm
7,0677 € - 7,0677 € Demander le délai de livraison ici
19.2 mm
57.2 mm
1.7 mm
19,825 € - 19,825 € Demander le délai de livraison ici
31.8 mm
63.5 mm
4.4 mm
2,2881 € - 2,2881 € Demander le délai de livraison ici
6.5 mm
12.7 mm
0.6 mm
3,1028 € - 3,1028 € Demander le délai de livraison ici
12.8 mm
25.4 mm
1.1 mm
3,0091 € - 3,0091 € Demander le délai de livraison ici
16.0 mm
31.8 mm
1.3 mm
3,6517 € - 3,6517 € Demander le délai de livraison ici
19.2 mm
38.1 mm
1.5 mm
1,9905 € - 1,9905 € Demander le délai de livraison ici
5.6 mm
11.1 mm
0.4 mm
2,2563 € - 2,2563 € Demander le délai de livraison ici
6.5 mm
12.7 mm
1.0 mm
2,5388 € - 2,5388 € Demander le délai de livraison ici
12.8 mm
25.4 mm
1.3 mm
2,3666 € - 2,3666 € Demander le délai de livraison ici
9.7 mm
19.1 mm
1.4 mm
  • sur 7
Rondelle Belleville AMS 8.1 mm 23.8 mm Acier inoxydable

10444375

Gamme de prix
4,0902 € - 4,0902 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    23.8 mm
  • Diamètre intérieur
    8.1 mm
  • Épaisseur
    1.1 mm
  • Hauteur en charge
    1.4 mm
  • Charge en déviation minimale
    823.0 N
Rondelle Belleville 16.0 mm 31.8 mm 8514.0 N Acier inoxydable

10641071

Gamme de prix
12,9451 € - 12,9451 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    31.8 mm
  • Diamètre intérieur
    16.0 mm
  • Épaisseur
    2.3 mm
  • Hauteur en charge
    2.5 mm
  • Charge en position horizontale
    8514.0 N
Rondelle Belleville 22.2 mm 44.5 mm 7251.0 N Acier inoxydable

10641927

Gamme de prix
19,0883 € - 19,0883 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    44.5 mm
  • Diamètre intérieur
    22.2 mm
  • Épaisseur
    2.2 mm
  • Hauteur en charge
    2.7 mm
  • Charge en position horizontale
    7251.0 N
Rondelle Belleville AMS 12.8 mm 25.4 mm Acier inoxydable

10444399

Gamme de prix
4,0434 € - 4,0434 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    25.4 mm
  • Diamètre intérieur
    12.8 mm
  • Épaisseur
    1.1 mm
  • Hauteur en charge
    1.5 mm
  • Charge en déviation minimale
    943.0 N
Rondelle Belleville ASTM 9.7 mm 24.1 mm Acier au carbone

10444030

Gamme de prix
2,6798 € - 2,6798 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    24.1 mm
  • Diamètre intérieur
    9.7 mm
  • Épaisseur
    1.2 mm
  • Hauteur en charge
    1.5 mm
  • Charge en déviation minimale
    986.0 N
Rondelle Belleville ASTM 9.7 mm 28.6 mm Acier au carbone

10444108

Gamme de prix
3,9336 € - 3,9336 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    28.6 mm
  • Diamètre intérieur
    9.7 mm
  • Épaisseur
    2.0 mm
  • Hauteur en charge
    2.2 mm
  • Charge en déviation minimale
    2251.0 N
Rondelle Belleville 28.6 mm 57.2 mm 4893.0 N Acier au carbone

10630358

Gamme de prix
7,1306 € - 7,1306 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    57.2 mm
  • Diamètre intérieur
    28.6 mm
  • Épaisseur
    1.9 mm
  • Hauteur en charge
    2.9 mm
  • Charge en position horizontale
    4893.0 N
Rondelle Belleville 34.9 mm 69.9 mm 6405.0 N Acier au carbone

10642849

Gamme de prix
11,942 € - 11,942 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    69.9 mm
  • Diamètre intérieur
    34.9 mm
  • Épaisseur
    2.2 mm
  • Hauteur en charge
    3.4 mm
  • Charge en position horizontale
    6405.0 N
Rondelle Belleville AMS 6.5 mm 12.7 mm Acier inoxydable

10444269

Gamme de prix
2,4447 € - 2,4447 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    12.7 mm
  • Diamètre intérieur
    6.5 mm
  • Épaisseur
    0.6 mm
  • Hauteur en charge
    0.8 mm
  • Charge en déviation minimale
    356.0 N
Rondelle Belleville ASTM 22.2 mm 44.5 mm Acier au carbone

10444238

Gamme de prix
4,482 € - 4,482 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    44.5 mm
  • Diamètre intérieur
    22.2 mm
  • Épaisseur
    1.5 mm
  • Hauteur en charge
    2.2 mm
  • Charge en déviation minimale
    1699.0 N
Rondelle Belleville 19.2 mm 57.2 mm 3256.0 N Acier au carbone

10642870

Gamme de prix
7,0677 € - 7,0677 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    57.2 mm
  • Diamètre intérieur
    19.2 mm
  • Épaisseur
    1.7 mm
  • Hauteur en charge
    2.6 mm
  • Charge en position horizontale
    3256.0 N
Rondelle Belleville 31.8 mm 63.5 mm 31800.0 N Acier au carbone

10639269

Gamme de prix
19,825 € - 19,825 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    63.5 mm
  • Diamètre intérieur
    31.8 mm
  • Épaisseur
    4.4 mm
  • Hauteur en charge
    5.0 mm
  • Charge en position horizontale
    31800.0 N
Rondelle Belleville AMS 6.5 mm 12.7 mm Acier inoxydable

10444252

Gamme de prix
2,2881 € - 2,2881 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    12.7 mm
  • Diamètre intérieur
    6.5 mm
  • Épaisseur
    0.6 mm
  • Hauteur en charge
    0.7 mm
  • Charge en déviation minimale
    245.0 N
Rondelle Belleville ASTM 12.8 mm 25.4 mm Acier au carbone

10444054

Gamme de prix
3,1028 € - 3,1028 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    25.4 mm
  • Diamètre intérieur
    12.8 mm
  • Épaisseur
    1.1 mm
  • Hauteur en charge
    1.5 mm
  • Charge en déviation minimale
    943.0 N
Rondelle Belleville ASTM 16.0 mm 31.8 mm Acier au carbone

10444122

Gamme de prix
3,0091 € - 3,0091 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    31.8 mm
  • Diamètre intérieur
    16.0 mm
  • Épaisseur
    1.3 mm
  • Hauteur en charge
    1.8 mm
  • Charge en déviation minimale
    1361.0 N
Rondelle Belleville ASTM 19.2 mm 38.1 mm Acier au carbone

10444207

Gamme de prix
3,6517 € - 3,6517 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    38.1 mm
  • Diamètre intérieur
    19.2 mm
  • Épaisseur
    1.5 mm
  • Hauteur en charge
    2.1 mm
  • Charge en déviation minimale
    1721.0 N
Rondelle Belleville ASTM 5.6 mm 11.1 mm Acier au carbone

10443804

Gamme de prix
1,9905 € - 1,9905 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    11.1 mm
  • Diamètre intérieur
    5.6 mm
  • Épaisseur
    0.4 mm
  • Hauteur en charge
    0.6 mm
  • Charge en déviation minimale
    151.20 N
Rondelle Belleville ASTM 6.5 mm 12.7 mm Acier au carbone

10443859

Gamme de prix
2,2563 € - 2,2563 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    12.7 mm
  • Diamètre intérieur
    6.5 mm
  • Épaisseur
    1.0 mm
  • Hauteur en charge
    1.1 mm
  • Charge en déviation minimale
    716.0 N
Rondelle Belleville ASTM 12.8 mm 25.4 mm Acier au carbone

10444061

Gamme de prix
2,5388 € - 2,5388 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    25.4 mm
  • Diamètre intérieur
    12.8 mm
  • Épaisseur
    1.3 mm
  • Hauteur en charge
    1.6 mm
  • Charge en déviation minimale
    1286.0 N
Rondelle Belleville ASTM 9.7 mm 19.1 mm Acier au carbone

10443996

Gamme de prix
2,3666 € - 2,3666 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    19.1 mm
  • Diamètre intérieur
    9.7 mm
  • Épaisseur
    1.4 mm
  • Hauteur en charge
    1.6 mm
  • Charge en déviation minimale
    1624.0 N