Ces entretoises imperdables ont un diamètre intérieur de conception spéciale, conçu pour se clipser sur la tige de vis afin de la maintenir en place. Disponibles avec de nombreuses options d'espacement et de vis.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Diamètre intérieur | Tailles de filetage compatibles (tous) | Longueur entretoise | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0666 € - 0,0822 € | Demander le délai de livraison ici |
0.114 in
2.9 mm
|
#2
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 0,059 € - 0,0728 € | 1000 En stock |
0.114 in
2.9 mm
|
#2
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,071 € - 0,0877 € | 1630 En stock |
0.276 in
7.0 mm
|
#10
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 0,1393 € - 0,172 € | 6000 En stock |
0.24 in
6.1 mm
|
#8
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,054 € - 0,0666 € | Demander le délai de livraison ici |
0.374 in
9.5 mm
|
1/4
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,0596 € - 0,0735 € | 2000 En stock |
0.374 in
9.5 mm
|
1/4
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,049 € - 0,0606 € | 88 En stock |
0.197 in
5.0 mm
|
#6
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,0561 € - 0,0693 € | Demander le délai de livraison ici |
0.197 in
5.0 mm
|
#6
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,0562 € - 0,0694 € | 990 En stock |
0.24 in
6.1 mm
|
#8
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,0528 € - 0,0652 € | Demander le délai de livraison ici |
0.114 in
2.9 mm
|
#2
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,0514 € - 0,0635 € | 2000 En stock |
0.276 in
7.0 mm
|
#10
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,1061 € - 0,1326 € | 8465 En stock |
0.276 in
7.0 mm
|
#10
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,0596 € - 0,0736 € | Demander le délai de livraison ici |
0.197 in
5.0 mm
|
#6
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 0,1592 € - 0,1966 € | Demander le délai de livraison ici |
0.374 in
9.5 mm
|
1/4
|
0.937 in
23.8 mm
|
||
| 0,1599 € - 0,1974 € | 590 En stock |
0.374 in
9.5 mm
|
1/4
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,0672 € - 0,1006 € | Demander le délai de livraison ici |
0.24 in
6.1 mm
|
#8
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 0,0842 € - 0,104 € | Demander le délai de livraison ici |
0.276 in
7.0 mm
|
#10
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,0497 € - 0,0614 € | 9000 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
#4
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,0611 € - 0,0754 € | Demander le délai de livraison ici |
0.197 in
5.0 mm
|
#6
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,0514 € - 0,0635 € | 2000 En stock |
0.114 in
2.9 mm
|
#2
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer