Menu Rechercher

Support de CI à embase plate

En stock

Ces entretoises à clipser sont conçues pour prendre en charge des circuits imprimés lourdement chargés. Aucun composant à insérer n'est nécessaire au niveau du panneau, ce qui facilite l'accès à la face inférieure du panneau. Elles sont disponibles en trois modèles : avec une base à bride, à collerette ou un corps à ressort.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
36 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Hauteur de tête de verrouillage Ø trou Plage d'épaisseur panneau Longueur entretoise Ajouter au panier
0,131 € - 0,131 € 2430 En stock
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
11.1 mm
0,1675 € - 0,1861 € 33009 En stock
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
0,1567 € - 0,1567 € 3320 En stock
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
19.1 mm
0,1487 € - 0,1652 € 6000 En stock
4.0 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
0,1236 € - 0,1373 € 1000 En stock
4.0 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
4.8 mm
0,1654 € - 0,1838 € Demander le délai de livraison ici
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
0,1514 € - 0,1683 € 25642 En stock
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
0,112 € - 0,1244 € 1058 En stock
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
4.8 mm
0,1701 € - 0,189 € 3710 En stock
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
11.1 mm
0,2242 € - 0,2491 € 2764 En stock
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
7.9 mm
10001769 0,1398 € - 0,1554 € 89 En stock
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
4.8 mm
0,1349 € - 0,1499 € 16967 En stock
4.0 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
7.9 mm
10022405 0,1314 € - 0,146 € 20000 En stock
4.0 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
6.4 mm
0,21 € - 0,21 € 34169 En stock
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
22.2 mm
0,131 € - 0,131 € Demander le délai de livraison ici
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
0,216 € - 0,24 € 2000 En stock
4.0 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
0,1434 € - 0,1593 € 984 En stock
4.0 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
11.1 mm
0,1458 € - 0,162 € 1472 En stock
5.3 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
0,188 € - 0,188 € 3013 En stock
4.0 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
0,1122 € - 0,1247 € 34670 En stock
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
6.4 mm
  • sur 2
Support de verrouillage à encliqueter 11.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10021972

Gamme de prix
0,131 € - 0,131 €

Niveaux de stock
2430 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    4.8 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    5.6 mm
  • Type de fixation
    Locking Arrowhead Fix
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
Support de verrouillage à encliqueter 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturel

10021965

Gamme de prix
0,1861 € - 0,1675 €

Niveaux de stock
33009 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    4.8 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    5.6 mm
  • Type de fixation
    Locking Arrowhead Fix
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
Support de verrouillage à encliqueter 19.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10021880

Gamme de prix
0,1567 € - 0,1567 €

Niveaux de stock
3320 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    4.8 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    5.6 mm
  • Type de fixation
    Locking Arrowhead Fix
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
Support de verrouillage à encliqueter 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10022443

Gamme de prix
0,1652 € - 0,1487 €

Niveaux de stock
6000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    3.2 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    4.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Arrowhead Fix
  • Diamètre du corps
    4.4 mm
Support de verrouillage à encliqueter 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10022399

Gamme de prix
0,1373 € - 0,1236 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    3.2 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    4.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Arrowhead Fix
  • Diamètre du corps
    4.4 mm
Support de verrouillage à encliqueter 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturel

10022009

Gamme de prix
0,1838 € - 0,1654 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    4.8 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    5.6 mm
  • Type de fixation
    Locking Arrowhead Fix
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
Support de verrouillage à encliqueter 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10021958

Gamme de prix
0,1683 € - 0,1514 €

Niveaux de stock
25642 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    4.8 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    5.6 mm
  • Type de fixation
    Locking Arrowhead Fix
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
Support de verrouillage à encliqueter 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10021910

Gamme de prix
0,1244 € - 0,112 €

Niveaux de stock
1058 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    4.8 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    5.6 mm
  • Type de fixation
    Locking Arrowhead Fix
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
Support de verrouillage à encliqueter 11.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturel

10021989

Gamme de prix
0,189 € - 0,1701 €

Niveaux de stock
3710 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    4.8 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    5.6 mm
  • Type de fixation
    Locking Arrowhead Fix
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
Support de verrouillage à encliqueter 7.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10153086

Gamme de prix
0,2491 € - 0,2242 €

Niveaux de stock
2764 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.5 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre du corps
    4.4 mm
Support de verrouillage à encliqueter 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10001769

Gamme de prix
0,1554 € - 0,1398 €

Niveaux de stock
89 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.5 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre du corps
    4.4 mm
Support de verrouillage à encliqueter 7.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10022412

Gamme de prix
0,1499 € - 0,1349 €

Niveaux de stock
16967 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    3.2 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    4.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Arrowhead Fix
  • Diamètre du corps
    4.4 mm
Support de verrouillage à encliqueter 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10022405

Gamme de prix
0,146 € - 0,1314 €

Niveaux de stock
20000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    3.2 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    4.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Arrowhead Fix
  • Diamètre du corps
    4.4 mm
Support de verrouillage à encliqueter 22.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturel

10021903

Gamme de prix
0,21 € - 0,21 €

Niveaux de stock
34169 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    4.8 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    5.6 mm
  • Type de fixation
    Locking Arrowhead Fix
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
Support de verrouillage à encliqueter 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10021866

Gamme de prix
0,131 € - 0,131 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    4.8 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    5.6 mm
  • Type de fixation
    Locking Arrowhead Fix
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
Support de verrouillage à encliqueter 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10022429

Gamme de prix
0,24 € - 0,216 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    3.2 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    4.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Arrowhead Fix
  • Diamètre du corps
    4.4 mm
Support de verrouillage à encliqueter 11.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10022436

Gamme de prix
0,1593 € - 0,1434 €

Niveaux de stock
984 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    3.2 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    4.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Arrowhead Fix
  • Diamètre du corps
    4.4 mm
Support de verrouillage à encliqueter 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 HB Naturel

10316405

Gamme de prix
0,162 € - 0,1458 €

Niveaux de stock
1472 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    4.8 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    5.3 mm
  • Type de fixation
    Locking Arrowhead Fix
  • Diamètre du corps
    10.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10022375

Gamme de prix
0,188 € - 0,188 €

Niveaux de stock
3013 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    3.2 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    4.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Arrowhead Fix
  • Diamètre du corps
    4.4 mm
Support de verrouillage à encliqueter 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10021934

Gamme de prix
0,1247 € - 0,1122 €

Niveaux de stock
34670 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    4.8 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    5.6 mm
  • Type de fixation
    Locking Arrowhead Fix
  • Diamètre du corps
    7.1 mm