Menu Rechercher

Support LED

En stock

Ces embases LED permettent de fixer une LED de type T-1 3/4 sur un panneau. Elles sont faciles à encliqueter à la main dans des trous de panneau standard. Une fois le support encliqueté dans le trou, la LED se verrouille en place lorsqu'elle est insérée depuis l'arrière du panneau. Elles offrent sécurité et esthétisme.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
11 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Type de LED compatible Ø tête Ø trou Épaisseur panneau Ajouter au panier
0,1627 € - 0,2268 € Demander le délai de livraison ici
3.0 mm
4.5 mm
0,1627 € - 0,2268 € 799 En stock
5.0 mm
6.7 mm
0,1807 € - 0,2491 € 7750 En stock
5.0 mm
7.0 mm
0,1657 € - 0,1657 € 2027 En stock
9.53 mm
7.3 mm
0,3432 € - 0,3432 € Demander le délai de livraison ici
11.0 mm
7.6 mm
4.5 mm
0,6597 € - 0,6597 € Demander le délai de livraison ici
11.0 mm
7.6 mm
3.0 mm
0,1746 € - 0,2417 € 1500 En stock
5.0 mm
6.2 mm
0,1566 € - 0,218 € Demander le délai de livraison ici
3.0 mm
5.0 mm
0,2386 € - 0,3312 € 500 En stock
5.0 mm
6.4 mm
0,1936 € - 0,2665 € Demander le délai de livraison ici
5.0 mm
7.0 mm
0,1289 € - 0,1739 € 999 En stock
9.07 mm
6.3 mm
Support de lentille LED 4.5 mm (Øt) Noir PA

10324639

Gamme de prix
0,2268 € - 0,1627 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Type de composant
    Boîtier LED
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Diamètre du corps
    4.5 mm
  • Ø tête
    3.0 mm
Support de lentille LED 6.7 mm (Øt) Noir PA

10324646

Gamme de prix
0,2268 € - 0,1627 €

Niveaux de stock
799 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Type de composant
    Boîtier LED
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Diamètre du corps
    6.7 mm
  • Ø tête
    5.0 mm
Support de lentille LED 7.0 mm (Øt) Noir PA

10324677

Gamme de prix
0,2491 € - 0,1807 €

Niveaux de stock
7750 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Type de composant
    Rondelle de blocage LED
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Diamètre du corps
    7.0 mm
  • Ø tête
    5.0 mm
Montage LED 7.29 mm (Øt) Nylon 6/6 Naturel

10314067

Gamme de prix
0,1657 € - 0,1657 €

Niveaux de stock
2027 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Ø tête
    9.53 mm
  • Ø trou
    7.3 mm
  • Diamètre maximal du trou
    7.29 mm
Support de lentille LED Transparent PC 7.6 mm (Øt)

10109243

Gamme de prix
0,3432 € - 0,3432 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Transparent
  • Type de composant
    Protection lentille
  • Matière complète
    Polycarbonate
  • Ø tête
    11.0 mm
  • Ø trou
    7.6 mm
Support de lentille LED Transparent PC 7.6 mm (Øt)

10314005

Gamme de prix
0,6597 € - 0,6597 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Transparent
  • Type de composant
    Protection lentille
  • Matière complète
    Polycarbonate
  • Ø tête
    11.0 mm
  • Ø trou
    7.6 mm
Support de lentille LED 6.2 mm (Øt) Noir PA

10324653

Gamme de prix
0,2417 € - 0,1746 €

Niveaux de stock
1500 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Type de composant
    Boîtier LED
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Diamètre du corps
    6.2 mm
  • Ø tête
    5.0 mm
Support de lentille LED 5.0 mm (Øt) Noir PA

10324622

Gamme de prix
0,218 € - 0,1566 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Type de composant
    Boîtier LED
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Diamètre du corps
    5.0 mm
  • Ø tête
    3.0 mm
Support de lentille LED 6.4 mm (Øt) Noir PA

10324660

Gamme de prix
0,3312 € - 0,2386 €

Niveaux de stock
500 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Type de composant
    Boîtier LED
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Diamètre du corps
    6.4 mm
  • Ø tête
    5.0 mm
Support de lentille LED 7.0 mm (Øt) Noir PA

10229569

Gamme de prix
0,2665 € - 0,1936 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Type de composant
    Boîtier LED
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Diamètre du corps
    7.0 mm
  • Ø tête
    5.0 mm
Montage LED 6.27 mm (Øt) Nylon 6/6 Noir

10365403

Gamme de prix
0,1739 € - 0,1289 €

Niveaux de stock
999 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Ø tête
    9.07 mm
  • Ø trou
    6.3 mm
  • Diamètre maximal du trou
    6.27 mm