Menu Rechercher

Supports de CI auto-adhésifs

En stock

Les supports à embase adhésive sont fournis avec du ruban adhésif double face à languette d'arrachage pour installation rapide. Elles sont disponibles avec trois options de montage CI : verrouillable/encliquetable, non verrouillable et embase plate. L'élément adhésif du produit a une durée de conservation d'environ 1 an à compter de la date d'expédition ; lorsqu'il est stocké dans l'emballage d'origine non ouvert, à température ambiante et à l'abri de la lumière du soleil.

Séries: SR2712

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
87 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre trou A Largeur de base Longueur de la base Longueur entretoise Ajouter au panier
0,3671 € - 0,3671 € 2000 En stock
3.0 mm
14.0 mm
8.0 mm
0,3805 € - 0,3805 € 1000 En stock
3.5 mm
14.0 mm
9.2 mm
10381571 1,0166 € - 1,0166 € 3200 En stock
4.0 mm
20.0 mm
20.0 mm
16.7 mm
0,3328 € - 0,3328 € Demander le délai de livraison ici
3.0 mm
14.0 mm
3.5 mm
0,3387 € - 0,3387 € 1032 En stock
3.0 mm
12.7 mm
4.8 mm
0,3671 € - 0,3671 € 1981 En stock
3.5 mm
14.0 mm
7.2 mm
0,9443 € - 0,9443 € 7386 En stock
4.0 mm
18.0 mm
18.0 mm
12.8 mm
0,3436 € - 0,3436 € Demander le délai de livraison ici
3.5 mm
14.0 mm
6.4 mm
0,7984 € - 0,7984 € 9400 En stock
4.0 mm
18.0 mm
18.0 mm
8.2 mm
0,3387 € - 0,3387 € 992 En stock
3.5 mm
14.0 mm
4.0 mm
0,3805 € - 0,3805 € 3290 En stock
3.0 mm
14.0 mm
10.0 mm
0,2253 € - 0,2253 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
12.7 mm
0,2134 € - 0,2134 € 1000 En stock
4.4 mm
13.0 mm
15.9 mm
0,4209 € - 0,4209 € 2061 En stock
7.1 mm
17.8 mm
12.0 mm
0,4209 € - 0,4209 € 1000 En stock
7.1 mm
17.8 mm
14.0 mm
0,2376 € - 0,2376 € Demander le délai de livraison ici
4.4 mm
13.0 mm
19.1 mm
0,2134 € - 0,2134 € 7911 En stock
4.4 mm
13.0 mm
9.5 mm
0,3999 € - 0,3999 € Demander le délai de livraison ici
4.4 mm
13.0 mm
6.4 mm
0,194 € - 0,194 € Demander le délai de livraison ici
7.1 mm
17.8 mm
6.0 mm
0,2253 € - 0,2253 € 1000 En stock
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
15.9 mm
  • sur 5
Entretoise CI adhésive 14.0 mm 8.0 mm PA UL94 V-2

10150412

Gamme de prix
0,3671 € - 0,3671 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la base
    Adhésif base caoutchouc
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap-Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation adhésive
  • Largeur de base
    14.0 mm
Entretoise CI adhésive 14.0 mm 9.2 mm PA UL94 V-2

10150375

Gamme de prix
0,3805 € - 0,3805 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la base
    Adhésif base caoutchouc
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap-Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation adhésive
  • Largeur de base
    14.0 mm
Entretoise CI adhésive 20.0 mm 16.7 mm PA UL94 V-2

10381571

Gamme de prix
1,0166 € - 1,0166 €

Niveaux de stock
3200 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Longueur de la base
    20.0 mm
  • Largeur de base
    20.0 mm
  • Longueur entretoise
    16.7 mm
Entretoise CI adhésive 14.0 mm 3.5 mm PA UL94 V-2

10150382

Gamme de prix
0,3328 € - 0,3328 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la base
    Adhésif base caoutchouc
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap-Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation adhésive
  • Largeur de base
    14.0 mm
Entretoise CI adhésive 12.7 mm 4.8 mm PA UL94 V-2

10150399

Gamme de prix
0,3387 € - 0,3387 €

Niveaux de stock
1032 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la base
    Adhésif base caoutchouc
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap-Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation adhésive
  • Largeur de base
    12.7 mm
Entretoise CI adhésive 14.0 mm 7.2 mm PA UL94 V-2

10150368

Gamme de prix
0,3671 € - 0,3671 €

Niveaux de stock
1981 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la base
    Adhésif base caoutchouc
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap-Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation adhésive
  • Largeur de base
    14.0 mm
Entretoise CI adhésive 18.0 mm 12.8 mm PA UL94 V-2

10381564

Gamme de prix
0,9443 € - 0,9443 €

Niveaux de stock
7386 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Longueur de la base
    18.0 mm
  • Largeur de base
    18.0 mm
  • Longueur entretoise
    12.8 mm
Entretoise CI adhésive 14.0 mm 6.4 mm PA UL94 V-2

10556832

Gamme de prix
0,3436 € - 0,3436 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la base
    Adhésif base caoutchouc
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap-Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation adhésive
  • Largeur de base
    14.0 mm
Entretoise CI adhésive 18.0 mm 8.2 mm PA UL94 V-2

10381557

Gamme de prix
0,7984 € - 0,7984 €

Niveaux de stock
9400 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Longueur de la base
    18.0 mm
  • Largeur de base
    18.0 mm
  • Longueur entretoise
    8.2 mm
Entretoise CI adhésive 14.0 mm 4.0 mm PA UL94 V-2

10150351

Gamme de prix
0,3387 € - 0,3387 €

Niveaux de stock
992 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la base
    Adhésif base caoutchouc
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap-Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation adhésive
  • Largeur de base
    14.0 mm
Entretoise CI adhésive 14.0 mm 10.0 mm PA UL94 V-2

10150429

Gamme de prix
0,3805 € - 0,3805 €

Niveaux de stock
3290 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la base
    Adhésif base caoutchouc
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap-Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation adhésive
  • Largeur de base
    14.0 mm
Entretoise CI adhésive 17.8 mm 12.7 mm PA UL94 V-2

10001301

Gamme de prix
0,2253 € - 0,2253 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la base
    Adhésif base caoutchouc
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation sans verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation adhésive
  • Longueur de la base
    17.8 mm
Entretoise CI adhésive 13.0 mm 15.9 mm PA UL94 V-2

10022078

Gamme de prix
0,2134 € - 0,2134 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la base
    Adhésif base caoutchouc
  • Couleur
    Naturel
  • Largeur de base
    13.0 mm
  • Longueur entretoise
    15.9 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
Entretoise CI adhésive 17.8 mm 12.0 mm PA UL94 V-2

10022023

Gamme de prix
0,4209 € - 0,4209 €

Niveaux de stock
2061 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la base
    Adhésif base caoutchouc
  • Couleur
    Naturel
  • Largeur de base
    17.8 mm
  • Longueur entretoise
    12.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
Entretoise CI adhésive 17.8 mm 14.0 mm PA UL94 V-2

10022030

Gamme de prix
0,4209 € - 0,4209 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la base
    Adhésif base caoutchouc
  • Couleur
    Naturel
  • Largeur de base
    17.8 mm
  • Longueur entretoise
    14.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
Entretoise CI adhésive 13.0 mm 19.1 mm PA UL94 V-0

10446928

Gamme de prix
0,2376 € - 0,2376 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la base
    Adhésif base caoutchouc
  • Couleur
    Naturel
  • Largeur de base
    13.0 mm
  • Longueur entretoise
    19.1 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
Entretoise CI adhésive 13.0 mm 9.5 mm PA UL94 V-2

10022139

Gamme de prix
0,2134 € - 0,2134 €

Niveaux de stock
7911 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la base
    Adhésif base caoutchouc
  • Couleur
    Naturel
  • Largeur de base
    13.0 mm
  • Longueur entretoise
    9.5 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
Entretoise CI adhésive 13.0 mm 6.4 mm PA UL94 V-2

10022115

Gamme de prix
0,3999 € - 0,3999 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la base
    Adhésif base caoutchouc
  • Couleur
    Naturel
  • Largeur de base
    13.0 mm
  • Longueur entretoise
    6.4 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
Entretoise CI adhésive 17.8 mm 6.0 mm PA UL94 V-2

10022054

Gamme de prix
0,194 € - 0,194 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la base
    Adhésif base caoutchouc
  • Couleur
    Naturel
  • Largeur de base
    17.8 mm
  • Longueur entretoise
    6.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
Entretoise CI adhésive 17.8 mm 15.9 mm PA UL94 V-2

10001240

Gamme de prix
0,2253 € - 0,2253 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la base
    Adhésif base caoutchouc
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation sans verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation adhésive
  • Longueur de la base
    17.8 mm