Menu Rechercher

Supports de CI auto-adhésifs

En stock

Les supports à embase adhésive sont fournis avec du ruban adhésif double face à languette d'arrachage pour installation rapide. Elles sont disponibles avec trois options de montage CI : verrouillable/encliquetable, non verrouillable et embase plate. L'élément adhésif du produit a une durée de conservation d'environ 1 an à compter de la date d'expédition ; lorsqu'il est stocké dans l'emballage d'origine non ouvert, à température ambiante et à l'abri de la lumière du soleil.

Séries: SR2712

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
87 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre trou A Largeur de base Longueur de la base Longueur entretoise Ajouter au panier
0,1165 € - 0,1165 € 1901 En stock
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
22.2 mm
0,1277 € - 0,1277 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
19.1 mm
0,2134 € - 0,2134 € 6698 En stock
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
6.0 mm
0,2134 € - 0,2134 € 890 En stock
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
14.0 mm
0,1264 € - 0,1264 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
12.7 mm
0,2253 € - 0,2253 € Demander le délai de livraison ici
3.2 mm
12.7 mm
12.7 mm
11.1 mm
0,2253 € - 0,2253 € 11985 En stock
2.5 mm
12.7 mm
12.7 mm
6.4 mm
0,4223 € - 0,4223 € 2000 En stock
2.0 mm
12.7 mm
19.1 mm
0,1477 € - 0,1477 € 5684 En stock
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
25.4 mm
0,2134 € - 0,2134 € 2331 En stock
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
16.0 mm
0,2657 € - 0,2758 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
14.3 mm
0,125 € - 0,125 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
6.4 mm
0,2253 € - 0,2253 € Demander le délai de livraison ici
3.2 mm
12.7 mm
12.7 mm
9.5 mm
0,2134 € - 0,2134 € 2000 En stock
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
12.0 mm
0,1264 € - 0,1264 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
9.5 mm
0,2253 € - 0,2253 € 27158 En stock
3.2 mm
12.7 mm
12.7 mm
6.4 mm
0,2134 € - 0,2134 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
8.0 mm
0,294 € - 0,294 € 2913 En stock
2.5 mm
12.7 mm
12.7 mm
4.8 mm
0,2253 € - 0,2253 € 46970 En stock
2.5 mm
12.7 mm
12.7 mm
14.3 mm
0,3746 € - 0,3746 € 797 En stock
2.0 mm
12.7 mm
11.1 mm
  • sur 5
Entretoise CI adhésive 17.8 mm 22.2 mm PA UL94 V-2

10013328

Gamme de prix
0,1165 € - 0,1165 €

Niveaux de stock
1901 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la base
    Adhésif base caoutchouc
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation adhésive
  • Longueur de la base
    17.8 mm
Entretoise CI adhésive 17.8 mm 19.1 mm PA UL94 V-2

10013304

Gamme de prix
0,1277 € - 0,1277 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la base
    Adhésif base caoutchouc
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation adhésive
  • Longueur de la base
    17.8 mm
Entretoise CI adhésive 17.8 mm 6.0 mm PA UL94 V-2

10013403

Gamme de prix
0,2134 € - 0,2134 €

Niveaux de stock
6698 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la base
    Adhésif base caoutchouc
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation adhésive
  • Longueur de la base
    17.8 mm
Entretoise CI adhésive 17.8 mm 14.0 mm PA UL94 V-2

10013335

Gamme de prix
0,2134 € - 0,2134 €

Niveaux de stock
890 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la base
    Adhésif base caoutchouc
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation adhésive
  • Longueur de la base
    17.8 mm
Entretoise CI adhésive 17.8 mm 12.7 mm PA UL94 V-2

10013410

Gamme de prix
0,1264 € - 0,1264 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la base
    Adhésif base caoutchouc
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation adhésive
  • Longueur de la base
    17.8 mm
Entretoise CI adhésive 12.7 mm 11.1 mm PA UL94 V-2

10013496

Gamme de prix
0,2253 € - 0,2253 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la base
    Adhésif base caoutchouc
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation adhésive
  • Longueur de la base
    12.7 mm
Entretoise CI adhésive 12.7 mm 6.4 mm PA UL94 V-2

10151945

Gamme de prix
0,2253 € - 0,2253 €

Niveaux de stock
11985 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la base
    Adhésif base caoutchouc
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation adhésive
  • Longueur de la base
    12.7 mm
Entretoise CI adhésive 12.7 mm 19.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2

10150498

Gamme de prix
0,4223 € - 0,4223 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la base
    Adhésif base caoutchouc
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation adhésive
  • Largeur de base
    12.7 mm
Entretoise CI adhésive 17.8 mm 25.4 mm PA UL94 V-2

10013342

Gamme de prix
0,1477 € - 0,1477 €

Niveaux de stock
5684 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la base
    Adhésif base caoutchouc
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation adhésive
  • Longueur de la base
    17.8 mm
Entretoise CI adhésive 17.8 mm 16.0 mm PA UL94 V-2

10013359

Gamme de prix
0,2134 € - 0,2134 €

Niveaux de stock
2331 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la base
    Adhésif base caoutchouc
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation adhésive
  • Longueur de la base
    17.8 mm
Entretoise CI adhésive 17.8 mm 14.3 mm PA UL94 V-2

10013434

Gamme de prix
0,2758 € - 0,2657 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la base
    Adhésif base caoutchouc
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation adhésive
  • Longueur de la base
    17.8 mm
Entretoise CI adhésive 17.8 mm 6.4 mm PA UL94 V-2

10013380

Gamme de prix
0,125 € - 0,125 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la base
    Adhésif base caoutchouc
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation adhésive
  • Longueur de la base
    17.8 mm
Entretoise CI adhésive 12.7 mm 9.5 mm PA UL94 V-2

10013489

Gamme de prix
0,2253 € - 0,2253 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la base
    Adhésif base caoutchouc
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation adhésive
  • Longueur de la base
    12.7 mm
Entretoise CI adhésive 17.8 mm 12.0 mm PA UL94 V-2

10013311

Gamme de prix
0,2134 € - 0,2134 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la base
    Adhésif base caoutchouc
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation adhésive
  • Longueur de la base
    17.8 mm
Entretoise CI adhésive 17.8 mm 9.5 mm PA UL94 V-2

10013397

Gamme de prix
0,1264 € - 0,1264 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la base
    Adhésif base caoutchouc
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation adhésive
  • Longueur de la base
    17.8 mm
Entretoise CI adhésive 12.7 mm 6.4 mm PA UL94 V-2

10013465

Gamme de prix
0,2253 € - 0,2253 €

Niveaux de stock
27158 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la base
    Adhésif base caoutchouc
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation adhésive
  • Longueur de la base
    12.7 mm
Entretoise CI adhésive 17.8 mm 8.0 mm PA UL94 V-2

10013427

Gamme de prix
0,2134 € - 0,2134 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la base
    Adhésif base caoutchouc
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation adhésive
  • Longueur de la base
    17.8 mm
Entretoise CI adhésive 12.7 mm 4.8 mm PA UL94 V-0

10108253

Gamme de prix
0,294 € - 0,294 €

Niveaux de stock
2913 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la base
    Adhésif base caoutchouc
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation adhésive
  • Longueur de la base
    12.7 mm
Entretoise CI adhésive 12.7 mm 14.3 mm PA UL94 V-2

10001387

Gamme de prix
0,2253 € - 0,2253 €

Niveaux de stock
46970 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la base
    Adhésif base caoutchouc
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation adhésive
  • Longueur de la base
    12.7 mm
Entretoise CI adhésive 12.7 mm 11.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2

10150467

Gamme de prix
0,3746 € - 0,3746 €

Niveaux de stock
797 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la base
    Adhésif base caoutchouc
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation adhésive
  • Largeur de base
    12.7 mm