Menu Rechercher

Supports de CI auto-adhésifs

En stock

Les supports à embase adhésive sont fournis avec du ruban adhésif double face à languette d'arrachage pour installation rapide. Elles sont disponibles avec trois options de montage CI : verrouillable/encliquetable, non verrouillable et embase plate. L'élément adhésif du produit a une durée de conservation d'environ 1 an à compter de la date d'expédition ; lorsqu'il est stocké dans l'emballage d'origine non ouvert, à température ambiante et à l'abri de la lumière du soleil.

Séries: SR2712

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
87 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre trou A Largeur de base Longueur de la base Longueur entretoise Ajouter au panier
0,2134 € - 0,2134 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
10.0 mm
0,1477 € - 0,1477 € 5978 En stock
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
28.6 mm
0,2253 € - 0,2253 € Demander le délai de livraison ici
3.2 mm
12.7 mm
12.7 mm
15.9 mm
0,2134 € - 0,2134 € 890 En stock
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
14.0 mm
0,1477 € - 0,1477 € 7684 En stock
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
25.4 mm
0,2253 € - 0,2253 € 1968 En stock
3.2 mm
12.7 mm
12.7 mm
11.1 mm
10013458 0,2253 € - 0,2253 € 14385 En stock
3.2 mm
12.7 mm
12.7 mm
4.8 mm
0,8532 € - 2,4919 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
18.0 mm
18.0 mm
5.6 mm
0,1253 € - 0,1253 € 5076 En stock
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
15.9 mm
0,125 € - 0,125 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
4.8 mm
1,1614 € - 1,1614 € 24500 En stock
4.0 mm
18.0 mm
18.0 mm
22.4 mm
0,9443 € - 0,9443 € 7386 En stock
4.0 mm
18.0 mm
18.0 mm
12.8 mm
0,2134 € - 0,2134 € 895 En stock
7.1 mm
17.8 mm
8.0 mm
0,2134 € - 0,2134 € 2000 En stock
4.4 mm
13.0 mm
12.7 mm
0,2253 € - 0,2253 € 4998 En stock
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
9.5 mm
0,2134 € - 0,2134 € 12566 En stock
4.4 mm
13.0 mm
11.1 mm
0,2134 € - 0,2134 € 16665 En stock
4.4 mm
13.0 mm
14.3 mm
0,3746 € - 0,3746 € 797 En stock
2.0 mm
12.7 mm
11.1 mm
0,4164 € - 0,4164 € Demander le délai de livraison ici
2.0 mm
12.7 mm
15.9 mm
0,2657 € - 0,2758 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
14.3 mm
  • sur 5
Entretoise CI adhésive 17.8 mm 10.0 mm PA UL94 V-2

10013298

Gamme de prix
0,2134 € - 0,2134 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la base
    Adhésif base caoutchouc
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation adhésive
  • Longueur de la base
    17.8 mm
Entretoise CI adhésive 17.8 mm 28.6 mm PA UL94 V-2

10013366

Gamme de prix
0,1477 € - 0,1477 €

Niveaux de stock
5978 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la base
    Adhésif base caoutchouc
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation adhésive
  • Longueur de la base
    17.8 mm
Entretoise CI adhésive 12.7 mm 15.9 mm PA UL94 V-2

10013441

Gamme de prix
0,2253 € - 0,2253 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la base
    Adhésif base caoutchouc
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation adhésive
  • Longueur de la base
    12.7 mm
Entretoise CI adhésive 17.8 mm 14.0 mm PA UL94 V-2

10013335

Gamme de prix
0,2134 € - 0,2134 €

Niveaux de stock
890 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la base
    Adhésif base caoutchouc
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation adhésive
  • Longueur de la base
    17.8 mm
Entretoise CI adhésive 17.8 mm 25.4 mm PA UL94 V-2

10013342

Gamme de prix
0,1477 € - 0,1477 €

Niveaux de stock
7684 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la base
    Adhésif base caoutchouc
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation adhésive
  • Longueur de la base
    17.8 mm
Entretoise CI adhésive 12.7 mm 11.1 mm PA UL94 V-2

10013496

Gamme de prix
0,2253 € - 0,2253 €

Niveaux de stock
1968 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la base
    Adhésif base caoutchouc
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation adhésive
  • Longueur de la base
    12.7 mm
Entretoise CI adhésive 12.7 mm 4.8 mm PA UL94 V-2

10013458

Gamme de prix
0,2253 € - 0,2253 €

Niveaux de stock
14385 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la base
    Adhésif base caoutchouc
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation adhésive
  • Longueur de la base
    12.7 mm
Entretoise CI adhésive 18.0 mm 5.6 mm PA UL94 V-2

10331712

Gamme de prix
2,4919 € - 0,8532 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la base
    Adhésif base acrylique
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation adhésive
  • Longueur de la base
    18.0 mm
Entretoise CI adhésive 17.8 mm 15.9 mm PA UL94 V-2

10013281

Gamme de prix
0,1253 € - 0,1253 €

Niveaux de stock
5076 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la base
    Adhésif base caoutchouc
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation adhésive
  • Longueur de la base
    17.8 mm
Entretoise CI adhésive 17.8 mm 4.8 mm PA UL94 V-2

10013373

Gamme de prix
0,125 € - 0,125 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la base
    Adhésif base caoutchouc
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation adhésive
  • Longueur de la base
    17.8 mm
Entretoise CI adhésive 18.0 mm 22.4 mm PA UL94 V-2

10381595

Gamme de prix
1,1614 € - 1,1614 €

Niveaux de stock
24500 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Longueur de la base
    18.0 mm
  • Largeur de base
    18.0 mm
  • Longueur entretoise
    22.4 mm
Entretoise CI adhésive 18.0 mm 12.8 mm PA UL94 V-2

10381564

Gamme de prix
0,9443 € - 0,9443 €

Niveaux de stock
7386 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Longueur de la base
    18.0 mm
  • Largeur de base
    18.0 mm
  • Longueur entretoise
    12.8 mm
Entretoise CI adhésive 17.8 mm 8.0 mm PA UL94 V-2

10022061

Gamme de prix
0,2134 € - 0,2134 €

Niveaux de stock
895 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la base
    Adhésif base caoutchouc
  • Couleur
    Naturel
  • Largeur de base
    17.8 mm
  • Longueur entretoise
    8.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
Entretoise CI adhésive 13.0 mm 12.7 mm PA UL94 V-2

10022153

Gamme de prix
0,2134 € - 0,2134 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la base
    Adhésif base caoutchouc
  • Couleur
    Naturel
  • Largeur de base
    13.0 mm
  • Longueur entretoise
    12.7 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
Entretoise CI adhésive 17.8 mm 9.5 mm PA UL94 V-2

10001295

Gamme de prix
0,2253 € - 0,2253 €

Niveaux de stock
4998 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la base
    Adhésif base caoutchouc
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation sans verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation adhésive
  • Longueur de la base
    17.8 mm
Entretoise CI adhésive 13.0 mm 11.1 mm PA UL94 V-2

10022146

Gamme de prix
0,2134 € - 0,2134 €

Niveaux de stock
12566 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la base
    Adhésif base caoutchouc
  • Couleur
    Naturel
  • Largeur de base
    13.0 mm
  • Longueur entretoise
    11.1 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
Entretoise CI adhésive 13.0 mm 14.3 mm PA UL94 V-2

10022160

Gamme de prix
0,2134 € - 0,2134 €

Niveaux de stock
16665 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la base
    Adhésif base caoutchouc
  • Couleur
    Naturel
  • Largeur de base
    13.0 mm
  • Longueur entretoise
    14.3 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
Entretoise CI adhésive 12.7 mm 11.1 mm PA UL94 V-2

10150467

Gamme de prix
0,3746 € - 0,3746 €

Niveaux de stock
797 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la base
    Adhésif base caoutchouc
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap-Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation adhésive
  • Largeur de base
    12.7 mm
Entretoise CI adhésive 12.7 mm 15.9 mm PA UL94 V-2

10150481

Gamme de prix
0,4164 € - 0,4164 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la base
    Adhésif base caoutchouc
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap-Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation adhésive
  • Largeur de base
    12.7 mm
Entretoise CI adhésive 17.8 mm 14.3 mm PA UL94 V-2

10013434

Gamme de prix
0,2758 € - 0,2657 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la base
    Adhésif base caoutchouc
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation adhésive
  • Longueur de la base
    17.8 mm