Ces entretoises ont une fixation inférieure autotaraudée unique. Le trou fileté dans lequel elles s'insèrent sert de matrice et assure le filetage de l'extrémité inférieure lorsqu'elle est vissée. Elles peuvent être utilisées dans un trou fileté M4 ou n 8. Elles sont facilement insérées à la main avec une force minimale. La fixation supérieure est un nez à baïonnette.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Diamètre trou A | Épaisseur panneau Plage A | Longueur filetage | Tailles de filetage compatibles (tous) | Longueur entretoise | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,18 € - 0,20 € | 2000 En stock |
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.181 in
4.6 mm
|
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,1975 € - 0,1975 € | 75 En stock |
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.181 in
4.6 mm
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,2006 € - 0,2006 € | 2814 En stock |
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.181 in
4.6 mm
|
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,1838 € - 0,2042 € | 595 En stock |
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.181 in
4.6 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,2527 € - 0,265 € | Demander le délai de livraison ici |
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
#8,M4
|
1.126 in
28.6 mm
|
||
| 0,1975 € - 0,1975 € | Demander le délai de livraison ici |
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.181 in
4.6 mm
|
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,1989 € - 0,1989 € | 2173 En stock |
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.181 in
4.6 mm
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,2037 € - 0,2037 € | 1998 En stock |
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.181 in
4.6 mm
|
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 0,2159 € - 0,2246 € | 26036 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
#8,M4
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,2089 € - 0,2176 € | 1998 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
#8,M4
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,2006 € - 0,2006 € | 700 En stock |
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.181 in
4.6 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,2387 € - 0,2492 € | 1000 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
#8,M4
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer