Menu Rechercher

Supports de verrouillage sur bord de carte de circuit imprimé - À encliqueter

En stock

Les supports de verrouillage sur bord offrent une fixation sécurisée sur le côté de la carte de circuit imprimé ; la fixation encliquetable et le nez de positionnement conviennent parfaitement à un assemblage rapide. La carte de circuit imprimé peut facilement être retirée à des fins de maintenance.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
55 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre trou A Diamètre trou B Épaisseur panneau Plage A Épaisseur panneau Plage B Longueur entretoise Ajouter au panier
0,2373 € - 0,2373 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
25.4 mm
0,179 € - 0,179 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
19.1 mm
0,1701 € - 0,1701 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
25.4 mm
0,179 € - 0,179 € 2996 En stock
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
0,2567 € - 0,2567 € 500 En stock
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
7.9 mm
0,2432 € - 0,2432 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
19.1 mm
0,2567 € - 0,2567 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
19.1 mm
0,179 € - 0,179 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
0,179 € - 0,179 € 1029 En stock
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
0,2567 € - 0,2567 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
25.4 mm
0,179 € - 0,179 € 98 En stock
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
0,2567 € - 0,2567 € 170 En stock
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
7.9 mm
0,179 € - 0,179 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
19.1 mm
0,2567 € - 0,2567 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
0,2567 € - 0,2567 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
  • sur 3
Entretoise bord de carte 25.4 mm Fixation à clip 0.8 mm

10632802

Gamme de prix
0,2373 € - 0,2373 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à déverrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à clip
  • Longueur de bras
    6.1 mm
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
Entretoise bord de carte 19.1 mm Fixation à fermeture par cliquet 0.8 mm

10005583

Gamme de prix
0,179 € - 0,179 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à déverrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Longueur de bras
    7.5 mm
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
Entretoise bord de carte 25.4 mm Fixation à fermeture par cliquet 0.8 mm

10005613

Gamme de prix
0,1701 € - 0,1701 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à déverrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Longueur de bras
    7.5 mm
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
Entretoise bord de carte 12.7 mm Fixation à fermeture par cliquet 0.8 mm

10005552

Gamme de prix
0,179 € - 0,179 €

Niveaux de stock
2996 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à déverrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Longueur de bras
    6.1 mm
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
Entretoise bord de carte 7.9 mm Fixation à clip 0.8 mm

10005538

Gamme de prix
0,2567 € - 0,2567 €

Niveaux de stock
500 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à déverrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à clip
  • Longueur de bras
    6.1 mm
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
Entretoise bord de carte 19.1 mm Fixation à clip 0.8 mm

10005590

Gamme de prix
0,2432 € - 0,2432 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à déverrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à clip
  • Longueur de bras
    7.5 mm
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
Entretoise bord de carte 19.1 mm Fixation à clip 0.8 mm

10005491

Gamme de prix
0,2567 € - 0,2567 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à déverrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à clip
  • Longueur de bras
    6.1 mm
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
Entretoise bord de carte 12.7 mm Fixation à clip 0.8 mm

10005811

Gamme de prix
0,179 € - 0,179 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à déverrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à clip
  • Longueur de bras
    6.1 mm
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
Entretoise bord de carte 15.9 mm Fixation à fermeture par cliquet 0.8 mm

10005347

Gamme de prix
0,179 € - 0,179 €

Niveaux de stock
1029 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à déverrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Longueur de bras
    7.5 mm
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
Entretoise bord de carte 25.4 mm Fixation à clip 0.8 mm

10005439

Gamme de prix
0,2567 € - 0,2567 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à déverrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à clip
  • Longueur de bras
    7.5 mm
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
Entretoise bord de carte 9.5 mm Fixation à fermeture par cliquet 0.8 mm

10005460

Gamme de prix
0,179 € - 0,179 €

Niveaux de stock
98 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à déverrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Longueur de bras
    7.5 mm
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
Entretoise bord de carte 7.9 mm Fixation à clip 0.8 mm

10005453

Gamme de prix
0,2567 € - 0,2567 €

Niveaux de stock
170 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à déverrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à clip
  • Longueur de bras
    7.5 mm
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
Entretoise bord de carte 19.1 mm Fixation à clip 0.8 mm

10005729

Gamme de prix
0,179 € - 0,179 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à déverrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à clip
  • Longueur de bras
    6.1 mm
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
Entretoise bord de carte 9.5 mm Fixation à clip 0.8 mm

10005668

Gamme de prix
0,2567 € - 0,2567 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à déverrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à clip
  • Longueur de bras
    7.5 mm
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
Entretoise bord de carte 12.7 mm Fixation à clip 0.8 mm

10005781

Gamme de prix
0,2567 € - 0,2567 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à déverrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à clip
  • Longueur de bras
    7.5 mm
  • Diamètre trou A
    4.0 mm