Menu Rechercher

Supports filetés hexagonaux

En stock

Ces entretoises ont une extrémité mâle filetée qui est montée en toute sécurité au moyen d'un écrou hexagonal. L'extrémité supérieure est dotée d'un nez à baïonnette encliquetable qui maintient la carte de circuit imprimé en place.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
193 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Épaisseur panneau Tailles de filetage compatibles (tous) Longueur entretoise Ajouter au panier
10017081 0,1786 € - 0,1786 € 7036 En stock
M3
9.5 mm
0,1084 € - 0,1204 € 990 En stock
9.5 mm
0,2695 € - 0,2695 € 135 En stock
M4 x 0.7
35.7 mm
0,188 € - 0,188 € 6990 En stock
3.2 mm
0,188 € - 0,188 € 1000 En stock
22.2 mm
0,2335 € - 0,2335 € Demander le délai de livraison ici
15.9 mm
0,188 € - 0,188 € Demander le délai de livraison ici
15.9 mm
0,188 € - 0,188 € 9455 En stock
9.5 mm
0,188 € - 0,188 € 2800 En stock
25.4 mm
0,188 € - 0,188 € 2988 En stock
6.4 mm
0,188 € - 0,188 € 2 En stock
11.1 mm
0,188 € - 0,188 € 1021 En stock
M4
7.9 mm
0,3557 € - 0,3557 € Demander le délai de livraison ici
12.7 mm
0,1786 € - 0,1786 € 3900 En stock
M3
6.4 mm
0,188 € - 0,188 € 3000 En stock
M3
12.7 mm
0,2257 € - 0,2257 € 1000 En stock
M2.5
15.0 mm
0,188 € - 0,188 € 2000 En stock
M4
12.7 mm
0,2257 € - 0,2257 € 31 En stock
15.0 mm
0,2695 € - 0,2695 € 7168 En stock
M4 x 0.7
12.7 mm
10016862 0,188 € - 0,188 € 693 En stock
7.9 mm
  • sur 10
Entretoise à visser M3 UL94 V-2 9.5 mm PA

10017081

Gamme de prix
0,1786 € - 0,1786 €

Niveaux de stock
7036 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M3
  • Diamètre du corps
    4.4 mm
Entretoise à visser #6-32 9.5 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10155905

Gamme de prix
0,1204 € - 0,1084 €

Niveaux de stock
990 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation sans verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Diamètre trou A
    3.9 mm
  • Longueur entretoise
    9.5 mm
Entretoise à visser M4 UL94 V-0 35.7 mm PA

10016725

Gamme de prix
0,2695 € - 0,2695 €

Niveaux de stock
135 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M4 x 0.7
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
Entretoise à visser M3 UL94 V-2 3.2 mm Nylon 6/6

10016800

Gamme de prix
0,188 € - 0,188 €

Niveaux de stock
6990 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Diamètre du corps
    4.4 mm
  • Diamètre trou A
    3.2 mm
Entretoise à visser #8-32 22.2 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10024201

Gamme de prix
0,188 € - 0,188 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Longueur entretoise
    22.2 mm
Entretoise à visser 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturel

10109106

Gamme de prix
0,2335 € - 0,2335 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
Entretoise à visser M4 UL94 V-2 15.9 mm Nylon 6/6

10016923

Gamme de prix
0,188 € - 0,188 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Diamètre du corps
    4.4 mm
  • Diamètre trou A
    3.2 mm
Entretoise à visser M4 x 0.7 UL94 V-2 9.5 mm Nylon 6/6

10016756

Gamme de prix
0,188 € - 0,188 €

Niveaux de stock
9455 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Longueur entretoise
    9.5 mm
Entretoise à visser M4 x 0.7 UL94 V-2 25.4 mm Nylon 6/6

10016695

Gamme de prix
0,188 € - 0,188 €

Niveaux de stock
2800 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Longueur entretoise
    25.4 mm
Entretoise à visser M4 x 0.7 UL94 V-2 6.4 mm Nylon 6/6

10016732

Gamme de prix
0,188 € - 0,188 €

Niveaux de stock
2988 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Longueur entretoise
    6.4 mm
Entretoise à visser M3 UL94 V-2 11.1 mm Nylon 6/6

10016886

Gamme de prix
0,188 € - 0,188 €

Niveaux de stock
2 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Diamètre du corps
    4.4 mm
  • Diamètre trou A
    3.2 mm
Entretoise à visser M4 UL94 V-2 7.9 mm Nylon 6/6

10016985

Gamme de prix
0,188 € - 0,188 €

Niveaux de stock
1021 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M4
  • Diamètre du corps
    4.4 mm
Entretoise à visser 12.7 mm Nylon 6/6

10109182

Gamme de prix
0,3557 € - 0,3557 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
Entretoise à visser M3 UL94 V-2 6.4 mm PA

10017067

Gamme de prix
0,1786 € - 0,1786 €

Niveaux de stock
3900 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M3
  • Diamètre du corps
    4.4 mm
Entretoise à visser M3 12.7 mm PA Naturel

10010242

Gamme de prix
0,188 € - 0,188 €

Niveaux de stock
3000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation sans verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M3
  • Diamètre trou A
    3.9 mm
Entretoise à visser 15.0 mm PA

10175231

Gamme de prix
0,2257 € - 0,2257 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M2.5
  • Diamètre trou A
    3.0 mm
Entretoise à visser M4 12.7 mm PA Naturel

10010297

Gamme de prix
0,188 € - 0,188 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation sans verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M4
  • Diamètre trou A
    3.9 mm
Entretoise à visser 15.0 mm Nylon 6/6

10175316

Gamme de prix
0,2257 € - 0,2257 €

Niveaux de stock
31 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Diamètre trou A
    3.0 mm
  • Longueur entretoise
    15.0 mm
Entretoise à visser M4 UL94 V-0 12.7 mm PA

10016787

Gamme de prix
0,2695 € - 0,2695 €

Niveaux de stock
7168 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M4 x 0.7
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
Entretoise à visser M3 UL94 V-2 7.9 mm Nylon 6/6

10016862

Gamme de prix
0,188 € - 0,188 €

Niveaux de stock
693 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Diamètre du corps
    4.4 mm
  • Diamètre trou A
    3.2 mm