Ces supports permettent de monter des LED verticalement ou à un angle de 90. Ils peuvent être montés facilement à la main. Il existe deux styles qui s'ajustent aux deux types de LED : T-1 et T-1 3/4.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Type de LED compatibles (tous) | Diamètre maximal du trou | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2428 € - 0,2428 € | Demander le délai de livraison ici |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
Support LED
|
||
| 6000 En stock |
T-1,3,0 mm
|
0.134 in
3.4 mm
|
Support LED 90°
|
|||
| 1035 En stock |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Support LED 90°
|
|||
| 0,3839 € - 0,3839 € | 1546 En stock |
T-1,3,0 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
Support LED 90°
|
||
| 0,2913 € - 0,2913 € | 6000 En stock |
T-1,3,0 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
Support LED
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer