Menu Rechercher

Supports sandwich & tiges filetées

En stock

Supports anti-vibration en acier zingué et caoutchouc. Conviennent pour toute application nécessitant l'isolation des vibrations. Peuvent s'utiliser pour la compression, le cisaillement, ou les deux - lorsqu'il n'y a pas d'exigence spécifique pour la fonctionnalité de sécurité. Disponibles en cinq options et dans diverses tailles de filetage.

Séries: SR5495

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
126 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Diamètre total Type Hauteur totale Ajouter au panier
Demander le délai de livraison ici
M8
30.0 mm
4
30.0 mm
69 En stock
M6
25.0 mm
4
30.0 mm
840 En stock
M4
2
16.0 mm
70 En stock
M6
25.0 mm
1
70.0 mm
5 En stock
M10
70.0 mm
1
156.0 mm
1041 En stock
M8
30.0 mm
1
75.0 mm
Demander le délai de livraison ici
M5
2
40.0 mm
16 En stock
M16
2
96.0 mm
52 En stock
M8
2
60.0 mm
1940 En stock
M8
2
55.0 mm
5 En stock
M10
2
113.0 mm
401 En stock
M6
3
35.0 mm
35 En stock
M6
2
50.0 mm
55 En stock
M10
2
88.0 mm
Demander le délai de livraison ici
M6
3
40.0 mm
48 En stock
M10
60.0 mm
1
146.0 mm
84 En stock
M4
3
30.0 mm
Demander le délai de livraison ici
M6
3
40.0 mm
93 En stock
M3
15.0 mm
4
10.0 mm
2361 En stock
M8
30.0 mm
4
35.0 mm
  • sur 7
Support anti-vibration 30.0 mm 30.0 mm Acier ; caoutchouc

10282045


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    4
  • Filetage
    M8
  • Hauteur totale
    30.0 mm
  • Diamètre total
    30.0 mm
  • Matière complète
    Acier zingué ; caoutchouc
Support anti-vibration 25.0 mm 30.0 mm Acier ; caoutchouc

10282021


Niveaux de stock
69 En stock
Caractéristiques
  • Type
    4
  • Filetage
    M6
  • Hauteur totale
    30.0 mm
  • Diamètre total
    25.0 mm
  • Matière complète
    Acier zingué ; caoutchouc
Support anti-vibration 10.0 mm 10.0 mm Acier ; caoutchouc

10282144


Niveaux de stock
840 En stock
Caractéristiques
  • Type
    2
  • Filetage
    M4
  • Hauteur totale
    16.0 mm
  • Matière complète
    Acier zingué ; caoutchouc
  • Code produit
    4016930090
Support anti-vibration 25.0 mm 30.0 mm Acier ; caoutchouc

10281802


Niveaux de stock
70 En stock
Caractéristiques
  • Type
    1
  • Filetage
    M6
  • Hauteur totale
    70.0 mm
  • Diamètre total
    25.0 mm
  • Matière complète
    Acier zingué ; caoutchouc
Support anti-vibration 70.0 mm 70.0 mm Acier ; caoutchouc

10281901


Niveaux de stock
5 En stock
Caractéristiques
  • Type
    1
  • Filetage
    M10
  • Hauteur totale
    156.0 mm
  • Diamètre total
    70.0 mm
  • Matière complète
    Acier zingué ; caoutchouc
Support anti-vibration 30.0 mm 25.0 mm Acier ; caoutchouc

10281819


Niveaux de stock
1041 En stock
Caractéristiques
  • Type
    1
  • Filetage
    M8
  • Hauteur totale
    75.0 mm
  • Diamètre total
    30.0 mm
  • Matière complète
    Acier zingué ; caoutchouc
Support anti-vibration 20.0 mm 25.0 mm Acier ; caoutchouc

10282212


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    2
  • Filetage
    M5
  • Hauteur totale
    40.0 mm
  • Matière complète
    Acier zingué ; caoutchouc
  • Code produit
    4016999790
Support anti-vibration 100.0 mm 50.0 mm Acier ; caoutchouc

10282359


Niveaux de stock
16 En stock
Caractéristiques
  • Type
    2
  • Filetage
    M16
  • Hauteur totale
    96.0 mm
  • Matière complète
    Acier zingué ; caoutchouc
  • Code produit
    4016999790
Support anti-vibration 30.0 mm 35.0 mm Acier ; caoutchouc

10282274


Niveaux de stock
52 En stock
Caractéristiques
  • Type
    2
  • Filetage
    M8
  • Hauteur totale
    60.0 mm
  • Matière complète
    Acier zingué ; caoutchouc
  • Code produit
    4016999790
Support anti-vibration 30.0 mm 30.0 mm Acier ; caoutchouc

10282267


Niveaux de stock
1940 En stock
Caractéristiques
  • Type
    2
  • Filetage
    M8
  • Hauteur totale
    55.0 mm
  • Matière complète
    Acier zingué ; caoutchouc
  • Code produit
    4016930090
Support anti-vibration 70.0 mm 70.0 mm Acier ; caoutchouc

10282342


Niveaux de stock
5 En stock
Caractéristiques
  • Type
    2
  • Filetage
    M10
  • Hauteur totale
    113.0 mm
  • Matière complète
    Acier zingué ; caoutchouc
  • Code produit
    4016999790
Support anti-vibration 20.0 mm 20.0 mm Acier ; caoutchouc

10282427


Niveaux de stock
401 En stock
Caractéristiques
  • Type
    3
  • Filetage
    M6
  • Hauteur totale
    35.0 mm
  • Matière complète
    Acier zingué ; caoutchouc
  • Code produit
    4016999790
Support anti-vibration 25.0 mm 30.0 mm Acier ; caoutchouc

10282243


Niveaux de stock
35 En stock
Caractéristiques
  • Type
    2
  • Filetage
    M6
  • Hauteur totale
    50.0 mm
  • Matière complète
    Acier zingué ; caoutchouc
  • Code produit
    4016999790
Support anti-vibration 50.0 mm 50.0 mm Acier ; caoutchouc

10282328


Niveaux de stock
55 En stock
Caractéristiques
  • Type
    2
  • Filetage
    M10
  • Hauteur totale
    88.0 mm
  • Matière complète
    Acier zingué ; caoutchouc
  • Code produit
    4016999790
Support anti-vibration 25.0 mm 20.0 mm Acier ; caoutchouc

10282441


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    3
  • Filetage
    M6
  • Hauteur totale
    40.0 mm
  • Matière complète
    Acier zingué ; caoutchouc
  • Code produit
    4016930090
Support anti-vibration 60.0 mm 60.0 mm Acier ; caoutchouc

10281895


Niveaux de stock
48 En stock
Caractéristiques
  • Type
    1
  • Filetage
    M10
  • Hauteur totale
    146.0 mm
  • Diamètre total
    60.0 mm
  • Matière complète
    Acier zingué ; caoutchouc
Support anti-vibration 15.0 mm 20.0 mm Acier ; caoutchouc

10282403


Niveaux de stock
84 En stock
Caractéristiques
  • Type
    3
  • Filetage
    M4
  • Hauteur totale
    30.0 mm
  • Matière complète
    Acier zingué ; caoutchouc
  • Code produit
    4016999790
Support anti-vibration 20.0 mm 25.0 mm Acier ; caoutchouc

10282434


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    3
  • Filetage
    M6
  • Hauteur totale
    40.0 mm
  • Matière complète
    Acier zingué ; caoutchouc
  • Code produit
    4016999790
Support anti-vibration 15.0 mm 10.0 mm Acier ; caoutchouc

10281949


Niveaux de stock
93 En stock
Caractéristiques
  • Type
    4
  • Filetage
    M3
  • Hauteur totale
    10.0 mm
  • Diamètre total
    15.0 mm
  • Matière complète
    Acier zingué ; caoutchouc
Support anti-vibration 30.0 mm 35.0 mm Acier ; caoutchouc

10282052


Niveaux de stock
2361 En stock
Caractéristiques
  • Type
    4
  • Filetage
    M8
  • Hauteur totale
    35.0 mm
  • Diamètre total
    30.0 mm
  • Matière complète
    Acier zingué ; caoutchouc