Menu Rechercher

Supports sandwich & tiges filetées

En stock

Supports anti-vibration en acier zingué et caoutchouc. Conviennent pour toute application nécessitant l'isolation des vibrations. Peuvent s'utiliser pour la compression, le cisaillement, ou les deux - lorsqu'il n'y a pas d'exigence spécifique pour la fonctionnalité de sécurité. Disponibles en cinq options et dans diverses tailles de filetage.

Séries: SR5495

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
126 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Diamètre total Type Hauteur totale Ajouter au panier
4,0919 € - 4,0919 € Demander le délai de livraison ici
10-32
2
4,2894 € - 4,2894 € 260 En stock
M4
45.0 mm
2208 En stock
M6
30.0 mm
70 En stock
M6
25.0 mm
25.0 mm
118 En stock
M8
55.0 mm
4360 En stock
M4
25.0 mm
155 En stock
M8
60.0 mm
3,072 € - 3,072 € 1364 En stock
M4
15.0 mm
15.0 mm
40 En stock
M8
40.0 mm
45.0 mm
723 En stock
M8
40.0 mm
Female
35.0 mm
217 En stock
M6
20.0 mm
15.0 mm
555 En stock
M8
40.0 mm
40.0 mm
20 En stock
M10
103.0 mm
455 En stock
M8
50.0 mm
2,4051 € - 2,4051 € 1200 En stock
M4
28.0 mm
40 En stock
M10
50.0 mm
45.0 mm
Demander le délai de livraison ici
M10
88.0 mm
2920 En stock
M8
78.0 mm
20 En stock
M8
73.0 mm
1288 En stock
M4
15.0 mm
10.0 mm
  • sur 7
Support anti-vibration Rond 10-32 Caoutchouc ; acier au carbone

10426975

Gamme de prix
4,0919 € - 4,0919 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Mode de montage
    Threaded
  • Type
    2
  • Filetage
    10-32
  • Matière complète
    Caoutchouc néoprène ; acier au carbone
Support anti-vibration Rond M4 Caoutchouc ; Acier

10170441

Gamme de prix
4,2894 € - 4,2894 €

Niveaux de stock
260 En stock
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Mode de montage
    Threaded
  • Filetage
    M4
  • Male thread length
    15.0 mm
  • Female thread length
    4.0 mm
Support anti-vibration Rond M6 20.0 mm 20.0 mm Acier ; caoutchouc

10282410


Niveaux de stock
2208 En stock
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Mode de montage
    Threaded
  • Filetage
    M6
  • Male thread length
    15.0 mm
  • Hauteur totale
    30.0 mm
Support anti-vibration Rond M6 25.0 mm 25.0 mm Acier ; caoutchouc

10282670


Niveaux de stock
70 En stock
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Mode de montage
    Threaded
  • Filetage
    M6
  • Female thread length
    6.0 mm
  • Hauteur totale
    25.0 mm
Support anti-vibration Rond M8 30.0 mm 25.0 mm Acier ; caoutchouc

10282489


Niveaux de stock
118 En stock
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Mode de montage
    Threaded
  • Filetage
    M8
  • Male thread length
    25.0 mm
  • Hauteur totale
    55.0 mm
Support anti-vibration Rond M4 15.0 mm 10.0 mm Acier ; caoutchouc

10282397


Niveaux de stock
4360 En stock
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Mode de montage
    Threaded
  • Filetage
    M4
  • Male thread length
    10.0 mm
  • Hauteur totale
    25.0 mm
Support anti-vibration Rond M8 30.0 mm 30.0 mm Acier ; caoutchouc

10282496


Niveaux de stock
155 En stock
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Mode de montage
    Threaded
  • Filetage
    M8
  • Male thread length
    25.0 mm
  • Hauteur totale
    60.0 mm
Support anti-vibration M4 15.0 mm 15.0 mm Caoutchouc ; Acier

10170465

Gamme de prix
3,072 € - 3,072 €

Niveaux de stock
1364 En stock
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Mode de montage
    Threaded
  • Filetage
    M4
  • Female thread length
    4.0 mm
  • Hauteur totale
    15.0 mm
Support anti-vibration Rond M8 40.0 mm 40.0 mm Acier ; caoutchouc

10282731


Niveaux de stock
40 En stock
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Mode de montage
    Threaded
  • Filetage
    M8
  • Female thread length
    8.0 mm
  • Hauteur totale
    45.0 mm
Support anti-vibration Rond M8 40.0 mm 35.0 mm Acier ; caoutchouc

10282717


Niveaux de stock
723 En stock
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Mode de montage
    Threaded
  • Type
    Female
  • Filetage
    M8
  • Female thread length
    8.0 mm
Support anti-vibration Rond M6 20.0 mm 15.0 mm Acier ; caoutchouc

10282632


Niveaux de stock
217 En stock
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Mode de montage
    Threaded
  • Filetage
    M6
  • Female thread length
    6.0 mm
  • Hauteur totale
    15.0 mm
Support anti-vibration Rond M8 40.0 mm 35.0 mm Acier ; caoutchouc

10282724


Niveaux de stock
555 En stock
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Mode de montage
    Threaded
  • Filetage
    M8
  • Female thread length
    8.0 mm
  • Hauteur totale
    40.0 mm
Support anti-vibration Rond M10 60.0 mm 60.0 mm Acier ; caoutchouc

10282557


Niveaux de stock
20 En stock
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Mode de montage
    Threaded
  • Filetage
    M10
  • Male thread length
    43.0 mm
  • Hauteur totale
    103.0 mm
Support anti-vibration Rond M8 30.0 mm 30.0 mm Acier ; caoutchouc

10282472


Niveaux de stock
455 En stock
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Mode de montage
    Threaded
  • Filetage
    M8
  • Male thread length
    25.0 mm
  • Hauteur totale
    50.0 mm
Support anti-vibration Rond M4 Caoutchouc ; Acier

10170403

Gamme de prix
2,4051 € - 2,4051 €

Niveaux de stock
1200 En stock
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Mode de montage
    Threaded
  • Filetage
    M4
  • Male thread length
    10.0 mm
  • Hauteur totale
    28.0 mm
Support anti-vibration Rond M10 50.0 mm 45.0 mm Acier ; caoutchouc

10282748


Niveaux de stock
40 En stock
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Mode de montage
    Threaded
  • Filetage
    M10
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Hauteur totale
    45.0 mm
Support anti-vibration Rond M10 50.0 mm 50.0 mm Acier ; caoutchouc

10282540


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Mode de montage
    Threaded
  • Filetage
    M10
  • Male thread length
    38.0 mm
  • Hauteur totale
    88.0 mm
Support anti-vibration Rond M8 40.0 mm 45.0 mm Acier ; caoutchouc

10282526


Niveaux de stock
2920 En stock
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Mode de montage
    Threaded
  • Filetage
    M8
  • Male thread length
    33.0 mm
  • Hauteur totale
    78.0 mm
Support anti-vibration Rond M8 40.0 mm 40.0 mm Acier ; caoutchouc

10282519


Niveaux de stock
20 En stock
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Mode de montage
    Threaded
  • Filetage
    M8
  • Male thread length
    33.0 mm
  • Hauteur totale
    73.0 mm
Support anti-vibration Rond M4 15.0 mm 10.0 mm Acier ; caoutchouc

10282601


Niveaux de stock
1288 En stock
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Mode de montage
    Threaded
  • Filetage
    M4
  • Female thread length
    4.0 mm
  • Hauteur totale
    10.0 mm