Supports anti-vibration en acier zingué et caoutchouc. Conviennent pour toute application nécessitant l'isolation des vibrations. Peuvent s'utiliser pour la compression, le cisaillement, ou les deux - lorsqu'il n'y a pas d'exigence spécifique pour la fonctionnalité de sécurité. Disponibles en cinq options et dans diverses tailles de filetage.
Séries: SR5495
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Diamètre total | Type | Hauteur totale | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4,0919 € - 4,0919 € | Demander le délai de livraison ici |
10-32
|
|
2
|
|
||
4,2894 € - 4,2894 € | 260 En stock |
M4
|
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
2208 En stock |
M6
|
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
70 En stock |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
118 En stock |
M8
|
|
|
2.165 in
55.0 mm
|
|||
4360 En stock |
M4
|
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
155 En stock |
M8
|
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
|||
3,072 € - 3,072 € | 1364 En stock |
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
40 En stock |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|||
723 En stock |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
Female
|
1.378 in
35.0 mm
|
|||
217 En stock |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||
555 En stock |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
20 En stock |
M10
|
|
|
4.055 in
103.0 mm
|
|||
455 En stock |
M8
|
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
2,4051 € - 2,4051 € | 1200 En stock |
M4
|
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
40 En stock |
M10
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
M10
|
|
|
3.465 in
88.0 mm
|
|||
2920 En stock |
M8
|
|
|
3.071 in
78.0 mm
|
|||
20 En stock |
M8
|
|
|
2.874 in
73.0 mm
|
|||
1288 En stock |
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer