Menu Rechercher

Supports sandwich & tiges filetées

En stock

Supports anti-vibration en acier zingué et caoutchouc. Conviennent pour toute application nécessitant l'isolation des vibrations. Peuvent s'utiliser pour la compression, le cisaillement, ou les deux - lorsqu'il n'y a pas d'exigence spécifique pour la fonctionnalité de sécurité. Disponibles en cinq options et dans diverses tailles de filetage.

Séries: SR5495

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
126 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Diamètre total Type Hauteur totale Ajouter au panier
279 En stock
M4
15.0 mm
20.0 mm
6 En stock
M8
111.0 mm
13 En stock
M10
70.0 mm
70.0 mm
3,6719 € - 3,7618 € Demander le délai de livraison ici
10-32
1
Demander le délai de livraison ici
M5
30.0 mm
52 En stock
M8
60.0 mm
751 En stock
M6
40.0 mm
58 En stock
M8
78.0 mm
Demander le délai de livraison ici
M8
73.0 mm
4 En stock
M10
126.0 mm
16 En stock
M16
96.0 mm
21 En stock
M8
68.0 mm
140 En stock
M4
16.0 mm
Demander le délai de livraison ici
M4
21.0 mm
85 En stock
M5
35.0 mm
Demander le délai de livraison ici
M5
40.0 mm
660 En stock
M4
10.0 mm
15.0 mm
70 En stock
M6
25.0 mm
25.0 mm
176 En stock
M10
50.0 mm
50.0 mm
40 En stock
M16
100.0 mm
50.0 mm
  • sur 7
Support anti-vibration Rond M4 15.0 mm 30.0 mm Acier ; caoutchouc

10281963


Niveaux de stock
279 En stock
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Mode de montage
    Threaded
  • Filetage
    M4
  • Female thread length
    4.0 mm
  • Hauteur totale
    20.0 mm
Support anti-vibration Rond M8 40.0 mm 10.0 mm Acier ; caoutchouc

10281864


Niveaux de stock
6 En stock
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Mode de montage
    Threaded
  • Filetage
    M8
  • Male thread length
    33.0 mm
  • Hauteur totale
    111.0 mm
Support anti-vibration Rond M10 70.0 mm 8.0 mm Acier ; caoutchouc

10282120


Niveaux de stock
13 En stock
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Mode de montage
    Threaded
  • Filetage
    M10
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Hauteur totale
    70.0 mm
Support anti-vibration Rond 10-32 12.7 mm 15.0 mm Caoutchouc ; acier au carbone

10164280

Gamme de prix
3,7618 € - 3,6719 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Mode de montage
    Threaded
  • Type
    1
  • Filetage
    10-32
  • Male thread length
    9.5 mm
Support anti-vibration Rond M5 20.0 mm 20.0 mm Acier ; caoutchouc

10282199


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Mode de montage
    Threaded
  • Filetage
    M5
  • Male thread length
    15.0 mm
  • Female thread length
    5.0 mm
Support anti-vibration Rond M8 30.0 mm 30.0 mm Acier ; caoutchouc

10282274


Niveaux de stock
52 En stock
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Mode de montage
    Threaded
  • Filetage
    M8
  • Male thread length
    25.0 mm
  • Female thread length
    8.0 mm
Support anti-vibration Rond M6 Acier ; caoutchouc

10282229


Niveaux de stock
751 En stock
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Mode de montage
    Threaded
  • Filetage
    M6
  • Male thread length
    20.0 mm
  • Female thread length
    6.0 mm
Support anti-vibration Rond M8 40.0 mm 40.0 mm Acier ; caoutchouc

10282304


Niveaux de stock
58 En stock
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Mode de montage
    Threaded
  • Filetage
    M8
  • Male thread length
    33.0 mm
  • Female thread length
    8.0 mm
Support anti-vibration Rond M8 40.0 mm 35.0 mm Acier ; caoutchouc

10282298


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Mode de montage
    Threaded
  • Filetage
    M8
  • Male thread length
    33.0 mm
  • Female thread length
    8.0 mm
Support anti-vibration Rond M10 50.0 mm 20.0 mm Acier ; caoutchouc

10281888


Niveaux de stock
4 En stock
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Mode de montage
    Threaded
  • Filetage
    M10
  • Male thread length
    38.0 mm
  • Hauteur totale
    126.0 mm
Support anti-vibration Rond M16 100.0 mm 70.0 mm Acier ; caoutchouc

10282359


Niveaux de stock
16 En stock
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Mode de montage
    Threaded
  • Filetage
    M16
  • Male thread length
    46.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
Support anti-vibration Rond M8 40.0 mm 35.0 mm Acier ; caoutchouc

10282281


Niveaux de stock
21 En stock
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Mode de montage
    Threaded
  • Filetage
    M8
  • Male thread length
    33.0 mm
  • Female thread length
    8.0 mm
Support anti-vibration Rond M4 10.0 mm 50.0 mm Acier ; caoutchouc

10282366


Niveaux de stock
140 En stock
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Mode de montage
    Threaded
  • Filetage
    M4
  • Male thread length
    6.0 mm
  • Hauteur totale
    16.0 mm
Support anti-vibration Rond M4 10.0 mm 10.0 mm Acier ; caoutchouc

10282373


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Mode de montage
    Threaded
  • Filetage
    M4
  • Male thread length
    6.0 mm
  • Hauteur totale
    21.0 mm
Support anti-vibration Rond M5 20.0 mm 15.0 mm Acier ; caoutchouc

10282205


Niveaux de stock
85 En stock
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Mode de montage
    Threaded
  • Filetage
    M5
  • Male thread length
    15.0 mm
  • Female thread length
    5.0 mm
Support anti-vibration Rond M5 20.0 mm 20.0 mm Acier ; caoutchouc

10282212


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Mode de montage
    Threaded
  • Filetage
    M5
  • Male thread length
    15.0 mm
  • Female thread length
    5.0 mm
Support anti-vibration Rond M4 10.0 mm 15.0 mm Acier ; caoutchouc

10282595


Niveaux de stock
660 En stock
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Mode de montage
    Threaded
  • Filetage
    M4
  • Female thread length
    4.0 mm
  • Hauteur totale
    15.0 mm
Support anti-vibration Rond M6 25.0 mm 25.0 mm Acier ; caoutchouc

10282670


Niveaux de stock
70 En stock
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Mode de montage
    Threaded
  • Filetage
    M6
  • Female thread length
    6.0 mm
  • Hauteur totale
    25.0 mm
Support anti-vibration Rond M10 50.0 mm 45.0 mm Acier ; caoutchouc

10282755


Niveaux de stock
176 En stock
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Mode de montage
    Threaded
  • Filetage
    M10
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Hauteur totale
    50.0 mm
Support anti-vibration Rond M16 100.0 mm 15.0 mm Acier

10282137


Niveaux de stock
40 En stock
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Mode de montage
    Threaded
  • Filetage
    M16
  • Female thread length
    16.0 mm
  • Hauteur totale
    50.0 mm