Supports anti-vibration en acier zingué et caoutchouc. Conviennent pour toute application nécessitant l'isolation des vibrations. Peuvent s'utiliser pour la compression, le cisaillement, ou les deux - lorsqu'il n'y a pas d'exigence spécifique pour la fonctionnalité de sécurité. Disponibles en cinq options et dans diverses tailles de filetage.
Séries: SR5495
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Diamètre total | Type | Hauteur totale | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Demander le délai de livraison ici |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
1061 En stock |
M8
|
|
|
2.953 in
75.0 mm
|
|||
279 En stock |
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
70 En stock |
M6
|
|
|
2.756 in
70.0 mm
|
|||
2361 En stock |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
|||
299 En stock |
M6
|
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
6473 En stock |
M6
|
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|||
13 En stock |
M10
|
2.756 in
70.0 mm
|
|
2.756 in
70.0 mm
|
|||
1523 En stock |
M5
|
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
|||
10281970 | 360 En stock |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
20 En stock |
M8
|
|
|
3.976 in
101.0 mm
|
|||
14 En stock |
M5
|
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
5 En stock |
M10
|
|
|
6.142 in
156.0 mm
|
|||
4 En stock |
M16
|
|
|
5.591 in
142.0 mm
|
|||
1400 En stock |
M4
|
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
28 En stock |
M10
|
|
|
4.764 in
121.0 mm
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
M6
|
|
|
2.165 in
55.0 mm
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
M6
|
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
|||
59 En stock |
M8
|
|
|
4.173 in
106.0 mm
|
|||
14420 En stock |
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer