Menu Rechercher

Supports sandwich & tiges filetées

En stock

Supports anti-vibration en acier zingué et caoutchouc. Conviennent pour toute application nécessitant l'isolation des vibrations. Peuvent s'utiliser pour la compression, le cisaillement, ou les deux - lorsqu'il n'y a pas d'exigence spécifique pour la fonctionnalité de sécurité. Disponibles en cinq options et dans diverses tailles de filetage.

Séries: SR5495

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
126 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Diamètre total Type Hauteur totale Ajouter au panier
70 En stock
M6
50.0 mm
Demander le délai de livraison ici
M10
88.0 mm
35 En stock
M6
40.0 mm
2920 En stock
M8
78.0 mm
164 En stock
M6
40.0 mm
20 En stock
M8
73.0 mm
440 En stock
M4
15.0 mm
15.0 mm
401 En stock
M6
35.0 mm
Demander le délai de livraison ici
M8
68.0 mm
2793 En stock
M4
10.0 mm
10.0 mm
84 En stock
M4
30.0 mm
20 En stock
M10
60.0 mm
60.0 mm
1288 En stock
M4
15.0 mm
10.0 mm
4050 En stock
M6
25.0 mm
30.0 mm
660 En stock
M4
10.0 mm
15.0 mm
70 En stock
M6
25.0 mm
25.0 mm
16 En stock
M16
100.0 mm
50.0 mm
38 En stock
M4
15.0 mm
20.0 mm
241 En stock
M6
25.0 mm
20.0 mm
Demander le délai de livraison ici
M8
30.0 mm
25.0 mm
  • sur 7
Support anti-vibration Rond M6 25.0 mm 25.0 mm Acier ; caoutchouc

10282465


Niveaux de stock
70 En stock
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Mode de montage
    Threaded
  • Filetage
    M6
  • Male thread length
    20.0 mm
  • Hauteur totale
    50.0 mm
Support anti-vibration Rond M10 50.0 mm 50.0 mm Acier ; caoutchouc

10282540


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Mode de montage
    Threaded
  • Filetage
    M10
  • Male thread length
    38.0 mm
  • Hauteur totale
    88.0 mm
Support anti-vibration Rond M6 25.0 mm 25.0 mm Acier ; caoutchouc

10282441


Niveaux de stock
35 En stock
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Mode de montage
    Threaded
  • Filetage
    M6
  • Male thread length
    20.0 mm
  • Hauteur totale
    40.0 mm
Support anti-vibration Rond M8 40.0 mm 45.0 mm Acier ; caoutchouc

10282526


Niveaux de stock
2920 En stock
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Mode de montage
    Threaded
  • Filetage
    M8
  • Male thread length
    33.0 mm
  • Hauteur totale
    78.0 mm
Support anti-vibration Rond M6 20.0 mm 20.0 mm Acier ; caoutchouc

10282434


Niveaux de stock
164 En stock
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Mode de montage
    Threaded
  • Filetage
    M6
  • Male thread length
    15.0 mm
  • Hauteur totale
    40.0 mm
Support anti-vibration Rond M8 40.0 mm 40.0 mm Acier ; caoutchouc

10282519


Niveaux de stock
20 En stock
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Mode de montage
    Threaded
  • Filetage
    M8
  • Male thread length
    33.0 mm
  • Hauteur totale
    73.0 mm
Support anti-vibration Rond M4 15.0 mm 15.0 mm Acier ; caoutchouc

10282618


Niveaux de stock
440 En stock
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Mode de montage
    Threaded
  • Filetage
    M4
  • Female thread length
    4.0 mm
  • Hauteur totale
    15.0 mm
Support anti-vibration Rond M6 20.0 mm 15.0 mm Acier ; caoutchouc

10282427


Niveaux de stock
401 En stock
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Mode de montage
    Threaded
  • Filetage
    M6
  • Male thread length
    15.0 mm
  • Hauteur totale
    35.0 mm
Support anti-vibration Rond M8 40.0 mm 35.0 mm Acier ; caoutchouc

10282502


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Mode de montage
    Threaded
  • Filetage
    M8
  • Male thread length
    33.0 mm
  • Hauteur totale
    68.0 mm
Support anti-vibration Rond M4 10.0 mm 10.0 mm Acier ; caoutchouc

10282588


Niveaux de stock
2793 En stock
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Mode de montage
    Threaded
  • Filetage
    M4
  • Female thread length
    4.0 mm
  • Hauteur totale
    10.0 mm
Support anti-vibration Rond M4 15.0 mm 15.0 mm Acier ; caoutchouc

10282403


Niveaux de stock
84 En stock
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Mode de montage
    Threaded
  • Filetage
    M4
  • Male thread length
    10.0 mm
  • Hauteur totale
    30.0 mm
Support anti-vibration Rond M10 60.0 mm 50.0 mm Acier ; caoutchouc

10282762


Niveaux de stock
20 En stock
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Mode de montage
    Threaded
  • Filetage
    M10
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Hauteur totale
    60.0 mm
Support anti-vibration Rond M4 15.0 mm 10.0 mm Acier ; caoutchouc

10282601


Niveaux de stock
1288 En stock
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Mode de montage
    Threaded
  • Filetage
    M4
  • Female thread length
    4.0 mm
  • Hauteur totale
    10.0 mm
Support anti-vibration Rond M6 25.0 mm 30.0 mm Acier ; caoutchouc

10282687


Niveaux de stock
4050 En stock
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Mode de montage
    Threaded
  • Filetage
    M6
  • Female thread length
    6.0 mm
  • Hauteur totale
    30.0 mm
Support anti-vibration Rond M4 10.0 mm 15.0 mm Acier ; caoutchouc

10282595


Niveaux de stock
660 En stock
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Mode de montage
    Threaded
  • Filetage
    M4
  • Female thread length
    4.0 mm
  • Hauteur totale
    15.0 mm
Support anti-vibration Rond M6 25.0 mm 25.0 mm Acier ; caoutchouc

10282670


Niveaux de stock
70 En stock
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Mode de montage
    Threaded
  • Filetage
    M6
  • Female thread length
    6.0 mm
  • Hauteur totale
    25.0 mm
Support anti-vibration Rond M16 100.0 mm 60.0 mm Acier ; caoutchouc

10282779


Niveaux de stock
16 En stock
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Mode de montage
    Threaded
  • Filetage
    M16
  • Female thread length
    16.0 mm
  • Hauteur totale
    50.0 mm
Support anti-vibration Rond M4 15.0 mm 20.0 mm Acier ; caoutchouc

10282625


Niveaux de stock
38 En stock
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Mode de montage
    Threaded
  • Filetage
    M4
  • Female thread length
    4.0 mm
  • Hauteur totale
    20.0 mm
Support anti-vibration Rond M6 25.0 mm 20.0 mm Acier ; caoutchouc

10282663


Niveaux de stock
241 En stock
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Mode de montage
    Threaded
  • Filetage
    M6
  • Female thread length
    6.0 mm
  • Hauteur totale
    20.0 mm
Support anti-vibration Rond M8 30.0 mm 25.0 mm Acier ; caoutchouc

10282694


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Mode de montage
    Threaded
  • Filetage
    M8
  • Female thread length
    8.0 mm
  • Hauteur totale
    25.0 mm