Menu Rechercher

Ventouses simple face - Trous

En stock

La ventouse trou à face unique est facile à fixer sur des surfaces plates et propres telles que le verre. C’est une solution idéale pour le montage de présentoirs auto-suspendus, la signalétique et le merchandising de détail.

Le trou au dos de la ventouse est conçu pour s’adapter solidement à un support de montage ou à un objet, créant ainsi une fixation stable et sûre.

Elles constituent une solution pratique et économique pour créer une fixation temporaire sur des surfaces lisses et non poreuses.

  • Matière : polychlorure de vinyle (PVC)
  • Couleur : Transparent, Blanc, Rouge, et Noir

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
10 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Ø trou Diamètre de coupe Ajouter au panier
0,3588 € - 0,3588 € 1811 En stock
5.0 mm
45.0 mm
0,3477 € - 0,7238 € 2695 En stock
5.4 mm
50.0 mm
0,2553 € - 0,5331 € 3800 En stock
5.0 mm
35.0 mm
0,1614 € - 0,339 € 5600 En stock
3.5 mm
25.0 mm
0,0971 € - 0,204 € 7000 En stock
2.5 mm
12.7 mm
0,4154 € - 0,8687 € 800 En stock
6.5 mm
55.0 mm
0,2774 € - 0,6055 € 9126 En stock
5.0 mm
40.0 mm
0,1959 € - 0,4113 € 1200 En stock
4.7 mm
30.0 mm
0,1158 € - 0,2416 € 8700 En stock
2.8 mm
22.0 mm
0,21 € - 0,4113 € 14040 En stock
5.0 mm
40.0 mm
Ventouse 45.0 mm Trou PVC Transparent

10256428

Gamme de prix
0,3588 € - 0,3588 €

Niveaux de stock
1811 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre de coupe
    45.0 mm
  • Ø trou
    5.0 mm
  • Épaisseur totale
    19.6 mm
  • Méthode de suspension
    Trou
  • Couleur
    Transparent
Ventouse 50.0 mm Trou PVC Transparent

10256459

Gamme de prix
0,7238 € - 0,3477 €

Niveaux de stock
2695 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre de coupe
    50.0 mm
  • Ø trou
    5.4 mm
  • Épaisseur totale
    17.8 mm
  • Méthode de suspension
    Trou
  • Couleur
    Transparent
Ventouse 35.0 mm Trou PVC Transparent

10256350

Gamme de prix
0,5331 € - 0,2553 €

Niveaux de stock
3800 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre de coupe
    35.0 mm
  • Ø trou
    5.0 mm
  • Épaisseur totale
    14.0 mm
  • Méthode de suspension
    Trou
  • Couleur
    Transparent
Ventouse 25.0 mm Trou PVC Transparent

10256312

Gamme de prix
0,339 € - 0,1614 €

Niveaux de stock
5600 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre de coupe
    25.0 mm
  • Ø trou
    3.5 mm
  • Épaisseur totale
    10.0 mm
  • Méthode de suspension
    Trou
  • Couleur
    Transparent
Ventouse 12.7 mm Trou PVC Transparent

10120149

Gamme de prix
0,204 € - 0,0971 €

Niveaux de stock
7000 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre de coupe
    12.7 mm
  • Ø trou
    2.5 mm
  • Méthode de suspension
    Trou
  • Couleur
    Transparent
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
Ventouse simple face 55.0 mm

10256480

Gamme de prix
0,8687 € - 0,4154 €

Niveaux de stock
800 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre de coupe
    55.0 mm
  • Ø trou
    6.5 mm
  • Épaisseur totale
    22.0 mm
  • Méthode de suspension
    Trou
  • Couleur
    Transparent
Ventouse 40.0 mm Trou PVC Transparent

10256381

Gamme de prix
0,6055 € - 0,2774 €

Niveaux de stock
9126 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre de coupe
    40.0 mm
  • Ø trou
    5.0 mm
  • Épaisseur totale
    16.0 mm
  • Méthode de suspension
    Trou
  • Couleur
    Transparent
Ventouse 30.0 mm Trou PVC Transparent

10256329

Gamme de prix
0,4113 € - 0,1959 €

Niveaux de stock
1200 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre de coupe
    30.0 mm
  • Ø trou
    4.7 mm
  • Épaisseur totale
    14.0 mm
  • Méthode de suspension
    Trou
  • Couleur
    Transparent
Ventouse 22.0 mm Trou PVC Transparent

10256282

Gamme de prix
0,2416 € - 0,1158 €

Niveaux de stock
8700 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre de coupe
    22.0 mm
  • Ø trou
    2.8 mm
  • Épaisseur totale
    8.4 mm
  • Méthode de suspension
    Trou
  • Couleur
    Transparent
Ventouse 40.0 mm Trou PVC Noir

10279403

Gamme de prix
0,4113 € - 0,21 €

Niveaux de stock
14040 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre de coupe
    40.0 mm
  • Ø trou
    5.0 mm
  • Épaisseur totale
    16.0 mm
  • Méthode de suspension
    Trou
  • Couleur
    Noir