Menu Rechercher

Vérins pneumatiques - Force ajustable

En stock

Les vérins à force réglable sont très utilisés en médecine et dans les laboratoires ainsi que dans l'ameublement, l'automobile et les équipements industriels pour les systèmes d'ouverture, de fermeture, d'inclinaison et d'amortissement. Ces vérins peuvent être ajustés à la force exacte nécessaire sans calculs supplémentaires. Il suffit de dégazer à l'application à la spécification requise.

Séries: SR5487

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
53 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Longueur totale Diamètre tige Matière Course Force maximale Ajouter au panier
122,6925 € - 170,8983 € Demander le délai de livraison ici
680.0 mm
14.0 mm
300.0 mm
2500.0 N
Demander le délai de livraison ici
660.0 mm
10.0 mm
300.0 mm
1200.0 N
Demander le délai de livraison ici
445.0 mm
10.0 mm
200.0 mm
1200.0 N
382,3865 € - 382,3865 € Demander le délai de livraison ici
245.0 mm
10.0 mm
100.0 mm
1200.0 N
Demander le délai de livraison ici
240.0 mm
6.0 mm
100.0 mm
400.0 N
Demander le délai de livraison ici
464.0 mm
8.0 mm
200.0 mm
650.0 N
Demander le délai de livraison ici
264.0 mm
8.0 mm
100.0 mm
650.0 N
72,365 € - 100,7883 € Demander le délai de livraison ici
464.0 mm
8.0 mm
200.0 mm
650.0 N
Demander le délai de livraison ici
645.0 mm
10.0 mm
300.0 mm
1200.0 N
134,7363 € - 190,3323 € Demander le délai de livraison ici
1080.0 mm
14.0 mm
500.0 mm
2500.0 N
10203095 Demander le délai de livraison ici
340.0 mm
6.0 mm
150.0 mm
400.0 N
72,57 € - 101,0855 € Demander le délai de livraison ici
564.0 mm
8.0 mm
250.0 mm
650.0 N
124,9578 € - 174,045 € Demander le délai de livraison ici
880.0 mm
14.0 mm
400.0 mm
2500.0 N
Demander le délai de livraison ici
564.0 mm
8.0 mm
250.0 mm
650.0 N
204,057 € - 243,3043 € Demander le délai de livraison ici
364.0 mm
8.0 mm
150.0 mm
650.0 N
Demander le délai de livraison ici
480.0 mm
14.0 mm
200.0 mm
2500.0 N
166,132 € - 166,132 € 1 En stock
410.0 mm
8.0 mm
180.0 mm
650.0 N
68,4905 € - 95,407 € Demander le délai de livraison ici
160.0 mm
6.0 mm
60.0 mm
400.0 N
146,5853 € - 146,5853 € 5 En stock
115.0 mm
6.0 mm
40.0 mm
400.0 N
153,914 € - 153,914 € 5 En stock
210.0 mm
8.0 mm
80.0 mm
650.0 N
  • sur 3
Vérin à gaz ajustable 300.0 mm 680.0 mm 2500.0 N

10202951

Gamme de prix
170,8983 € - 122,6925 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Réglable
    Force réglable
  • Longueur totale
    680.0 mm
  • Course
    300.0 mm
  • Diamètre tige
    14.0 mm
  • Filetage
    M10 x 1.5
Vérin à gaz multi-position 300.0 mm 660.0 mm 1200.0 N

10202814


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Réglable
    Force réglable
  • Longueur totale
    660.0 mm
  • Course
    300.0 mm
  • Diamètre tige
    10.0 mm
  • Filetage
    M8 X 1.25
Vérin à gaz ajustable 200.0 mm 445.0 mm 1200.0 N

10203187


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Réglable
    Force réglable
  • Longueur totale
    445.0 mm
  • Course
    200.0 mm
  • Diamètre tige
    10.0 mm
  • Filetage
    M8 X 1.25
Vérin à gaz ajustable 100.0 mm 245.0 mm 1200.0 N

10203170

Gamme de prix
382,3865 € - 382,3865 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Réglable
    Force réglable
  • Longueur totale
    245.0 mm
  • Course
    100.0 mm
  • Diamètre tige
    10.0 mm
  • Filetage
    M8 X 1.25
Vérin à gaz ajustable 100.0 mm 240.0 mm 400.0 N

10494509


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Réglable
    Force réglable
  • Longueur totale
    240.0 mm
  • Course
    100.0 mm
  • Diamètre tige
    6.0 mm
  • Filetage
    M5 x 0.8
Vérin à gaz ajustable 200.0 mm 464.0 mm 650.0 N

10203132


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Réglable
    Force réglable
  • Longueur totale
    464.0 mm
  • Course
    200.0 mm
  • Diamètre tige
    8.0 mm
  • Filetage
    M6
Vérin à gaz ajustable 100.0 mm 264.0 mm 650.0 N

10203125


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Réglable
    Force réglable
  • Longueur totale
    264.0 mm
  • Course
    100.0 mm
  • Diamètre tige
    8.0 mm
  • Filetage
    M6
Vérin à gaz ajustable 200.0 mm 464.0 mm 650.0 N

10202883

Gamme de prix
100,7883 € - 72,365 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Réglable
    Force réglable
  • Longueur totale
    464.0 mm
  • Course
    200.0 mm
  • Diamètre tige
    8.0 mm
  • Filetage
    M6
Vérin à gaz ajustable 300.0 mm 645.0 mm 1200.0 N

10203200


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Réglable
    Force réglable
  • Longueur totale
    645.0 mm
  • Course
    300.0 mm
  • Diamètre tige
    10.0 mm
  • Filetage
    M8 X 1.25
Vérin à gaz ajustable 500.0 mm 1080.0 mm 2500.0 N

10202975

Gamme de prix
190,3323 € - 134,7363 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Réglable
    Force réglable
  • Longueur totale
    1080.0 mm
  • Course
    500.0 mm
  • Diamètre tige
    14.0 mm
  • Filetage
    M10 x 1.5
Vérin à gaz ajustable 150.0 mm 340.0 mm 400.0 N

10203095


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Réglable
    Force réglable
  • Longueur totale
    340.0 mm
  • Course
    150.0 mm
  • Diamètre tige
    6.0 mm
  • Filetage
    M5 x 0.8
Vérin à gaz ajustable 250.0 mm 564.0 mm 650.0 N

10202890

Gamme de prix
101,0855 € - 72,57 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Réglable
    Force réglable
  • Longueur totale
    564.0 mm
  • Course
    250.0 mm
  • Diamètre tige
    8.0 mm
  • Filetage
    M6
Vérin à gaz ajustable 400.0 mm 880.0 mm 2500.0 N

10202968

Gamme de prix
174,045 € - 124,9578 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Réglable
    Force réglable
  • Longueur totale
    880.0 mm
  • Course
    400.0 mm
  • Diamètre tige
    14.0 mm
  • Filetage
    M10 x 1.5
Vérin à gaz ajustable 250.0 mm 564.0 mm 650.0 N

10203156


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Réglable
    Force réglable
  • Longueur totale
    564.0 mm
  • Course
    250.0 mm
  • Diamètre tige
    8.0 mm
  • Filetage
    M6
Vérin à gaz ajustable 150.0 mm 364.0 mm 650.0 N

10203149

Gamme de prix
243,3043 € - 204,057 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Réglable
    Force réglable
  • Longueur totale
    364.0 mm
  • Course
    150.0 mm
  • Diamètre tige
    8.0 mm
  • Filetage
    M6
Vérin à gaz ajustable 200.0 mm 480.0 mm 2500.0 N

10203217


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Réglable
    Force réglable
  • Longueur totale
    480.0 mm
  • Course
    200.0 mm
  • Diamètre tige
    14.0 mm
  • Filetage
    M10 x 1.5
Vérin à gaz ajustable 180.0 mm 410.0 mm 650.0 N

10282892

Gamme de prix
166,132 € - 166,132 €

Niveaux de stock
1 En stock
Caractéristiques
  • Réglable
    Force réglable
  • Longueur totale
    410.0 mm
  • Course
    180.0 mm
  • Diamètre tige
    8.0 mm
  • Filetage
    M8 X 1.25
Vérin à gaz ajustable 60.0 mm 160.0 mm 400.0 N

10202821

Gamme de prix
95,407 € - 68,4905 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Réglable
    Force réglable
  • Longueur totale
    160.0 mm
  • Course
    60.0 mm
  • Diamètre tige
    6.0 mm
  • Filetage
    M5 x 0.8
Vérin à gaz ajustable 40.0 mm 115.0 mm 400.0 N

10282830

Gamme de prix
146,5853 € - 146,5853 €

Niveaux de stock
5 En stock
Caractéristiques
  • Réglable
    Force réglable
  • Longueur totale
    115.0 mm
  • Course
    40.0 mm
  • Diamètre tige
    6.0 mm
  • Filetage
    M5 x 0.8
Vérin à gaz ajustable 80.0 mm 210.0 mm 650.0 N

10282847

Gamme de prix
153,914 € - 153,914 €

Niveaux de stock
5 En stock
Caractéristiques
  • Réglable
    Force réglable
  • Longueur totale
    210.0 mm
  • Course
    80.0 mm
  • Diamètre tige
    8.0 mm
  • Couleur
    Noir