Menu Rechercher

Vis à épaulement - tête hexagonale

En cours de production

Ces vis à épaulement, également appelées vis épaulées, sont un type de fixation doté d'un épaulement à section simple entre la tête et la partie filetée de la vis. La partie épaulée est usinée à une tolérance précise pour le placement, la fixation ou les pièces tournantes.

Elle réduit la concentration de la fatigue et abaisse la probabilité de dommages ou de défaillance. Elle est également durable, résistante à la corrosion et non magnétique. Elle peut supporter des charges élevées, des vibrations et les environnements difficiles.

Sa tête de forme hexagonale offre une prise confortable et stable pour le serrage et le desserrage du boulon. La forme hexagonale de la tête permet une application simple du couple à l'aide d'une clé ou d'une douille, en réalisant une connexion serrée et solide. Elle est largement utilisée dans divers secteurs, dont l'automobile, l'industrie, l'électronique et la construction.

  • Cette partie épaulée est usinée à une tolérance précise pour le placement, la fixation ou les pièces tournantes.
  • Sa tête de forme hexagonale offre une prise confortable et stable pour le serrage et le desserrage du boulon.
  • Elle est durable, résistante à la corrosion et non magnétique.
  • Elle peut supporter des charges élevées, des vibrations et les environnements difficiles.
Matière: Acier inox 303, Acier Séries: SRP0140.A2, SRP0138.A2, SRP013+C142995, SRP0135, SRP0142.SC, SRP0141.SC, SRP0139, SRP0138.SC

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
562 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d2 l2 H1 Matière d1 l1 Type Ajouter au panier
22,6833 € - 32,4105 € Demander le délai de livraison ici
21.0
35.5
12.5
Acier
M20
240.0
Filetage standard
14,0835 € - 20,1208 € Demander le délai de livraison ici
19.0
29.5
11.5
Acier
M18
110.0
Filetage standard
11,357 € - 16,2258 € Demander le délai de livraison ici
17.0
27.0
11.5
Acier inox 303
M16
70.0
Long Thread
5,33 € - 7,6158 € Demander le délai de livraison ici
9.0
16.5
5.3
Acier inox 303
M8
60.0
Long Thread
6,6318 € - 9,4813 € Demander le délai de livraison ici
11.0
19.5
6.4
Acier
M10
70.0
Filetage standard
24,723 € - 35,3113 € Demander le délai de livraison ici
25.0
41.5
15.0
Acier
M24
240.0
Filetage standard
10,7318 € - 15,3238 € Demander le délai de livraison ici
23.0
34.5
14.0
Acier
M22
70.0
Filetage standard
21,689 € - 30,9755 € Demander le délai de livraison ici
21.0
35.5
12.5
Acier
M20
220.0
Filetage standard
4,059 € - 5,8015 € Demander le délai de livraison ici
11.0
17.5
6.4
Acier inox 303
M10
50.0
Long Thread
18,1425 € - 25,9223 € Demander le délai de livraison ici
23.0
34.5
14.0
Acier
M22
140.0
Filetage standard
18,9728 € - 27,101 € Demander le délai de livraison ici
23.0
34.5
14.0
Acier
M22
150.0
Filetage standard
7,421 € - 10,5985 € Demander le délai de livraison ici
11.0
19.5
6.4
Acier
M10
100.0
Filetage standard
8,8253 € - 12,6075 € Demander le délai de livraison ici
23.0
34.5
14.0
Acier
M22
55.0
Filetage standard
9,6043 € - 13,7248 € Demander le délai de livraison ici
19.0
29.5
11.5
Acier
M18
75.0
Filetage standard
7,6875 € - 10,988 € Demander le délai de livraison ici
13.0
22.5
7.5
Acier
M12
90.0
Filetage standard
25,5328 € - 36,4798 € Demander le délai de livraison ici
38.0
49.0
22.0
Acier
M36
90.0
Filetage standard
7,2878 € - 10,414 € Demander le délai de livraison ici
13.0
22.5
7.5
Acier
M12
85.0
Filetage standard
9,9323 € - 14,186 € Demander le délai de livraison ici
25.0
36.5
15.0
Acier
M24
70.0
Filetage standard
3,7618 € - 5,371 € Demander le délai de livraison ici
15.0
22.0
8.8
Acier
M14
42.0
Filetage standard
1,394 € - 1,9885 € Demander le délai de livraison ici
13.0
20.5
7.5
Acier
M12
38.0
Filetage standard
  • sur 29
Vis épaulée - Tête hexagonale M20 21.0 240.0 Acier

20256845

Gamme de prix
32,4105 € - 22,6833 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Filetage standard
  • d1
    M20
  • d2
    21.0
  • l1
    240.0
  • l2
    35.5
Vis épaulée - Tête hexagonale M18 19.0 110.0 Acier

20256784

Gamme de prix
20,1208 € - 14,0835 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Filetage standard
  • d1
    M18
  • d2
    19.0
  • l1
    110.0
  • l2
    29.5
Vis épaulée - Tête hexagonale M16 17.0 70.0 Acier inox 303

20256470

Gamme de prix
16,2258 € - 11,357 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Long Thread
  • d1
    M16
  • d2
    17.0
  • l1
    70.0
  • l2
    27.0
Vis épaulée - Tête hexagonale M8 9.0 60.0 Acier inox 303

20256258

Gamme de prix
7,6158 € - 5,33 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Long Thread
  • d1
    M8
  • d2
    9.0
  • l1
    60.0
  • l2
    16.5
Vis épaulée - Tête hexagonale M10 11.0 70.0 Acier

20256562

Gamme de prix
9,4813 € - 6,6318 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Filetage standard
  • d1
    M10
  • d2
    11.0
  • l1
    70.0
  • l2
    19.5
Vis épaulée - Tête hexagonale M24 25.0 240.0 Acier

20257040

Gamme de prix
35,3113 € - 24,723 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Filetage standard
  • d1
    M24
  • d2
    25.0
  • l1
    240.0
  • l2
    41.5
Vis épaulée - Tête hexagonale M22 23.0 70.0 Acier

20256906

Gamme de prix
15,3238 € - 10,7318 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Filetage standard
  • d1
    M22
  • d2
    23.0
  • l1
    70.0
  • l2
    34.5
Vis épaulée - Tête hexagonale M20 21.0 220.0 Acier

20256838

Gamme de prix
30,9755 € - 21,689 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Filetage standard
  • d1
    M20
  • d2
    21.0
  • l1
    220.0
  • l2
    35.5
Vis épaulée - Tête hexagonale M10 11.0 50.0 Acier inox 303

20256302

Gamme de prix
5,8015 € - 4,059 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Long Thread
  • d1
    M10
  • d2
    11.0
  • l1
    50.0
  • l2
    17.5
Vis épaulée - Tête hexagonale M22 23.0 140.0 Acier

20256982

Gamme de prix
25,9223 € - 18,1425 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Filetage standard
  • d1
    M22
  • d2
    23.0
  • l1
    140.0
  • l2
    34.5
Vis épaulée - Tête hexagonale M22 23.0 150.0 Acier

20256999

Gamme de prix
27,101 € - 18,9728 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Filetage standard
  • d1
    M22
  • d2
    23.0
  • l1
    150.0
  • l2
    34.5
Vis épaulée - Tête hexagonale M10 11.0 100.0 Acier

20256616

Gamme de prix
10,5985 € - 7,421 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Filetage standard
  • d1
    M10
  • d2
    11.0
  • l1
    100.0
  • l2
    19.5
Vis épaulée - Tête hexagonale M22 23.0 55.0 Acier

20256876

Gamme de prix
12,6075 € - 8,8253 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Filetage standard
  • d1
    M22
  • d2
    23.0
  • l1
    55.0
  • l2
    34.5
Vis épaulée - Tête hexagonale M18 19.0 75.0 Acier

20256746

Gamme de prix
13,7248 € - 9,6043 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Filetage standard
  • d1
    M18
  • d2
    19.0
  • l1
    75.0
  • l2
    29.5
Vis épaulée - Tête hexagonale M12 13.0 90.0 Acier

20256630

Gamme de prix
10,988 € - 7,6875 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Filetage standard
  • d1
    M12
  • d2
    13.0
  • l1
    90.0
  • l2
    22.5
Vis épaulée - Tête hexagonale M36 38.0 90.0 Acier

20259525

Gamme de prix
36,4798 € - 25,5328 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Filetage standard
  • d1
    M36
  • d2
    38.0
  • l1
    90.0
  • l2
    49.0
Vis épaulée - Tête hexagonale M12 13.0 85.0 Acier

20258894

Gamme de prix
10,414 € - 7,2878 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Filetage standard
  • d1
    M12
  • d2
    13.0
  • l1
    85.0
  • l2
    22.5
Vis épaulée - Tête hexagonale M24 25.0 70.0 Acier

20258009

Gamme de prix
14,186 € - 9,9323 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Filetage standard
  • d1
    M24
  • d2
    25.0
  • l1
    70.0
  • l2
    36.5
Vis épaulée - Tête hexagonale M14 15.0 42.0 Acier

20258917

Gamme de prix
5,371 € - 3,7618 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Filetage standard
  • d1
    M14
  • d2
    15.0
  • l1
    42.0
  • l2
    22.0
Vis épaulée - Tête hexagonale M12 13.0 38.0 Acier

20258856

Gamme de prix
1,9885 € - 1,394 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Filetage standard
  • d1
    M12
  • d2
    13.0
  • l1
    38.0
  • l2
    20.5