Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les vis à surface plate sont conçues pour entrer entièrement dans un trou à tête cylindrique plate Elles sont conçues pour une variété d'applications.
Séries: SR1923
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Couleur | Matière | Longueur filetage | Type d'entraînement | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2118 € - 0,2615 € | Demander le délai de livraison ici |
M8 x 1.25
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
1.787 in
45.4 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,1333 € - 0,2429 € | 600 En stock |
M2
|
Transparent
|
PC
|
|
Bouton cruciforme
|
||
| 0,1501 € - 0,2743 € | 2084 En stock |
M4
|
Transparent
|
PC
|
0.209 in
5.3 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| 0,0351 € - 0,0433 € | 10878 En stock |
M3 x 0.5
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.248 in
6.3 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,1111 € - 0,2022 € | 178 En stock |
M2
|
Transparent
|
PC
|
0.157 in
4.0 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| 0,13 € - 0,2382 € | 44420 En stock |
M3
|
Transparent
|
PC
|
0.252 in
6.4 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| 0,3547 € - 0,6437 € | 169 En stock |
M5
|
Transparent
|
PC
|
0.795 in
20.2 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| 0,6264 € - 0,958 € | 400 En stock |
M6
|
Transparent
|
PC
|
0.984 in
25.0 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| 0,2003 € - 0,327 € | 2247 En stock |
M5
|
Transparent
|
PC
|
0.236 in
6.0 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| 0,547 € - 0,8602 € | 1400 En stock |
M5
|
Transparent
|
PC
|
0.984 in
25.0 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| 0,244 € - 0,4468 € | 8240 En stock |
M4
|
Transparent
|
PC
|
0.638 in
16.2 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| 0,0976 € - 0,1552 € | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
Naturel
|
Acier doux
|
0.472 in
12.0 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| 0,1289 € - 0,1773 € | 750 En stock |
M5
|
Naturel
|
Acier doux
|
0.984 in
25.0 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| 0,0398 € - 0,0555 € | 1500 En stock |
M3
|
Naturel
|
Acier doux
|
0.236 in
6.0 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| 0,0515 € - 0,0716 € | 4409 En stock |
M3
|
Naturel
|
Acier doux
|
0.394 in
10.0 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| 0,0626 € - 0,0877 € | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
Naturel
|
Acier doux
|
0.315 in
8.0 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| 0,1681 € - 0,3052 € | 972 En stock |
M2
|
Transparent
|
PC
|
0.394 in
10.0 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| 0,1328 € - 0,2414 € | 5772 En stock |
M3
|
Transparent
|
PC
|
0.394 in
10.0 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| 0,342 € - 0,5562 € | 8297 En stock |
M3
|
Transparent
|
PC
|
0.984 in
25.0 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| 0,146 € - 0,2664 € | 2117 En stock |
M4
|
Transparent
|
PC
|
0.559 in
14.2 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer