Menu Rechercher

Vis captives à tête moletée - Tête basse fendue

En stock

Cette gamme de vis captives à tête moletée est dotée d’une tête basse et d’un entraînement à fente. Les entraînements à fente acceptent les tournevis à lame standard et nécessitent moins de pression vers le bas pour entraîner les pièces que les ouvertures encastrées. Il convient d’utiliser une lame adaptée pour minimiser le glissement.

Ces vis constituent une solution de montage idéale pour les panneaux dotés de trous non filetés. Elles sont utilisées pour se conformer à la directive sur les machines 2006/42/CE. Elles sont généralement utilisées avec des rondelles captives filetées (vendues séparément).

Ces vis sont fabriquées à partir d’inox austénitique, ce qui assure une bonne résistance à la corrosion et une usinabilité et ces vis existent en groupes avec finition noircie ou sans. Cette matière est un choix populaire pour les applications dans les secteurs de la construction et de l’automobile.

Remarque : ces vis ont un diamètre de tige plus petit et ne doivent pas être serrées au couple recommandé pour une vis équivalente de la taille de filetage affichée.

  • Une solution de montage idéale pour les panneaux à trous non filetés.
  • Les vis sont fabriquées à partir d’acier inoxydable austénitique, ce qui assure une bonne résistance à la corrosion et usinabilité.
  • Utilisées pour se conformer à la directive sur les machines 2006/42/CE.
Matière: Inox noirci 316, Inox noirci 303, Inox 316, Acier inox 303 Séries: SRP0162A2

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
108 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d1 l2 025 h1 Matière l1 025 d2 a012 d3 Ajouter au panier
Demander le délai de livraison ici
M4
6.0
5.0
Inox noirci 316
10.0
2.8
10.0
Demander le délai de livraison ici
M5
7.5
5.0
Inox noirci 316
10.0
3.7
10.0
Demander le délai de livraison ici
M5
7.5
5.0
Inox noirci 316
25.0
3.7
10.0
Demander le délai de livraison ici
M3
4.5
5.0
Inox noirci 316
8.0
2.0
8.0
2,501 € - 3,567 € 95 En stock
M4
6.0
5.0
Acier inox 303
20.0
2.8
10.0
2,542 € - 3,6285 € 100 En stock
M5
7.5
5.0
Acier inox 303
12.0
3.7
10.0
2,6343 € - 3,772 € 100 En stock
M6
7.5
6.0
Acier inox 303
20.0
4.5
12.0
2,542 € - 3,6285 € 68 En stock
M5
7.5
5.0
Acier inox 303
10.0
3.7
10.0
2,6343 € - 3,772 € 94 En stock
M6
7.5
6.0
Acier inox 303
18.0
4.5
12.0
2,4498 € - 3,4953 € 80 En stock
M3
4.5
5.0
Acier inox 303
14.0
2.0
8.0
2,4498 € - 3,4953 € 90 En stock
M3
4.5
5.0
Acier inox 303
8.0
2.0
8.0
2,4498 € - 3,4953 € Demander le délai de livraison ici
M3
4.5
5.0
Acier inox 303
12.0
2.0
8.0
2,542 € - 3,6285 € 59 En stock
M5
7.5
5.0
Acier inox 303
16.0
3.7
10.0
2,4498 € - 3,4953 € 98 En stock
M4
6.0
5.0
Acier inox 303
12.0
2.8
10.0
2,5933 € - 3,7003 € Demander le délai de livraison ici
M6
7.5
6.0
Acier inox 303
14.0
4.5
12.0
2,6343 € - 3,772 € Demander le délai de livraison ici
M6
7.5
6.0
Acier inox 303
30.0
4.5
12.0
2,5933 € - 3,7003 € Demander le délai de livraison ici
M5
7.5
5.0
Acier inox 303
25.0
3.7
10.0
2,501 € - 3,567 € 100 En stock
M4
6.0
5.0
Acier inox 303
25.0
2.8
10.0
2,6343 € - 3,772 € Demander le délai de livraison ici
M5
7.5
5.0
Acier inox 303
30.0
3.7
10.0
2,4498 € - 3,4953 € 12 En stock
M4
6.0
5.0
Acier inox 303
16.0
2.8
10.0
  • sur 6
Vis captive moletée M4 10.0 Inox noirci 316

20188252


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • l2 025
    6.0
  • d3
    10.0
  • d4 min
    4.5
Vis captive moletée M5 10.0 Inox noirci 316

20188320


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • l2 025
    7.5
  • d3
    10.0
  • d4 min
    5.5
Vis captive moletée M5 25.0 Inox noirci 316

20188382


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • l2 025
    7.5
  • d3
    10.0
  • d4 min
    5.5
Vis captive moletée M3 8.0 Inox noirci 316

20188207


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • l2 025
    4.5
  • d3
    8.0
  • d4 min
    3.5
Vis captive moletée M4 20.0 Acier inox 303

20139308

Gamme de prix
3,567 € - 2,501 €

Niveaux de stock
95 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • l2 025
    6.0
  • d3
    10.0
  • d4 min
    4.5
Vis captive moletée M5 12.0 Acier inox 303

20139339

Gamme de prix
3,6285 € - 2,542 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • l2 025
    7.5
  • d3
    10.0
  • d4 min
    5.5
Vis captive moletée M6 20.0 Acier inox 303

20139438

Gamme de prix
3,772 € - 2,6343 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.5
  • l2 025
    7.5
  • d3
    12.0
  • d4 min
    6.5
Vis captive moletée M5 10.0 Acier inox 303

20139322

Gamme de prix
3,6285 € - 2,542 €

Niveaux de stock
68 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • l2 025
    7.5
  • d3
    10.0
  • d4 min
    5.5
Vis captive moletée M6 18.0 Acier inox 303

20139421

Gamme de prix
3,772 € - 2,6343 €

Niveaux de stock
94 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.5
  • l2 025
    7.5
  • d3
    12.0
  • d4 min
    6.5
Vis captive moletée M3 14.0 Acier inox 303

20139230

Gamme de prix
3,4953 € - 2,4498 €

Niveaux de stock
80 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • l2 025
    4.5
  • d3
    8.0
  • d4 min
    3.5
Vis captive moletée M3 8.0 Acier inox 303

20139186

Gamme de prix
3,4953 € - 2,4498 €

Niveaux de stock
90 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • l2 025
    4.5
  • d3
    8.0
  • d4 min
    3.5
Vis captive moletée M3 12.0 Acier inox 303

20139223

Gamme de prix
3,4953 € - 2,4498 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • l2 025
    4.5
  • d3
    8.0
  • d4 min
    3.5
Vis captive moletée M5 16.0 Acier inox 303

20139353

Gamme de prix
3,6285 € - 2,542 €

Niveaux de stock
59 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • l2 025
    7.5
  • d3
    10.0
  • d4 min
    5.5
Vis captive moletée M4 12.0 Acier inox 303

20139261

Gamme de prix
3,4953 € - 2,4498 €

Niveaux de stock
98 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • l2 025
    6.0
  • d3
    10.0
  • d4 min
    4.5
Vis captive moletée M6 14.0 Acier inox 303

20139414

Gamme de prix
3,7003 € - 2,5933 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.5
  • l2 025
    7.5
  • d3
    12.0
  • d4 min
    6.5
Vis captive moletée M6 30.0 Acier inox 303

20139452

Gamme de prix
3,772 € - 2,6343 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.5
  • l2 025
    7.5
  • d3
    12.0
  • d4 min
    6.5
Vis captive moletée M5 25.0 Acier inox 303

20139384

Gamme de prix
3,7003 € - 2,5933 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • l2 025
    7.5
  • d3
    10.0
  • d4 min
    5.5
Vis captive moletée M4 25.0 Acier inox 303

20139315

Gamme de prix
3,567 € - 2,501 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • l2 025
    6.0
  • d3
    10.0
  • d4 min
    4.5
Vis captive moletée M5 30.0 Acier inox 303

20139391

Gamme de prix
3,772 € - 2,6343 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • l2 025
    7.5
  • d3
    10.0
  • d4 min
    5.5
Vis captive moletée M4 16.0 Acier inox 303

20139285

Gamme de prix
3,4953 € - 2,4498 €

Niveaux de stock
12 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • l2 025
    6.0
  • d3
    10.0
  • d4 min
    4.5