Menu Rechercher

Vis captive moletée M3 12.0 Inox noirci 303

Vis captive moletée avec une tête basse et une empreinte fendue. La conception qui allie les propriétés tactiles des vis tête moletée avec la force de retenue des vis captives. Fournit une solution de fixation sûre qui prévient les dommages, les coûts et les retards dus à des vis perdues ou desserrées. Peut être utilisée dans des trous filetés et non filetés. Finition noircie et fabriquée en inox.
Nouvelle référence Essentra:

20185091

Ancienne référence Essentra:

20185091

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Les informations sur les tarifs ne sont malheureusement pas disponibles. Veuillez contacter notre service clientèle par téléphone au +33 (0) 1 48 17 50 00 ou par e-mail à l'adresse sales@essentracomponents.fr
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
d1 M3
d2 a012 2.0
l2 025 4.5
d3 8.0
d4 min 3.5
h1 5.0
Type d'entraînement Tournevis fendu
Matière Inox noirci 303
Finition Noirci
Code produit 7318156290

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter