Menu Rechercher

Vis captives à tête moletée - Tête longue

En stock

Cette gamme de vis captives à tête moletée est dotée d’une tête longue. Elles constituent une solution de montage idéale pour les panneaux dotés de trous non filetés. Elles sont utilisées pour se conformer à la directive sur les machines 2006/42/CE.

Elles sont généralement utilisées avec des rondelles captives filetées (vendues séparément).

Ces vis sont fabriquées à partir d’inox austénitique, ce qui assure une bonne résistance à la corrosion et une usinabilité et ces vis existent en groupes avec finition noircie ou sans. Cette matière est un choix populaire pour les applications dans les secteurs de la construction et de l’automobile.

Remarque : ces vis ont un diamètre de tige plus petit et ne doivent pas être serrées au couple recommandé pour une vis équivalente de la taille de filetage affichée.

  • Cette gamme de vis captives à tête moletée est dotée d’une tête longue. Elles constituent une solution de montage idéale pour les panneaux dotés de trous non filetés. Disponibles dans un choix de finition noircie ou naturelle.
  • Les vis sont fabriquées à partir d’acier inoxydable austénitique, ce qui assure une bonne résistance à la corrosion et usinabilité.
  • Utilisées pour se conformer à la directive sur les machines 2006/42/CE.
Matière: Inox noirci 316, Inox noirci 303, Inox 316, Acier inox 303 Séries: SRP0160A2

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
147 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d1 l2 025 h1 d4 min d2 a012 d3 Ajouter au panier
Demander le délai de livraison ici
M3
25.0
10.0
3.5
2.0
5.0
Demander le délai de livraison ici
M4
12.5
10.0
4.5
2.8
5.0
Demander le délai de livraison ici
M5
12.5
12.0
5.5
3.7
6.0
Demander le délai de livraison ici
M5
24.0
12.0
5.5
3.7
6.0
Demander le délai de livraison ici
M3
10.0
10.0
3.5
2.0
5.0
Demander le délai de livraison ici
M3
20.0
10.0
3.5
2.0
5.0
Demander le délai de livraison ici
M3
8.0
10.0
3.5
2.0
5.0
Demander le délai de livraison ici
M5
12.5
12.0
5.5
3.7
6.0
Demander le délai de livraison ici
M6
10.0
12.0
6.5
4.2
8.0
Demander le délai de livraison ici
M3.5
10.0
10.0
3.8
2.3
5.0
Demander le délai de livraison ici
M3.5
17.5
10.0
3.8
2.3
5.0
Demander le délai de livraison ici
M3.5
25.0
10.0
3.8
2.3
5.0
Demander le délai de livraison ici
M4
20.0
10.0
4.5
2.8
5.0
Demander le délai de livraison ici
M4
17.5
10.0
4.5
2.8
5.0
Demander le délai de livraison ici
M5
24.0
12.0
5.5
3.7
6.0
Demander le délai de livraison ici
M4
12.5
10.0
4.5
2.8
5.0
Demander le délai de livraison ici
M5
17.5
12.0
5.5
3.7
6.0
Demander le délai de livraison ici
M3.5
15.0
10.0
3.8
2.3
5.0
Demander le délai de livraison ici
M3.5
8.0
10.0
3.8
2.3
5.0
Demander le délai de livraison ici
M4
15.0
10.0
4.5
2.8
5.0
  • sur 8
Vis captive moletée M3 50.0 Inox noirci 303

20183813


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • d3
    5.0
  • d4 min
    3.5
  • l1 025
    50.0
Vis captive moletée M4 25.0 Inox noirci 303

20183912


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • d3
    5.0
  • d4 min
    4.5
  • l1 025
    25.0
Vis captive moletée M5 25.0 Inox noirci 303

20183981


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • d3
    6.0
  • d4 min
    5.5
  • l1 025
    25.0
Vis captive moletée M5 40.0 Inox noirci 303

20184018


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • d3
    6.0
  • d4 min
    5.5
  • l1 025
    40.0
Vis captive moletée M3 20.0 Inox 316

20181123


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • d3
    5.0
  • d4 min
    3.5
  • l1 025
    20.0
Vis captive moletée M3 40.0 Inox 316

20181161


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • d3
    5.0
  • d4 min
    3.5
  • l1 025
    40.0
Vis captive moletée M3 16.0 Inox 316

20181116


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • d3
    5.0
  • d4 min
    3.5
  • l1 025
    16.0
Vis captive moletée M5 25.0 Inox 316

20181345


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • d3
    6.0
  • d4 min
    5.5
  • l1 025
    25.0
Vis captive moletée M6 20.0 Inox 316

20181406


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • d3
    8.0
  • d4 min
    6.5
  • l1 025
    20.0
Vis captive moletée M3.5 20.0 Inox 316

20181192


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3.5
  • d2 a012
    2.3
  • d3
    5.0
  • d4 min
    3.8
  • l1 025
    20.0
Vis captive moletée M3.5 35.0 Inox 316

20181222


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3.5
  • d2 a012
    2.3
  • d3
    5.0
  • d4 min
    3.8
  • l1 025
    35.0
Vis captive moletée M3.5 50.0 Inox 316

20181246


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3.5
  • d2 a012
    2.3
  • d3
    5.0
  • d4 min
    3.8
  • l1 025
    50.0
Vis captive moletée M4 40.0 Inox 316

20181307


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • d3
    5.0
  • d4 min
    4.5
  • l1 025
    40.0
Vis captive moletée M4 35.0 Inox 316

20181291


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • d3
    5.0
  • d4 min
    4.5
  • l1 025
    35.0
Vis captive moletée M5 40.0 Inox 316

20181376


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • d3
    6.0
  • d4 min
    5.5
  • l1 025
    40.0
Vis captive moletée M4 25.0 Inox 316

20181277


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • d3
    5.0
  • d4 min
    4.5
  • l1 025
    25.0
Vis captive moletée M5 35.0 Inox 316

20181369


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • d3
    6.0
  • d4 min
    5.5
  • l1 025
    35.0
Vis captive moletée M3.5 30.0 Inox 316

20181215


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3.5
  • d2 a012
    2.3
  • d3
    5.0
  • d4 min
    3.8
  • l1 025
    30.0
Vis captive moletée M3.5 16.0 Inox 316

20181185


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3.5
  • d2 a012
    2.3
  • d3
    5.0
  • d4 min
    3.8
  • l1 025
    16.0
Vis captive moletée M4 30.0 Inox 316

20181284


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • d3
    5.0
  • d4 min
    4.5
  • l1 025
    30.0