Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les boulons et vis à tête hexagonale en plastique constituent des composants parfaitement adaptés à la fixation mécanique de matériaux. Ils sont légers et résistants à la corrosion, à l'huile, à l'abrasion et à la plupart des produits chimiques • Référence aux normes ISO 4017, NF EN 24017, DIN 933 à titre informatif uniquement.
Séries: SR1992
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Pas/Dents par pouce | Couleur | Matière | Longueur filetage | Type d'entraînement | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1552 € - 0,1916 € | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
1.0 mm
|
Naturel
|
PA
|
2.756 in
70.0 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
2000 En stock |
M2.5
|
0.45 mm
|
Naturel
|
PA
|
0.157 in
4.0 mm
|
Bouton hexagonal
|
|||
0,0349 € - 0,0431 € | Demander le délai de livraison ici |
M2 x 0.4
|
0.4 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
0,0343 € - 0,0424 € | 1000 En stock |
M2 x 0.4
|
0.4 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
0,0346 € - 0,0427 € | 2000 En stock |
M2.5 x 0.45
|
0.45 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
0,0337 € - 0,0416 € | 2633 En stock |
M2 x 0.4
|
0.4 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
0,0346 € - 0,0427 € | 3000 En stock |
M2 x 0.4
|
0.4 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
0,0337 € - 0,0416 € | Demander le délai de livraison ici |
M2.5 x 0.45
|
0.45 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
0,0337 € - 0,0416 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
0.5 mm
|
Naturel
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
0,0349 € - 0,0431 € | 1000 En stock |
M2.5 x 0.45
|
0.45 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
0,0997 € - 0,1232 € | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
1.0 mm
|
Naturel
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
0,2017 € - 0,2491 € | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
1.25 mm
|
Naturel
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
0,0349 € - 0,0431 € | Demander le délai de livraison ici |
M2 x 0.4
|
0.4 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
0,0343 € - 0,0424 € | 600 En stock |
M3
|
0.5 mm
|
Naturel
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
0,034 € - 0,042 € | 1000 En stock |
M2 x 0.4
|
0.4 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
0,0983 € - 0,1214 € | 500 En stock |
M6
|
1.0 mm
|
Naturel
|
PA
|
2.362 in
60.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
0,1975 € - 0,2439 € | 411 En stock |
M8
|
1.25 mm
|
Naturel
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
0,0334 € - 0,0413 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
0.5 mm
|
Naturel
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
0,0641 € - 0,0792 € | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
1.0 mm
|
Naturel
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
0,0346 € - 0,0427 € | 5276 En stock |
M2.5
|
0.45 mm
|
Naturel
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer