Les boulons et vis à tête hexagonale en plastique constituent des composants parfaitement adaptés à la fixation mécanique de matériaux. Ils sont légers et résistants à la corrosion, à l'huile, à l'abrasion et à la plupart des produits chimiques • Référence aux normes ISO 4017, NF EN 24017, DIN 933 à titre informatif uniquement.
Séries: SR1992
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Pas/Dents par pouce | Couleur | Matière | Longueur filetage | Type d'entraînement | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0329 € - 0,0407 € | Demander le délai de livraison ici |
M2.5 x 0.45
|
0.45 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.197 in
5.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
0,0329 € - 0,0406 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
0.5 mm
|
Naturel
|
PA
|
0.157 in
4.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
0,0334 € - 0,0413 € | Demander le délai de livraison ici |
M2 x 0.4
|
0.4 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
0,2142 € - 0,2645 € | Demander le délai de livraison ici |
M10
|
1.5 mm
|
Naturel
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
0,0329 € - 0,0407 € | Demander le délai de livraison ici |
M2 x 0.4
|
0.4 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.197 in
5.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
0,0328 € - 0,0405 € | Demander le délai de livraison ici |
M2 x 0.4
|
0.4 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.157 in
4.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
0,0331 € - 0,0409 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
0.5 mm
|
Naturel
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
0,0334 € - 0,0413 € | 2738 En stock |
M2 x 0.4
|
0.4 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
0,034 € - 0,042 € | 900 En stock |
M3
|
0.5 mm
|
Naturel
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
0,0329 € - 0,0407 € | Demander le délai de livraison ici |
M2.5 x 0.45
|
0.45 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.197 in
5.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
0,0343 € - 0,0424 € | Demander le délai de livraison ici |
M2.5
|
0.45 mm
|
Naturel
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
0,0346 € - 0,0427 € | 2000 En stock |
M2 x 0.4
|
0.4 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
0,0337 € - 0,0416 € | Demander le délai de livraison ici |
M2 x 0.4
|
0.4 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
0,0328 € - 0,0405 € | Demander le délai de livraison ici |
M2.5 x 0.45
|
0.45 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.157 in
4.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
0,0349 € - 0,0431 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
0.5 mm
|
Naturel
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
0,0346 € - 0,0427 € | Demander le délai de livraison ici |
M3.5
|
0.6 mm
|
Naturel
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
0,0334 € - 0,0413 € | 2000 En stock |
M2.5 x 0.45
|
0.45 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
0,0337 € - 0,0416 € | Demander le délai de livraison ici |
M2.5 x 0.45
|
0.45 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
0,0349 € - 0,0431 € | Demander le délai de livraison ici |
M2.5
|
0.45 mm
|
Naturel
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
0,2617 € - 0,3231 € | 270 En stock |
M10
|
1.5 mm
|
Naturel
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer