Menu Rechercher

Vis d'assemblage à tête hexagonale - Plastique

En stock

Les boulons et vis à tête hexagonale en plastique constituent des composants parfaitement adaptés à la fixation mécanique de matériaux. Ils sont légers et résistants à la corrosion, à l'huile, à l'abrasion et à la plupart des produits chimiques • Référence aux normes ISO 4017, NF EN 24017, DIN 933 à titre informatif uniquement.

Séries: SR1992

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
547 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Pas/Dents par pouce Couleur Matière Longueur filetage Type d'entraînement Ajouter au panier
0,1208 € - 0,1208 € 8789 En stock
M6
1.0 mm
Noir
PA
30.0 mm
Bouton hexagonal
0,1328 € - 0,1328 € 1857 En stock
M6
1.0 mm
Noir
PA
40.0 mm
Bouton hexagonal
0,5801 € - 0,5801 € 1627 En stock
M12
1.75 mm
Noir
PA
60.0 mm
Bouton hexagonal
10040720 0,1567 € - 0,1567 € 1233 En stock
M8
1.25 mm
Noir
PA
20.0 mm
Bouton hexagonal
0,0884 € - 0,0884 € 23740 En stock
M5
0.8 mm
Noir
PA
30.0 mm
Bouton hexagonal
0,1301 € - 0,1301 € Demander le délai de livraison ici
M4
0.7 mm
Naturel
PA
40.0 mm
Bouton hexagonal
0,0904 € - 0,0904 € 2604 En stock
M5
0.8 mm
Naturel
PA
30.0 mm
Bouton hexagonal
0,0719 € - 0,0719 € 1466 En stock
M4
0.7 mm
Naturel
PA
10.0 mm
Bouton hexagonal
0,2118 € - 0,2118 € 2668 En stock
M8
1.25 mm
Noir
PA
40.0 mm
Bouton hexagonal
0,4956 € - 0,4956 € 25 En stock
M10
1.5 mm
Noir
PA
60.0 mm
Bouton hexagonal
0,0318 € - 0,0318 € 6682 En stock
M3
0.5 mm
Noir
PA
10.0 mm
Bouton hexagonal
0,0766 € - 0,0766 € 4013 En stock
M5
0.8 mm
Naturel
PA
10.0 mm
Bouton hexagonal
0,0728 € - 0,0728 € 36 En stock
M4
0.7 mm
Naturel
PA
12.0 mm
Bouton hexagonal
0,0715 € - 0,0715 € Demander le délai de livraison ici
M4
0.7 mm
Naturel
PA
8.0 mm
Bouton hexagonal
0,0708 € - 0,0708 € 31768 En stock
M4
0.7 mm
Naturel
PA
6.0 mm
Bouton hexagonal
0,0757 € - 0,0757 € 114 En stock
M5
0.8 mm
Naturel
PA
8.0 mm
Bouton hexagonal
0,0708 € - 0,0708 € 10924 En stock
M3
0.5 mm
Naturel
PA
20.0 mm
Bouton hexagonal
0,1394 € - 0,1394 € 970 En stock
M8
1.25 mm
Naturel
PA
20.0 mm
Bouton hexagonal
0,2612 € - 0,2612 € Demander le délai de livraison ici
M10
1.5 mm
Naturel
PA
20.0 mm
Bouton hexagonal
0,1319 € - 0,1319 € 3030 En stock
M8
1.25 mm
Naturel
PA
8.0 mm
Bouton hexagonal
  • sur 28
Vis à tête hexagonale M6 30.0 mm PA Noir

10040607

Gamme de prix
0,1208 € - 0,1208 €

Niveaux de stock
8789 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    4.0 mm
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Couleur
    Noir
Vis à tête hexagonale M6 40.0 mm PA Noir

10040621

Gamme de prix
0,1328 € - 0,1328 €

Niveaux de stock
1857 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    4.0 mm
  • Longueur filetage
    40.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Couleur
    Noir
Vis à tête hexagonale M12 60.0 mm PA Noir

10041055

Gamme de prix
0,5801 € - 0,5801 €

Niveaux de stock
1627 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    19.0 mm
  • Épaisseur tête
    8.0 mm
  • Longueur filetage
    60.0 mm
  • Filetage
    M12
  • Couleur
    Noir
Vis à tête hexagonale M8 20.0 mm PA Noir

10040720

Gamme de prix
0,1567 € - 0,1567 €

Niveaux de stock
1233 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    13.0 mm
  • Épaisseur tête
    5.5 mm
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Couleur
    Noir
Vis à tête hexagonale M5 30.0 mm PA Noir

10040355

Gamme de prix
0,0884 € - 0,0884 €

Niveaux de stock
23740 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    8.0 mm
  • Épaisseur tête
    4.0 mm
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Couleur
    Noir
Vis à tête hexagonale M4 40.0 mm PA Naturel

10040157

Gamme de prix
0,1301 € - 0,1301 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    7.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.8 mm
  • Longueur filetage
    40.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Couleur
    Naturel
Vis à tête hexagonale M5 30.0 mm PA Naturel

10040348

Gamme de prix
0,0904 € - 0,0904 €

Niveaux de stock
2604 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    8.0 mm
  • Épaisseur tête
    4.0 mm
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Couleur
    Naturel
Vis à tête hexagonale M4 10.0 mm PA Naturel

10039984

Gamme de prix
0,0719 € - 0,0719 €

Niveaux de stock
1466 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    7.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.8 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Couleur
    Naturel
Vis à tête hexagonale M8 40.0 mm PA Noir

10040805

Gamme de prix
0,2118 € - 0,2118 €

Niveaux de stock
2668 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    13.0 mm
  • Épaisseur tête
    5.5 mm
  • Longueur filetage
    40.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Couleur
    Noir
Vis à tête hexagonale M10 60.0 mm PA Noir

10040959

Gamme de prix
0,4956 € - 0,4956 €

Niveaux de stock
25 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    17.0 mm
  • Épaisseur tête
    7.0 mm
  • Longueur filetage
    60.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Couleur
    Noir
Vis à tête hexagonale M3 10.0 mm PA Noir

10039823

Gamme de prix
0,0318 € - 0,0318 €

Niveaux de stock
6682 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.5 mm
  • Épaisseur tête
    2.0 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Filetage
    M3
  • Couleur
    Noir
Vis à tête hexagonale M5 10.0 mm PA Naturel

10040188

Gamme de prix
0,0766 € - 0,0766 €

Niveaux de stock
4013 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    8.0 mm
  • Épaisseur tête
    4.0 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Couleur
    Naturel
Vis à tête hexagonale M4 12.0 mm PA Naturel

10040027

Gamme de prix
0,0728 € - 0,0728 €

Niveaux de stock
36 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    7.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.8 mm
  • Longueur filetage
    12.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Couleur
    Naturel
Vis à tête hexagonale M4 8.0 mm PA Naturel

10039977

Gamme de prix
0,0715 € - 0,0715 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    7.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.8 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Couleur
    Naturel
Vis à tête hexagonale M4 6.0 mm PA Naturel

10039960

Gamme de prix
0,0708 € - 0,0708 €

Niveaux de stock
31768 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    7.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.8 mm
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Couleur
    Naturel
Vis à tête hexagonale M5 8.0 mm PA Naturel

10040171

Gamme de prix
0,0757 € - 0,0757 €

Niveaux de stock
114 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    8.0 mm
  • Épaisseur tête
    4.0 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Couleur
    Naturel
Vis à tête hexagonale M3 20.0 mm PA Naturel

10039908

Gamme de prix
0,0708 € - 0,0708 €

Niveaux de stock
10924 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.5 mm
  • Épaisseur tête
    2.0 mm
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Filetage
    M3
  • Couleur
    Naturel
Vis à tête hexagonale M8 20.0 mm PA Naturel

10040713

Gamme de prix
0,1394 € - 0,1394 €

Niveaux de stock
970 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    13.0 mm
  • Épaisseur tête
    5.5 mm
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Couleur
    Naturel
Vis à tête hexagonale M10 20.0 mm PA Naturel

10040874

Gamme de prix
0,2612 € - 0,2612 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    17.0 mm
  • Épaisseur tête
    7.0 mm
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Couleur
    Naturel
Vis à tête hexagonale M8 8.0 mm PA Naturel

10040683

Gamme de prix
0,1319 € - 0,1319 €

Niveaux de stock
3030 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    13.0 mm
  • Épaisseur tête
    5.5 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Couleur
    Naturel