Menu Rechercher

Vis d'assemblage à tête hexagonale - Plastique

En stock

Les boulons et vis à tête hexagonale en plastique constituent des composants parfaitement adaptés à la fixation mécanique de matériaux. Ils sont légers et résistants à la corrosion, à l'huile, à l'abrasion et à la plupart des produits chimiques • Référence aux normes ISO 4017, NF EN 24017, DIN 933 à titre informatif uniquement.

Séries: SR1992

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
547 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Pas/Dents par pouce Couleur Matière Longueur filetage Type d'entraînement Ajouter au panier
0,0491 € - 0,0491 € Demander le délai de livraison ici
M4
0.7 mm
Naturel
PA
20.0 mm
Bouton hexagonal
0,0792 € - 0,0792 € Demander le délai de livraison ici
M5
0.8 mm
Naturel
PA
16.0 mm
Bouton hexagonal
0,2537 € - 0,2537 € 500 En stock
M8
1.25 mm
Naturel
PA
80.0 mm
Bouton hexagonal
0,4075 € - 0,4075 € 500 En stock
M12
1.75 mm
Naturel
PA
40.0 mm
Bouton hexagonal
0,0774 € - 0,0774 € 400 En stock
M5
0.8 mm
Naturel
PA
12.0 mm
Bouton hexagonal
0,103 € - 0,103 € 11000 En stock
M6
1.0 mm
Naturel
PA
8.0 mm
Bouton hexagonal
0,4908 € - 0,4908 € 475 En stock
M10
1.5 mm
Naturel
PA
80.0 mm
Bouton hexagonal
0,091 € - 0,091 € Demander le délai de livraison ici
M5
0.8 mm
Naturel
PA
25.0 mm
Bouton hexagonal
0,0974 € - 0,0974 € 7262 En stock
M6
1.0 mm
Naturel
PA
10.0 mm
Bouton hexagonal
0,297 € - 0,297 € Demander le délai de livraison ici
M8
1.25 mm
Naturel
PA
60.0 mm
Bouton hexagonal
0,0554 € - 0,0554 € 2967 En stock
M5
0.8 mm
Naturel
PA
20.0 mm
Bouton hexagonal
0,1509 € - 0,1509 € 44 En stock
M10
1.5 mm
Naturel
PA
30.0 mm
Bouton hexagonal
0,594 € - 0,594 € Demander le délai de livraison ici
M12
1.75 mm
Naturel
PA
60.0 mm
Bouton hexagonal
0,3597 € - 0,3597 € 770 En stock
M10
1.5 mm
Naturel
PA
16.0 mm
Bouton hexagonal
0,2281 € - 0,4167 € Demander le délai de livraison ici
M6
1.0 mm
Naturel
PA
45.0 mm
Bouton hexagonal
0,4313 € - 0,4313 € 8000 En stock
M10
1.5 mm
Naturel
PA
60.0 mm
Bouton hexagonal
0,1443 € - 0,1866 € 3338 En stock
M4
0.7 mm
Naturel
PA
25.0 mm
Bouton hexagonal
0,5343 € - 0,5343 € Demander le délai de livraison ici
M10
1.5 mm
Naturel
PA
70.0 mm
Bouton hexagonal
0,3641 € - 0,3641 € 60 En stock
M10
1.5 mm
Naturel
PA
50.0 mm
Bouton hexagonal
0,5059 € - 0,5059 € 2331 En stock
M10
1.5 mm
Naturel
PA
80.0 mm
Bouton hexagonal
  • sur 28
Vis à tête hexagonale M4 20.0 mm PA Naturel

10040072

Gamme de prix
0,0491 € - 0,0491 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    7.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.8 mm
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Couleur
    Naturel
Vis à tête hexagonale M5 16.0 mm PA Naturel

10040232

Gamme de prix
0,0792 € - 0,0792 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    8.0 mm
  • Épaisseur tête
    4.0 mm
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Couleur
    Naturel
Vis à tête hexagonale M8 80.0 mm PA Naturel

10040867

Gamme de prix
0,2537 € - 0,2537 €

Niveaux de stock
500 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    13.0 mm
  • Épaisseur tête
    5.5 mm
  • Longueur filetage
    80.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Couleur
    Naturel
Vis à tête hexagonale M12 40.0 mm PA Naturel

10041000

Gamme de prix
0,4075 € - 0,4075 €

Niveaux de stock
500 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    19.0 mm
  • Épaisseur tête
    8.0 mm
  • Longueur filetage
    40.0 mm
  • Filetage
    M12
  • Couleur
    Naturel
Vis à tête hexagonale M5 12.0 mm PA Naturel

10040201

Gamme de prix
0,0774 € - 0,0774 €

Niveaux de stock
400 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    8.0 mm
  • Épaisseur tête
    4.0 mm
  • Longueur filetage
    12.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Couleur
    Naturel
Vis à tête hexagonale M6 8.0 mm PA Naturel

10040416

Gamme de prix
0,103 € - 0,103 €

Niveaux de stock
11000 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    4.0 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Couleur
    Naturel
Vis à tête hexagonale M10 80.0 mm PA Naturel

10040980

Gamme de prix
0,4908 € - 0,4908 €

Niveaux de stock
475 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    17.0 mm
  • Épaisseur tête
    7.0 mm
  • Longueur filetage
    80.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Couleur
    Naturel
Vis à tête hexagonale M5 25.0 mm PA Naturel

10040317

Gamme de prix
0,091 € - 0,091 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    8.0 mm
  • Épaisseur tête
    4.0 mm
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Couleur
    Naturel
Vis à tête hexagonale M6 10.0 mm PA Naturel

10040423

Gamme de prix
0,0974 € - 0,0974 €

Niveaux de stock
7262 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    4.0 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Couleur
    Naturel
Vis à tête hexagonale M8 60.0 mm PA Naturel

10040836

Gamme de prix
0,297 € - 0,297 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    13.0 mm
  • Épaisseur tête
    5.5 mm
  • Longueur filetage
    60.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Couleur
    Naturel
Vis à tête hexagonale M5 20.0 mm PA Naturel

10040270

Gamme de prix
0,0554 € - 0,0554 €

Niveaux de stock
2967 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    8.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.5 mm
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Couleur
    Naturel
Vis à tête hexagonale M10 30.0 mm PA Naturel

10040904

Gamme de prix
0,1509 € - 0,1509 €

Niveaux de stock
44 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    17.0 mm
  • Épaisseur tête
    7.0 mm
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Couleur
    Naturel
Vis à tête hexagonale M12 60.0 mm PA Naturel

10041048

Gamme de prix
0,594 € - 0,594 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    19.0 mm
  • Épaisseur tête
    8.0 mm
  • Longueur filetage
    60.0 mm
  • Filetage
    M12
  • Couleur
    Naturel
Vis à tête hexagonale M10 16.0 mm PA Naturel

10041260

Gamme de prix
0,3597 € - 0,3597 €

Niveaux de stock
770 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    17.0 mm
  • Épaisseur tête
    7.0 mm
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Couleur
    Naturel
Vis à tête hexagonale M6 45.0 mm PA Naturel

10329306

Gamme de prix
0,4167 € - 0,2281 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    4.0 mm
  • Longueur filetage
    45.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Couleur
    Naturel
Vis à tête hexagonale M10 60.0 mm PA Naturel

10041345

Gamme de prix
0,4313 € - 0,4313 €

Niveaux de stock
8000 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    17.0 mm
  • Épaisseur tête
    6.4 mm
  • Longueur filetage
    60.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Couleur
    Naturel
Vis à tête hexagonale M4 25.0 mm PA Naturel

10328941

Gamme de prix
0,1866 € - 0,1443 €

Niveaux de stock
3338 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    7.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.8 mm
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Couleur
    Naturel
Vis à tête hexagonale M10 70.0 mm PA Naturel

10040973

Gamme de prix
0,5343 € - 0,5343 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    17.0 mm
  • Épaisseur tête
    7.0 mm
  • Longueur filetage
    70.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Couleur
    Naturel
Vis à tête hexagonale M10 50.0 mm PA Naturel

10040928

Gamme de prix
0,3641 € - 0,3641 €

Niveaux de stock
60 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    17.0 mm
  • Épaisseur tête
    7.0 mm
  • Longueur filetage
    50.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Couleur
    Naturel
Vis à tête hexagonale M10 80.0 mm PA Naturel

10041352

Gamme de prix
0,5059 € - 0,5059 €

Niveaux de stock
2331 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    17.0 mm
  • Épaisseur tête
    6.4 mm
  • Longueur filetage
    80.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Couleur
    Naturel