Similaires aux vis à tête cylindrique cruciforme ou cylindrique fendue, mais convexes sur le dessus.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Longueur filetage | Type d'entraînement | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0383 € - 0,0473 € | Demander le délai de livraison ici |
M3.5 x 0.6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| 0,0357 € - 0,0441 € | Demander le délai de livraison ici |
M2 x 0.4
|
0.472 in
12.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,0354 € - 0,0437 € | Demander le délai de livraison ici |
M2.5 x 0.45
|
0.394 in
10.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,0351 € - 0,0433 € | 1952 En stock |
M3 x 0.5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,0361 € - 0,0445 € | Demander le délai de livraison ici |
M2.5 x 0.45
|
0.63 in
16.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,0357 € - 0,0441 € | Demander le délai de livraison ici |
M3 x 0.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,2913 € - 0,3596 € | Demander le délai de livraison ici |
M10 x 1.5
|
2.362 in
60.0 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| 0,2036 € - 0,2514 € | Demander le délai de livraison ici |
M10 x 1.5
|
0.512 in
13.0 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| 0,0384 € - 0,0474 € | 4896 En stock |
M4 x 0.7
|
0.394 in
10.0 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| 0,1026 € - 0,1267 € | Demander le délai de livraison ici |
M6 x 1.0
|
1.772 in
45.0 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| 0,0626 € - 0,0773 € | 2000 En stock |
M5 x 0.8
|
0.236 in
6.0 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| 0,2027 € - 0,2503 € | Demander le délai de livraison ici |
M8 x 1.25
|
1.378 in
35.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,225 € - 0,2777 € | Demander le délai de livraison ici |
M10 x 1.5
|
0.984 in
25.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,1035 € - 0,1278 € | Demander le délai de livraison ici |
M6 x 1.0
|
2.362 in
60.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,1996 € - 0,2464 € | Demander le délai de livraison ici |
M8 x 1.25
|
1.181 in
30.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,1696 € - 0,2094 € | Demander le délai de livraison ici |
M6 x 1.0
|
2.953 in
75.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,0701 € - 0,0866 € | Demander le délai de livraison ici |
M5 x 0.8
|
1.575 in
40.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,0905 € - 0,1118 € | Demander le délai de livraison ici |
M6 x 1.0
|
0.984 in
25.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,1981 € - 0,2446 € | Demander le délai de livraison ici |
M8 x 1.25
|
0.787 in
20.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,1381 € - 0,1705 € | Demander le délai de livraison ici |
M10 x 1.5
|
0.748 in
19.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer