Menu Rechercher

Vis têtes fraisées ventilées

En cours de production

Les vis ventilées sont des fixations dotées d'un trou central qui permet aux gaz piégés au fond d'un trou fileté aveugle de s'échapper par le noyau et d'assurer la circulation de l'air dans une application. Ces vis constituent une option courante pour les systèmes HV et UHV, car leur évent central réduit les fuites virtuelles dans les systèmes à vide poussé.

Cette gamme de vis ventilées présente une tête fraisée avec un entraînement hexagonal. Les entraînements hexagonaux sont adaptés aux assemblages de précision et aux espaces limités. Elles sont en inox.

  • Leur évent central réduit les fuites virtuelles dans les systèmes à vide poussé.
  • Solutions idéales pour les fermetures, machines et boîtiers scellés.
  • Les entraînements hexagonaux sont adaptés à l’assemblage de précision.
Matière: Inox 316, Inox 304 Séries: SRP0093.A4

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
168 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité D3 H1 d2 Matière A/F d1 l1 Ajouter au panier
Demander le délai de livraison ici
1.8
7.5
30.0
Inox 304
10.0
M16
50.0
Demander le délai de livraison ici
1.8
7.5
30.0
Inox 304
10.0
M16
60.0
Demander le délai de livraison ici
1.8
7.5
30.0
Inox 304
10.0
M16
25.0
Demander le délai de livraison ici
1.8
7.5
30.0
Inox 304
10.0
M16
30.0
Demander le délai de livraison ici
1.6
3.3
12.0
Inox 316
4.0
M6
25.0
Demander le délai de livraison ici
1.0
2.3
8.0
Inox 316
2.5
M4
8.0
Demander le délai de livraison ici
0.8
1.3
3.8
Inox 304
1.3
M2
4.0
Demander le délai de livraison ici
1.8
7.5
30.0
Inox 304
10.0
M16
35.0
Demander le délai de livraison ici
1.0
1.7
6.0
Inox 316
2.0
M3
8.0
Demander le délai de livraison ici
1.8
7.5
30.0
Inox 304
10.0
M16
45.0
Demander le délai de livraison ici
1.8
5.5
20.0
Inox 316
6.0
M10
55.0
Demander le délai de livraison ici
1.3
2.8
10.0
Inox 316
3.0
M5
35.0
Demander le délai de livraison ici
1.8
4.4
16.0
Inox 316
5.0
M8
30.0
Demander le délai de livraison ici
1.8
5.5
20.0
Inox 316
6.0
M10
25.0
Demander le délai de livraison ici
1.8
6.5
24.0
Inox 316
8.0
M12
60.0
Demander le délai de livraison ici
1.8
4.4
16.0
Inox 316
5.0
M8
25.0
Demander le délai de livraison ici
1.6
3.3
12.0
Inox 316
4.0
M6
40.0
Demander le délai de livraison ici
1.8
7.5
30.0
Inox 316
10.0
M16
60.0
Demander le délai de livraison ici
1.8
5.5
20.0
Inox 316
6.0
M10
30.0
Demander le délai de livraison ici
1.8
4.4
16.0
Inox 316
5.0
M8
55.0
  • sur 9
Vis ventilée Tête fraisée M16 50.0 Inox 304

20238483


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    50.0
  • d1
    M16
  • d2
    30.0
  • D3
    1.8
  • H1
    7.5
Vis ventilée Tête fraisée M16 60.0 Inox 304

20238490


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    60.0
  • d1
    M16
  • d2
    30.0
  • D3
    1.8
  • H1
    7.5
Vis ventilée Tête fraisée M16 25.0 Inox 304

20238438


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    25.0
  • d1
    M16
  • d2
    30.0
  • D3
    1.8
  • H1
    7.5
Vis ventilée Tête fraisée M16 30.0 Inox 304

20238445


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    30.0
  • d1
    M16
  • d2
    30.0
  • D3
    1.8
  • H1
    7.5
Vis ventilée Tête fraisée M6 25.0 Inox 316

20238810


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    25.0
  • d1
    M6
  • d2
    12.0
  • D3
    1.6
  • H1
    3.3
Vis ventilée Tête fraisée M4 8.0 Inox 316

20238582


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    8.0
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • D3
    1.0
  • H1
    2.3
Vis ventilée Tête fraisée M2 4.0 Inox 304

20235970


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    4.0
  • d1
    M2
  • d2
    3.8
  • D3
    0.8
  • H1
    1.3
Vis ventilée Tête fraisée M16 35.0 Inox 304

20238452


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    35.0
  • d1
    M16
  • d2
    30.0
  • D3
    1.8
  • H1
    7.5
Vis ventilée Tête fraisée M3 8.0 Inox 316

20238520


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    8.0
  • d1
    M3
  • d2
    6.0
  • D3
    1.0
  • H1
    1.7
Vis ventilée Tête fraisée M16 45.0 Inox 304

20238476


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    45.0
  • d1
    M16
  • d2
    30.0
  • D3
    1.8
  • H1
    7.5
Vis ventilée Tête fraisée M10 55.0 Inox 316

20239053


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    55.0
  • d1
    M10
  • d2
    20.0
  • D3
    1.8
  • H1
    5.5
Vis ventilée Tête fraisée M5 35.0 Inox 316

20238742


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    35.0
  • d1
    M5
  • d2
    10.0
  • D3
    1.3
  • H1
    2.8
Vis ventilée Tête fraisée M8 30.0 Inox 316

20238919


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    30.0
  • d1
    M8
  • d2
    16.0
  • D3
    1.8
  • H1
    4.4
Vis ventilée Tête fraisée M10 25.0 Inox 316

20238995


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    25.0
  • d1
    M10
  • d2
    20.0
  • D3
    1.8
  • H1
    5.5
Vis ventilée Tête fraisée M12 60.0 Inox 316

20239145


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    60.0
  • d1
    M12
  • d2
    24.0
  • D3
    1.8
  • H1
    6.5
Vis ventilée Tête fraisée M8 25.0 Inox 316

20238902


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    25.0
  • d1
    M8
  • d2
    16.0
  • D3
    1.8
  • H1
    4.4
Vis ventilée Tête fraisée M6 40.0 Inox 316

20238841


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    40.0
  • d1
    M6
  • d2
    12.0
  • D3
    1.6
  • H1
    3.3
Vis ventilée Tête fraisée M16 60.0 Inox 316

20239213


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    60.0
  • d1
    M16
  • d2
    30.0
  • D3
    1.8
  • H1
    7.5
Vis ventilée Tête fraisée M10 30.0 Inox 316

20239008


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    30.0
  • d1
    M10
  • d2
    20.0
  • D3
    1.8
  • H1
    5.5
Vis ventilée Tête fraisée M8 55.0 Inox 316

20238964


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    55.0
  • d1
    M8
  • d2
    16.0
  • D3
    1.8
  • H1
    4.4