Les vis machines à tête ovale sont conçues pour être utilisées dans un large éventail d'applications, notamment dans la construction, l'assemblage de meubles et l'assemblage de machines. Leur tête ovale offre une plus grande surface d'appui que les autres types de vis, ce qui peut accroître la stabilité et éviter d'endommager la surface fixée.
Contrairement aux vis ordinaires, les vis machine ont tendance à être plus durables et robustes, ce qui les rend parfaites pour résister à la corrosion, aux températures élevées et aux autres produits chimiques ou conditions météorologiques. Elles sont couramment utilisées dans l'assemblage de machines, notamment dans l'électronique, l'automobile et les applications industrielles.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Longueur filetage | Type d'entraînement | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0354 € - 0,0437 € | 970 En stock |
M3 x 0.5
|
0.299 in
7.6 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| 0,0373 € - 0,0461 € | Demander le délai de livraison ici |
M3.5 x 0.6
|
0.35 in
8.9 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| 0,038 € - 0,0469 € | Demander le délai de livraison ici |
M3.5 x 0.6
|
0.272 in
6.9 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| 0,0384 € - 0,0474 € | 2992 En stock |
M4 x 0.7
|
0.248 in
6.3 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| 0,0348 € - 0,0429 € | Demander le délai de livraison ici |
M3 x 0.5
|
0.142 in
3.6 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| 0,0419 € - 0,0518 € | 2000 En stock |
M5 x 0.8
|
0.083 in
2.1 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| 0,0351 € - 0,0433 € | Demander le délai de livraison ici |
M3 x 0.5
|
0.22 in
5.6 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| 0,0354 € - 0,0437 € | 1000 En stock |
M2.5 x 0.45
|
0.327 in
8.3 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| 0,0383 € - 0,0473 € | Demander le délai de livraison ici |
M3.5 x 0.6
|
0.862 in
21.9 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| 0,0351 € - 0,0433 € | 900 En stock |
M2.5 x 0.45
|
0.248 in
6.3 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| 0,0348 € - 0,0429 € | Demander le délai de livraison ici |
M2.5 x 0.45
|
0.169 in
4.3 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| 0,0366 € - 0,0452 € | Demander le délai de livraison ici |
M3 x 0.5
|
0.89 in
22.6 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| 0,0357 € - 0,0441 € | 2000 En stock |
M2.5 x 0.45
|
0.406 in
10.3 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| 0,0683 € - 0,0843 € | Demander le délai de livraison ici |
M6 x 1.0
|
0.799 in
20.3 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| 0,2118 € - 0,2615 € | Demander le délai de livraison ici |
M8 x 1.25
|
1.709 in
43.4 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| 0,038 € - 0,0469 € | Demander le délai de livraison ici |
M3.5 x 0.6
|
0.665 in
16.9 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| 0,0394 € - 0,0486 € | Demander le délai de livraison ici |
M4 x 0.7
|
0.839 in
21.3 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| 0,2161 € - 0,2668 € | 2000 En stock |
M10 x 1.5
|
0.5 in
12.7 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| 0,0363 € - 0,0449 € | Demander le délai de livraison ici |
M2.5 x 0.45
|
0.72 in
18.3 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| 0,0392 € - 0,0484 € | Demander le délai de livraison ici |
M4 x 0.7
|
0.642 in
16.3 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer