Menu Rechercher

Vis ventilées - Tête bombée HC

En cours de production

Les vis ventilées sont des fixations dotées d'un trou central qui permet aux gaz piégés au fond d'un trou fileté aveugle de s'échapper par le noyau et d'assurer la circulation de l'air dans une application. Ces vis constituent une option courante pour les systèmes HV et UHV, car leur évent central réduit les fuites virtuelles dans les systèmes à vide poussé.

Cette gamme de vis ventilées présente une tête bombée HC avec un entraînement hexagonal. Les entraînements hexagonaux sont adaptés aux assemblages de précision et aux espaces limités. Elles sont en inox.

  • Leur évent central réduit les fuites virtuelles dans les systèmes à vide poussé.
  • Les entraînements hexagonaux sont adaptés aux assemblages de précision et aux espaces limités.
  • Adaptées aux fermetures, machines et boîtiers scellés.
Matière: Inox 316, Inox 304 Séries: SRP0094.A2

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
128 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité h2 D3 H1 d2 A/F d1 l1 Ajouter au panier
Demander le délai de livraison ici
4.2
1.8
6.6
21.0
8.0
M12
25.0
Demander le délai de livraison ici
1.3
1.0
2.2
7.6
3.0
M4
20.0
Demander le délai de livraison ici
1.6
1.3
2.8
9.5
3.0
M5
6.0
Demander le délai de livraison ici
2.6
1.8
4.4
14.0
5.0
M8
50.0
Demander le délai de livraison ici
2.1
1.6
3.3
10.5
4.0
M6
40.0
Demander le délai de livraison ici
1.0
1.0
1.7
5.7
2.0
M3
5.0
Demander le délai de livraison ici
2.6
1.8
4.4
14.0
5.0
M8
40.0
Demander le délai de livraison ici
1.0
1.0
1.7
5.7
2.0
M3
6.0
Demander le délai de livraison ici
2.1
1.6
3.3
10.5
4.0
M6
50.0
Demander le délai de livraison ici
3.1
1.8
5.5
17.5
6.0
M10
50.0
Demander le délai de livraison ici
3.1
1.8
5.5
17.5
6.0
M10
60.0
Demander le délai de livraison ici
2.1
1.6
3.3
10.5
4.0
M6
12.0
Demander le délai de livraison ici
3.1
1.8
5.5
17.5
6.0
M10
40.0
Demander le délai de livraison ici
2.6
1.8
4.4
14.0
5.0
M8
25.0
Demander le délai de livraison ici
2.1
1.6
3.3
10.5
4.0
M6
16.0
Demander le délai de livraison ici
1.6
1.3
2.8
9.5
3.0
M5
12.0
Demander le délai de livraison ici
4.2
1.8
6.6
21.0
8.0
M12
60.0
Demander le délai de livraison ici
2.6
1.8
4.4
14.0
5.0
M8
35.0
Demander le délai de livraison ici
1.6
1.3
2.8
9.5
3.0
M5
20.0
Demander le délai de livraison ici
2.1
1.6
3.3
10.5
4.0
M6
20.0
  • sur 7
Vis ventilée Tête bombée M12 25.0 Inox 304

20239541


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    25.0
  • d1
    M12
  • d2
    21.0
  • D3
    1.8
  • H1
    6.6
Vis ventilée Tête bombée M4 20.0 Inox 304

20239237


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    20.0
  • d1
    M4
  • d2
    7.6
  • D3
    1.0
  • H1
    2.2
Vis ventilée Tête bombée M5 6.0 Inox 316

20239770


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    6.0
  • d1
    M5
  • d2
    9.5
  • D3
    1.3
  • H1
    2.8
Vis ventilée Tête bombée M8 50.0 Inox 304

20239428


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    50.0
  • d1
    M8
  • d2
    14.0
  • D3
    1.8
  • H1
    4.4
Vis ventilée Tête bombée M6 40.0 Inox 304

20239329


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    40.0
  • d1
    M6
  • d2
    10.5
  • D3
    1.6
  • H1
    3.3
Vis ventilée Tête bombée M3 5.0 Inox 316

20239619


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    5.0
  • d1
    M3
  • d2
    5.7
  • D3
    1.0
  • H1
    1.7
Vis ventilée Tête bombée M8 40.0 Inox 304

20239404


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    40.0
  • d1
    M8
  • d2
    14.0
  • D3
    1.8
  • H1
    4.4
Vis ventilée Tête bombée M3 6.0 Inox 316

20239626


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    6.0
  • d1
    M3
  • d2
    5.7
  • D3
    1.0
  • H1
    1.7
Vis ventilée Tête bombée M6 50.0 Inox 304

20239343


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    50.0
  • d1
    M6
  • d2
    10.5
  • D3
    1.6
  • H1
    3.3
Vis ventilée Tête bombée M10 50.0 Inox 304

20239510


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    50.0
  • d1
    M10
  • d2
    17.5
  • D3
    1.8
  • H1
    5.5
Vis ventilée Tête bombée M10 60.0 Inox 304

20239527


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    60.0
  • d1
    M10
  • d2
    17.5
  • D3
    1.8
  • H1
    5.5
Vis ventilée Tête bombée M6 12.0 Inox 316

20239893


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    12.0
  • d1
    M6
  • d2
    10.5
  • D3
    1.6
  • H1
    3.3
Vis ventilée Tête bombée M10 40.0 Inox 316

20240134


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    40.0
  • d1
    M10
  • d2
    17.5
  • D3
    1.8
  • H1
    5.5
Vis ventilée Tête bombée M8 25.0 Inox 316

20240011


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    25.0
  • d1
    M8
  • d2
    14.0
  • D3
    1.8
  • H1
    4.4
Vis ventilée Tête bombée M6 16.0 Inox 316

20239909


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    16.0
  • d1
    M6
  • d2
    10.5
  • D3
    1.6
  • H1
    3.3
Vis ventilée Tête bombée M5 12.0 Inox 316

20239800


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    12.0
  • d1
    M5
  • d2
    9.5
  • D3
    1.3
  • H1
    2.8
Vis ventilée Tête bombée M12 60.0 Inox 304

20239602


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    60.0
  • d1
    M12
  • d2
    21.0
  • D3
    1.8
  • H1
    6.6
Vis ventilée Tête bombée M8 35.0 Inox 316

20240035


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    35.0
  • d1
    M8
  • d2
    14.0
  • D3
    1.8
  • H1
    4.4
Vis ventilée Tête bombée M5 20.0 Inox 316

20239824


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    20.0
  • d1
    M5
  • d2
    9.5
  • D3
    1.3
  • H1
    2.8
Vis ventilée Tête bombée M6 20.0 Inox 316

20239916


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    20.0
  • d1
    M6
  • d2
    10.5
  • D3
    1.6
  • H1
    3.3