Menu Rechercher

Vis ventilées tête cylindrique – PEEK

En cours de production

Les vis à tête cylindrique Torx, fabriquées en PEEK, offrent une résistance mécanique, une résistance aux produits chimiques et une stabilité thermique excellentes. La conception à tête cylindrique apporte une grande surface d’appui, qui aide à répartir la charge de manière uniforme et à minimiser le risque de dommages aux surfaces.

L’empreinte Torx améliore la transmission du couple et réduit la probabilité d’éjection, par rapport aux têtes de vis classiques.

Les vis conservent leur intégrité structurelle et leurs performances à des températures allant jusqu’à 260 C : elles sont donc idéales pour les secteurs de la santé, de l’électronique et de l’automobile. Matière: PEEK Couleur: Beige Séries: SR1931

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
54 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d2 d1 N Torx h2 h1 l2 l1 ±0.2 Ajouter au panier
1,0781 € - 1,1979 € Demander le délai de livraison ici
4.0
M2
TX-6
1.1
1.6
0.8
4.0
1,0454 € - 1,1616 € Demander le délai de livraison ici
5.0
M2.5
TX-8
1.3
2.0
0.9
4.0
1,6661 € - 1,8513 € Demander le délai de livraison ici
6.0
M3
TX-10
1.6
2.4
1.0
30.0
1,6443 € - 1,8271 € Demander le délai de livraison ici
8.0
M4
TX-20
2.0
3.1
1.4
30.0
2,2215 € - 2,4684 € Demander le délai de livraison ici
10.0
M5
TX-25
2.5
3.8
1.6
30.0
3,4739 € - 3,8599 € Demander le délai de livraison ici
16.0
M8
TX-40
3.7
6.0
2.5
20.0
1,0998 € - 1,2221 € Demander le délai de livraison ici
8.0
M4
TX-20
2.0
3.1
1.4
10.0
1,3939 € - 1,5488 € Demander le délai de livraison ici
10.0
M5
TX-25
2.5
3.8
1.6
10.0
2,2542 € - 2,5047 € Demander le délai de livraison ici
12.0
M6
TX-30
3.0
4.6
2.0
30.0
1,5028 € - 1,6698 € Demander le délai de livraison ici
12.0
M6
TX-30
3.0
4.6
2.0
12.0
5,2489 € - 5,8322 € Demander le délai de livraison ici
16.0
M8
TX-40
3.7
6.0
2.5
40.0
1,8404 € - 2,0449 € Demander le délai de livraison ici
12.0
M6
TX-30
3.0
4.6
2.0
20.0
3,1254 € - 3,4727 € Demander le délai de livraison ici
16.0
M8
TX-40
3.7
6.0
2.5
15.0
1,2797 € - 1,4218 € Demander le délai de livraison ici
8.0
M4
TX-20
2.0
3.1
1.4
12.0
1,4157 € - 1,573 € Demander le délai de livraison ici
12.0
M6
TX-30
3.0
4.6
2.0
8.0
2,4175 € - 2,6862 € Demander le délai de livraison ici
12.0
M6
TX-30
3.0
4.6
2.0
35.0
2,0364 € - 2,2627 € Demander le délai de livraison ici
12.0
M6
TX-30
3.0
4.6
2.0
25.0
1,2959 € - 1,4399 € Demander le délai de livraison ici
10.0
M5
TX-25
2.5
3.8
1.6
8.0
0,9583 € - 1,0648 € Demander le délai de livraison ici
6.0
M3
TX-10
1.6
2.4
1.0
4.0
1,4374 € - 1,5972 € Demander le délai de livraison ici
4.0
M2
TX-6
1.1
1.6
0.8
15.0
  • sur 3
Pan Head Screw M2 4.0 4.0 PEEK Beige

20820114

Gamme de prix
1,1979 € - 1,0781 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M2
  • l1 ±0.2
    4.0
  • d2
    4.0
  • h1
    1.6
  • N Torx
    TX-6
Pan Head Screw M2.5 4.0 5.0 PEEK Beige

20820183

Gamme de prix
1,1616 € - 1,0454 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M2.5
  • l1 ±0.2
    4.0
  • d2
    5.0
  • h1
    2.0
  • N Torx
    TX-8
Pan Head Screw M3 30.0 6.0 PEEK Beige

20820336

Gamme de prix
1,8513 € - 1,6661 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    6.0
  • h1
    2.4
  • N Torx
    TX-10
Pan Head Screw M4 30.0 8.0 PEEK Beige

20820411

Gamme de prix
1,8271 € - 1,6443 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    8.0
  • h1
    3.1
  • N Torx
    TX-20
Pan Head Screw M5 30.0 10.0 PEEK Beige

20820480

Gamme de prix
2,4684 € - 2,2215 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    10.0
  • h1
    3.8
  • N Torx
    TX-25
Pan Head Screw M8 20.0 16.0 PEEK Beige

20820602

Gamme de prix
3,8599 € - 3,4739 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    16.0
  • h1
    6.0
  • N Torx
    TX-40
Pan Head Screw M4 10.0 8.0 PEEK Beige

20820367

Gamme de prix
1,2221 € - 1,0998 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    8.0
  • h1
    3.1
  • N Torx
    TX-20
Pan Head Screw M5 10.0 10.0 PEEK Beige

20820435

Gamme de prix
1,5488 € - 1,3939 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    10.0
  • h1
    3.8
  • N Torx
    TX-25
Pan Head Screw M6 30.0 12.0 PEEK Beige

20820558

Gamme de prix
2,5047 € - 2,2542 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    12.0
  • h1
    4.6
  • N Torx
    TX-30
Pan Head Screw M6 12.0 12.0 PEEK Beige

20820510

Gamme de prix
1,6698 € - 1,5028 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    12.0
  • h1
    4.6
  • N Torx
    TX-30
Pan Head Screw M8 40.0 16.0 PEEK Beige

20820640

Gamme de prix
5,8322 € - 5,2489 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    40.0
  • d2
    16.0
  • h1
    6.0
  • N Torx
    TX-40
Pan Head Screw M6 20.0 12.0 PEEK Beige

20820534

Gamme de prix
2,0449 € - 1,8404 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    12.0
  • h1
    4.6
  • N Torx
    TX-30
Pan Head Screw M8 15.0 16.0 PEEK Beige

20820596

Gamme de prix
3,4727 € - 3,1254 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    16.0
  • h1
    6.0
  • N Torx
    TX-40
Pan Head Screw M4 12.0 8.0 PEEK Beige

20820374

Gamme de prix
1,4218 € - 1,2797 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    8.0
  • h1
    3.1
  • N Torx
    TX-20
Pan Head Screw M6 8.0 12.0 PEEK Beige

20820497

Gamme de prix
1,573 € - 1,4157 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    12.0
  • h1
    4.6
  • N Torx
    TX-30
Pan Head Screw M6 35.0 12.0 PEEK Beige

20820565

Gamme de prix
2,6862 € - 2,4175 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    35.0
  • d2
    12.0
  • h1
    4.6
  • N Torx
    TX-30
Pan Head Screw M6 25.0 12.0 PEEK Beige

20820541

Gamme de prix
2,2627 € - 2,0364 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    12.0
  • h1
    4.6
  • N Torx
    TX-30
Pan Head Screw M5 8.0 10.0 PEEK Beige

20820428

Gamme de prix
1,4399 € - 1,2959 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    10.0
  • h1
    3.8
  • N Torx
    TX-25
Pan Head Screw M3 4.0 6.0 PEEK Beige

20820251

Gamme de prix
1,0648 € - 0,9583 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    4.0
  • d2
    6.0
  • h1
    2.4
  • N Torx
    TX-10
Pan Head Screw M2 15.0 4.0 PEEK Beige

20820169

Gamme de prix
1,5972 € - 1,4374 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M2
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    4.0
  • h1
    1.6
  • N Torx
    TX-6