Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
(3 Types de produit)
Les bouchons d'évent sont conçus pour sceller les ouvertures tout en permettant une ventilation contrôlée. Idéaux pour les applications soumises à des variations de pression ou de température, notamment dans les secteurs de l'automobile, de l'électronique et de la fabrication. Ces bouchons offrent un ajustement sûr pour empêcher l'air, l'humidité et les contaminants de pénétrer ou de s'échapper. Ils sont dotés d'une fonction de ventilation intégrée qui les rend essentiels pour l'égalisation de la pression et le contrôle de la température.Offrent une solution fiable pour sceller les ouvertures et réguler le flux d’air.Conçus avec des fonctions d’aération intégrées, permettant une ventilation contrôlée tout en maintenant une étanchéité fiable. Matière: Acier inoxydable, PA Couleur: Naturel, Blanc, Noir, Gris, Laiton Indice d'inflammabilité de la matière: UL94 V-2, Séries: SR6260, SR1708, , SR1868, SR1866
Entretoise polyvalente et solide adaptée aux applications décoratives. Cette gamme peut être achetée dans un éventail de tailles en acier inoxydable ou en laiton nickelé.
Les poignées voûtées sont légères et offrent une finition propre. Cette gamme de poignées comprend de nombreuses tailles et styles différents pour répondre à un large éventail d'applications, notamment dans les domaines de l'électricité, de l'usinage, de l'ébénisterie et autres. Elle est également utilisée dans de nombreux secteurs, tels que l'hôtellerie, les soins de santé, les services de transport, la fabrication et bien d'autres encore.
La gamme comprend des options ergonomiques et des options davantage orientées vers les applications lourdes, telles que les applications de machines. Les nombreux styles et formes de ces poignées bénéficient d'une multitude de propriétés telles que la résistance aux chocs, la stabilité, la résistance aux intempéries et aux UV, ce qui signifie que la gamme est très flexible et polyvalente, non seulement en termes de modes d'utilisation, mais aussi en matière d'emplacements d'usage.
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer