Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
(3 Types de produit)
Ces articulations à rotule et à douille avec capuchons d'étanchéité sont employées pour connecter deux composants de différentes manières. Elles sont peu sensibles au frottement et à l'usure, assurant des performances durables pour un fonctionnement fluide.
Elles sont constituées d'une rotule qui s'insère dans une douille, permettant aux deux sections de bouger librement l'une par rapport à l'autre. Dans la plupart des articulations à rotule et à douille, la rotule est placée sur une broche qui tourne au sein d'un boîtier. Le boîtier est habituellement fixé à chacun des deux composants qui sont combinés. Une cape d'étanchéité est reliée au boîtier pour empêcher la poussière, des débris et d'autres particules de pénétrer dans l'articulation et de provoquer des dommages.
Il est fourni sans écrou hexagonal. Grâce à leur facilité d'installation et à leur connexion sécurisée, ils sont très utilisés dans les systèmes d'automatisation, les équipements médicaux et les équipements de construction.
Ces articulations à rotule et à douille peuvent être utilisées pour assembler deux composants de diverses manières. Elles sont solides et durables, garantissant des performances fiables même sous d'énormes charges. Elles permettent un mouvement efficace et précis, en assurant un fonctionnement fluide et en réduisant le frottement.
Elles sont dotées d'une extrémité en forme de boule et d'un boîtier en forme de douille, ce qui leur confère une mobilité et une flexibilité importantes. Leur conception permet une rotation et un mouvement angulaire, ce qui les rend idéales pour les applications multidirectionnelles.
Il est fourni sans écrou hexagonal. Grâce à leur facilité d'installation et à leur connexion sécurisée, ils sont très utilisés dans les systèmes d'automatisation, les équipements médicaux et les équipements de construction.
Ces articulations à rotule et à douille avec boîtiers plats sont utilisées pour relier deux articles ensemble. Ce système d'articulations à rotule et à douille permet un mouvement fluide et flexible dans de nombreuses directions. Le plat sur le boîtier aide à l'installation en permettant à une clé d'agripper la pièce.
L'ensemble rotule et douille offre des performances durables et un fonctionnement fluide en réduisant le frottement et l'usure en connectant les composants en permettant de la flexibilité là où il existe des décalages.
Il est fourni sans écrou hexagonal. Grâce à leur facilité d'installation et à leur connexion sécurisée, ils sont très utilisés dans les systèmes d'automatisation, les équipements médicaux et les équipements de construction.
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer