Menu Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

EPDM Capes de masquage haute température

 (2 Types de produit)


Capes de masquage à retrait facile

Les capes de masquage Easy Pull sont destinées à masquer les pièces pendant les opérations d'anodisation, de sablage, de revêtement par poudre, de revêtement électronique, de placage et de peinture ordinaire. Disponibles dans une variété de matériaux avec une large gamme d'avantages. Le silicone est une substance de masquage de haute qualité qui peut résister à des températures élevées. L'EPDM est un composé moins coûteux qui résiste moins bien à la chaleur.Les capes de masquage à retrait facile offrent une protection optimale pour les tiges, les tuyaux et les tubes pendant le processus de fabrication.Applications typiques : anodisation, grenaillage, revêtement en poudre, électrophorèse, placage et les lignes de peinture générales.Pour assurer le meilleur ajustement possible, la dimension du diamètre intérieur doit être d'environ 10 % inférieure au diamètre extérieur de la pièce à masquer. Matière: EPDM, Silicone, PVC Couleur: Noir, Naturel, Transparent, Jaune Séries: SR1096, SR6119, SR5755, SRF0079

Capes droites de masquage

Les capes de masquage droites sont excellentes pour protéger et masquer les pièces dans le cadre de diverses techniques de masquage. Conçues pour protéger les goujons, les broches, les extrémités de tubes et autres applications nécessitant des trous filetés ou non filetés. Disponibles en silicone et en EPDM.Solution idéale pour protéger et masquer les pièces soumises à divers procédés de masquage.Peuvent également être utilisés comme bouchon pour masquer les trous filetés et lisses.Utilisés pour protéger les extrémités de tubes, goujons et tiges. Matière: Silicone, EPDM Couleur: Naturel, Noir, Jaune, Rose, Vert, Bleu, Orange, Gris Séries: , SR1052, SR1095