Menu Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filetages métriques Capes et bouchons pour applications hydrauliques

 (4 Types de produit)


Bouchons Ezeplug

Les Ezeplugs sont conçus pour sceller et sécuriser les trous filetés. Ils sont dotés d'une languette centrale ou latérale pour faciliter l'insertion et le retrait. Disponibles en plusieurs tailles, ils peuvent protéger plus de 25 tailles de filets impériaux ou métriques contre les dommages, la saleté, l'humidité et la corrosion pendant le stockage et l'expédition. La languette flexible facilite le retrait.

  • Comprennent une languette centrale ou latérale qui leur permet d’être facilement insérés et retirés des trous filetés.
  • Ils protègent contre les dommages, la poussière, l’humidité et la corrosion pendant le stockage et le transport.
  • Ce produit est facile à installer grâce à sa conception brevetée à installation rapide et fixe le bouchon en place par simple pression.
Matière: PEBD Couleur: Rouge Séries: SR1055

Bouchons à clipser

Ces bouchons à pression sont conçus pour faciliter l’application et le retrait d’un composant. Ils protègent l’ouverture de la pénétration de contaminants comme les impuretés, la poussière et les débris.

Faciles à installer et à retirer, une fois mis en place, une seule torsion permet une installation ajustée et confortable. Une languette centrale au sommet fournit une prise forte pour serrer et desserrer. La gamme est adaptée aux raccords hydrauliques dotés de filetages métriques, BSP, UNF et JIC.

Chaque bouchon couvre un éventail de tailles et de styles de filetages différents.

  • Faciles à installer et à retirer. Une fois mis en place, une seule torsion permet une installation ajustée et confortable.
  • Ils possèdent une languette centrale au sommet qui fournit une prise forte pour serrer et desserrer.
  • Adaptés aux filetages métriques, BSP et UNF.
Matière: PEBD Couleur: Rouge, Jaune, Bleu Séries: SR1008, SRTFUP, SR1119, SR1010

Bouchons à clipser PCR

Les bouchons à clipser protègent efficacement contre les contaminants tels que la saleté, la poussière et l'humidité, lors des processus de fabrication, de stockage et de transport, pour une variété d'applications. Une légère pression fait enclencher le bouchon sur une nervure interne, ce qui le rend facile à installer et à retirer. La caractéristique de la tête cruciforme permet de retirer la pièce à l'aide d'un outil, qui la fait pivoter.

Cette série est fabriquée à partir de matériaux recyclés post-consommateur, conçus pour soutenir les ambitions ESG d'Essentra et celles de nos clients. Matière: PEHD - PCR Couleur: Vert Séries: SRTFUPPCR

Cape pour boulon creux de raccord banjo

Les capuchons pour boulons banjo sont des capuchons de protection avec une rondelle de retenue pour maintenir et protéger les boulons banjo de la saleté et des dommages. Ils sont faciles à saisir, même avec des gants. Idéaux pour le stockage et le transport des assemblages.

  • Une cape de protection et une rondelle imperdable en un seul produit. Ce cache-écrou banjo maintient tout ensemble pendant l’assemblage, le stockage et l’expédition.
  • Protège contre les dommages et la pénétration de poussière.
  • Facile à prendre en main, même avec des gants.
Matière: PEBD Couleur: Noir Séries: SR1083