Menu Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

SAE Capes et bouchons pour applications hydrauliques

 (2 Types de produit)


Bouchon raccord rapide

Les bouchons raccord rapide sont conçus pour se conformer aux connecteurs SAE J2044 - 12 pour système de carburant. Le bouchon protège de la pénétration de contaminants ou de fuites potentielles de liquide.

L’anneau est conçu pour couvrir la paroi du connecteur lorsqu’il est ajusté et permet un retrait facile et rapide.

  • L’anneau est conçu pour couvrir la paroi du connecteur lorsqu’il est ajusté.
  • Aide à connecter rapidement et facilement des fils sans avoir besoin d’outils ou d’équipements spéciaux.
  • Utilisées dans les applications de plomberie, de chauffage, ventilation, et climatisation et industrielles.
Matière: PEBD Couleur: Jaune Séries: SRF0009

Bouchon raccord rapide PCR

Ce bouchon de connecteur Quick-Fit est conçu avec une languette à anneaux qui couvre a paroi du connecteur lorsqu'il est installé et permet un retrait simple, en tirant l'anneau. Il offre une protection idéale contre les contaminants tels que la poussière, la saleté, l'humidité et les fuites potentielles de fluide hydraulique pendant le stockage et le transport. Répond aux normes SAE J2044 pour les connexions du système de carburant.

Cette série est fabriquée à partir de matériaux recyclés post-consommateur, conçus pour soutenir les ambitions ESG d'Essentra et celles de nos clients. Matière: PEHD - PCR Couleur: Vert Séries: SRQCMPCR