Menu Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Acier Glissières

 (2 Types de produit)


Glissières

Les glissières de tiroirs télescopiques se composent de plusieurs rails emboîtables qui s'étendent et se rétractent par étapes. Cette conception permet aux tiroirs de s'ouvrir complètement, offrant un accès complet au contenu. La capacité de charge statique est spécifiée au centre des rails, à travers tous les trous de montage.

Fabriquées à partir de matériaux à haute résistance, notamment de l'acier laminé à froid et de l'acier inoxydable qui garantissent la durabilité, la capacité de charge et la résistance à l'usure et à la corrosion. Elles sont conçues pour supporter des poids allant de 20 kg pour les applications légères jusqu'à 200 kg pour les applications industrielles plus lourdes.

Attention : les glissières sont vendues séparément en tant qu'unités individuelles.

  • En raison des matériaux utilisés et des sections de roulements à billes exposées, ces glissières sont principalement destinées aux applications internes et propres telles que l'ébénisterie, les systèmes de stockage industriels et les applications automobiles.
Matière: Inox 304, Acier noirci, Acier laminé à froid Séries: SRL2082, SRL2080, SRL2072, SRL2070, SRL2068, SRL2066, SRL2064, SRL2062, SRL2060

Glissières

These Drawer Slides are used in furniture and cabinets to offer smooth and regulated drawer movement. They are essential to dependable and simple-to-use storage solutions that conserve space.

One of the primary benefits is their capacity to sustain heavy loads while remaining smooth in operation. They are designed to uniformly distribute the weight of the drawer, reducing strain on the slides, eliminating inadvertent tilting, and assuring long-lasting performance. They also provide optimal use of space and easy access to whatever is stored in the furniture or cabinet. This collection offers full extension models in Steel and Stainless Steel material variations.

Typically, drawer slides are screwed to the sides of the drawer and cabinet (when a slide is ordered you will receive a pair.). It is utilised in various applications such as pull-out shelves, tool storage, electronic enclosures, and office furniture.

  • It offers smooth and regulated drawer movement.
  • Designed to uniformly distribute the weight of the drawer, reducing strain on the slides, eliminating inadvertent tilting, and assuring long-lasting performance.
  • Drawer slides are a full extension model and are offered in pairs.
Matière: Acier zingué, Acier inoxydable AISI 304, Acier, Acier inoxydable Séries: