Menu Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

EPDM Installation à pression Filetages BSP

 (4 Types de produit)


Bouchon rondelle de masquage

Les bouchons à collerette haute température sont proposés dans deux matériaux : le caoutchouc siliconé naturel ou le PMBD de couleur noire. Dans un cas comme dans l'autre, ils agissent en tant que bouchons pour des orifices lisses ou filetés et masquent la surface autour du trou. Avantages combinés d'un bouchon et d'une collerette en un seul produit

Séries: SR1065, SR1092, SR5753

Bouchons fuselés haute température

High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.

  • Disponibles en tant que bouchons pleins ou avec un noyau creux pour faciliter la compression afin de s’adapter à des trous filetés ou non.
  • Ces bouchons réutilisables sont disponibles dans un matériau silicone haute température haut de gamme ou dans un matériau EPDM économique pour température réduite.
  • Utilisés dans les applications chimiques, d’usinage et d’équipement industriel.
Matière: EPDM, Silicone, TPR Couleur: Noir, Naturel, Jaune, Bleu, Vert, Violet, Orange, Rose, Rouge Séries: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Capes de masquage à retrait facile

Easy Pull Masking Caps are intended for masking parts during anodising, blasting, powder coating, e-coating, plating, and ordinary paint applications. Available in a variety of materials with a wide range of benefits. Silicone is a high-quality masking substance that can withstand high temperatures. EPDM is a less expensive compound that is less heat resistant.

  • Les capes de masquage à retrait facile offrent une protection optimale pour les tiges, les tuyaux et les tubes pendant le processus de fabrication.
  • Applications typiques : anodisation, grenaillage, revêtement en poudre, électrophorèse, placage et les lignes de peinture générales.
  • Pour assurer le meilleur ajustement possible, la dimension du diamètre intérieur doit être d'environ 10 % inférieure au diamètre extérieur de la pièce à masquer.
Matière: EPDM, Silicone, PVC Couleur: Noir, Naturel, Transparent, Jaune Séries: SR1096, SR6119, SR5755, SRF0079

Capes droites de masquage

Masking Straight Caps are excellent for protecting and masking pieces through various masking techniques. Designed to protect studs, pins, tube ends, and other applications that need threaded or non-threaded holes. Available in Silicone and EPDM.

  • Solution idéale pour protéger et masquer les pièces soumises à divers procédés de masquage.
  • Peuvent également être utilisés comme bouchon pour masquer les trous filetés et lisses.
  • Utilisés pour protéger les extrémités de tubes, goujons et tiges.
Matière: Silicone, EPDM Couleur: Naturel, Noir, Jaune, Rose, Vert, Bleu, Orange, Gris Séries: SR1052, SR1095