Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
(6 Types de produit)
Spiral-wrapped Hose Protectors for mining safety. Flame retardant and anti-static properties are approved, making it ideal for subterranean applications. Designed to protect hydraulic, pneumatic, and electrical hoses from crushing, wear, and abrasion. Features strong recovery memory to increase hose coverage and superior anti-crushing performance. Ideal for wrapping single or numerous hose bundles.
Les capes de protection d'arbre de transmission permettent de protéger et de masquer l'arbre de transmission, ainsi que l'épaulement, contre l'huile et un éventail de produits chimiques.
Disponibles dans deux matières : polyéthylène basse densité (PEBD) et polychlorure de vinyle (PVC) flexible. L'option PVC offre également une résistance à la torsion et aux fissures.
Notre gamme s'adapte aux arbres de type DIN 748, IEC 600-72 et ISO R775.
Les bouchons anti-poussière hydrauliques à dépose rapide sont des raccords mâles compatibles avec les bouchons des séries ISO A et ISO B. Ils sont conçus pour rester attachés au tuyau et offrent une excellente protection contre la poussière, l'humidité et la corrosion.
Séries: SR1182
Quick Release Caps are designed for capping ISO A and ISO B series. They protect hoses, fittings and tubes from contamination, dirt, moisture and corrosion. They can withstand temperatures ranging from -40C up to 135C.
Cape à desserrage rapide utilisée dans les applications hydrauliques. Le raccord femelle permet de protéger les raccords à desserrage rapide des séries ISO 7241-1 A et B.
Les vis tête cylindrique plate sont idéales pour les applications où aucune tête saillante n'est acceptable
Séries: SR1967
High-security Bolt Seal is ideal for securing goods during import and export. Features an 18mm insert and pin head that ensures the seal stays engaged, even if the plastic cover is removed. The seal is ISO 17712:2013 compliant (coated pin) and C-TPAT certified.
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer