Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
(7 Types de produit)
Aluminium Square Structural Framing Tube Support is available in grey or black. Suitable for use with various hole sizes.
Structural Tubing Clamp Bases are designed for secure and stable connections. They are available in Aluminum or steel. They are compatible with various hole sizes, catering for different applications.
Les embouts et patins carrés confèrent un aspect fini et apportent une protection à l’extrémité des tubes, pôles et colonnettes carrés. Deux conceptions sont disponibles : à lamelles pour une prise maximale qui peuvent être utilisés sur de multiples calibres de tubes ou avec une tige brute qui correspond spécifiquement à un calibre de tube, ce qui vous confère un avantage pour une installation facile.
Ils sont conçus pour fournir une connexion hermétique sur une variété de produits tubulaires. Certains éléments de la gamme contribuent à prévenir les dommages aux sols ou sur d’autres surfaces, ainsi qu’à protéger le tube des éléments externes.
Ils sont disponibles dans une variété d’options et de styles : embouts à lamelles carrés standard, embouts carrés légers et embouts carrés métalliques. Habituellement utilisés dans le mobilier et les applications d’équipement industriel. La polyvalence des matières, les finitions et les coloris vous fourniront un très grand choix pour optimiser l’aspect esthétique et un ajustement haut de gamme à votre application.
Square Threaded Tubes protect against sharp edges and provide an aesthetically pleasing finish. Features a push-in design that allows for adjustment of feet and castors, saving time by eliminating the need for drilling.
Les patins à enfoncer ou les embouts à lamelles sont couramment employés à la base des produits tubulaires comme les pieds de chaise. Le patin à enfoncer apporte une protection, non seulement à l'assemblage, mais plus important, à la surface qui se trouve en dessous. Protection idéale pour les sols en bois, moquettés et autres.
Notre gamme de patins à enfoncer propose un large éventail d'options de matières, notamment : polyamide (PA), polyéthylène (PE), acrylonitrile-butadiène-styrène (ABS), feutrine et aussi acier ; ainsi que diverses finitions et choix de couleur.
Notre offre comprend de nombreux styles, dont : bombé, courbé, à pattes métalliques, à lamelles, fileté, léger et à usage intensif. Ainsi que de très nombreuses formes pour répondre aux besoins de vos applications, dont : ronde, ovale, rectangulaire et carrée.
En polytétrafluoroéthylène (PTFE), ces patins à visser sont montés à l'aide de vis et sont fournis avec une rondelle acier. Ces fixations à vis pour patins empêchent les chaises et autres produits avec fixations tubulaires de glisser sur les surfaces lisses.
Pied palet à faible profil qui sont souvent appelés pieds palette. Ils s'adaptent aux patins standard à base de métal et offrent une résistance et une protection supplémentaires.
L'acier doux protège les sols et réduit les niveaux de bruit, tout en encapsulant et protégeant complètement la base métallique.
Les tailles de montant maximales présupposent l'utilisation de tubes SHS. Ce Pied palet est idéale pour les palets en métal et les emballages.
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer