Menu Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Métal Poignée rectangulaire

 (7 Types de produit)


Poignées de traction - Trou traversant en U

Les poignées de traction coudées à trou traversant de haute qualité sont dotées de tiges solides fabriquées à partir d'acier inoxydable 316 ayant fait l'objet d'un moulage de précision et d'un polissage électrolytique pour une finition brillante terne. Les tiges sont dotées de deux joints toriques permettant de maintenir et de sceller le tube à un angle droit.

Poignées de traction - Trou traversant

Les poignées de traction encastrées sont montées à fleur sur une porte ou un panneau. Elles peuvent être montées en les encliquetant dans un panneau ; elles peuvent également être soudées ou vissées. Les poignées encastrées en plastique sont les plus populaires ; cependant, nous proposons également des poignées encastrées en acier inoxydable et en aluminium.

Poignées de traction – Métalliques, Femelles, à angle droit

Cette gamme de poignées est entièrement métallique. La forme femelle à angle droit a un épaulement arrondi, avec des trous d’installation filetés à la base. La conception monobloc est lisse, solide et durable. Ces poignées offrent un produit fini de haute qualité, avec des options de montage à l’arrière ou du côté de l'opérateur.

Les poignées ont une forme en U agréable à l’œil qui leur offre un aspect soigné et ordonné. Elles peuvent être appliquées à une variété d’applications, y compris les capots de machines, les unités de stockage et les panneaux d’accès.

Chaque poignée est fournie avec des disques de positionnement, des bagues d’habillage, des vis et des rondelles, le cas échéant.

  • Couleur : Naturel


Séries: SR5112

Poignées de traction métalliques - Femelles, en U

Cette gamme de poignées est entièrement métallique. La forme femelle à angle droit a un épaulement arrondi, avec des trous d'installation filetés à la base. La conception monobloc est lisse, solide et durable. Ces poignées offrent un produit fini de haute qualité, avec des options de montage à l'arrière ou du côté de l'opérateur.

Les poignées ont une forme en U agréable à l'œil qui leur offre un aspect soigné et ordonné. Elles peuvent être appliquées à une variété d'applications, y compris les capots de machines, les unités de stockage et les panneaux d'accès.

Chaque poignée est fournie avec des disques de positionnement, des bagues d’habillage, des vis et des rondelles, le cas échéant.

  • Couleur : Naturel

Poignées encastrées ergonomiques - Montage à l'aide de vis

Les poignées encastrées à montage à l'aide de vis peuvent être montées à fleur sur une porte ou un panneau avec des goujons de fixation. Le montage encastré est idéal dans un espace limité ou dans les endroits où une poignée saillante empêcherait le fonctionnement.

Poignée de traction - Poignée rectangulaire tubulaire

Nos poignées tubulaires sont utilisées pour tirer des portes de grande taille ou soulever des couvercles d'armoire de grande taille. La gamme propose un profil droit ou un profil incliné qui est idéal pour les portes à deux battants. Un éventail de matériaux et de finitions permet de les adapter à un environnement spécifique et de leur donner l'esthétique qui convient à la finition de l'équipement.

Séries: SR5534

Poignée de traction - Métallique voûtée

La gamme de poignées conçues en arc de cercle a un profil semi-plat qui les rend idéales lorsque deux poignées sont nécessaires sur des panneaux d'ouverture proches.

Ces poignées légères sont de grande taille et sont disponibles dans un choix de matériaux métalliques et de finitions esthétiques. Elles sont montées à l'arrière à l'aide de deux vis M6.

  • Matière : acier, zamak, aluminium, inox
  • Couleur : noir, naturel, gris, argent