Menu Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

ANSI PE

 (2 Types de produit)


Protecteurs de bride adhésifs à face surélevée

Adhesive Raised Face Flange Protectors has an easy peel-and-stick design. It is resistant to o-zone, weather, fuel, oil, and non-oxidizing acids. Can withstand temperatures ranging from -15C up to +70C.

  • Le protecteur de face de bride est doté d'un support adhésif et d'une conception facile à retirer et à coller.
  • L'adhésif spécial adhère solidement et ne laisse pas de résidu dans des conditions normales d'application.
  • Convient aux spécifications des brides DIN et ANSI.
Matière: Caoutchouc Couleur: Noir Séries: SR1361

Protecteurs couvrants adhésifs pour face de bride

Adhesive Full Face Flange Protectors feature a peel-and-stick design for easy application. They bond securely and leave no residue. Meets ANSI B1 and ASME B16.47 requirements. They are rated at 150 lb.

  • Les protecteurs de brides adhésifs sont dotés d’un support adhésif, avec une conception facile à retirer et à coller.
  • L'adhésif spécial adhère solidement et ne laisse pas de résidu dans des conditions normales d'application.
  • Conformes aux spécifications ANSI B16.5 et ASME B16.47, avec une valeur nominale de 15 livres (lb).
Matière: PE Couleur: Noir Séries: SR1373