Menu Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Bouton d'arrêt d'urgence Affleurant Poignées de manivelle

 (2 Types de produit)


Commutateurs - monobloc

Le dispositif complet inclut le clip d'actionnement et le bloc de contact. Est fourni emballé, non assemblé. Les commutateurs ont une intensité nominale de 4 A à 230 V AC avec des bornes à vis. Les commutateurs sont conformes à NEMA 4, 4x, 12, 13 et IP65 lorsqu'ils sont correctement installés et étanches à l'huile et à l'eau. Approuvé UL/CSA/CE. Action momentanée « NO » (revient à sa position de départ) ou maintenu « NC » (reste en position basse).

Commutateurs : bouton poussoir / affleurant / plastique

Le dispositif complet inclut le clip d'actionnement et le bloc de contact. Est fourni emballé, non assemblé. Les commutateurs ont une intensité nominale de 4 A à 230 V AC avec des bornes à vis. Les commutateurs sont conformes à NEMA 4, 4x, 12, 13 et IP65 lorsqu'ils sont correctement installés et étanches à l'huile et à l'eau. Approuvé UL/CSA/CE. Action momentanée « NO » (revient à sa position de départ) ou maintenu « NC » (reste en position basse).