Menu Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

RoHS Polyamide Verrou quart de tour à came

 (2 Types de produit)


Verrous quart de tour - Poignée en L

Les fermetures à came à tourner à poignée en L sont utilisées dans le cadre d'applications telles que les panneaux électriques et les capots de machine. La gamme est proposée avec une finition noire ou chromée. Les modèles sont disponibles avec 2 clés identiques ou 2 clés différentes.

Verrous quart de tour – fixation facile

Le verrou 1/4 de tour à fixation facile s'insère dans une découpe de 20,2 x 22,2 mm et se fixe à l'aide d'un clip. Convient pour les ouvertures à main gauche ou à main droite. Le ressort interne fournit une compression de 1,5 mm et il peut être utilisé pour une épaisseur de panneau comprise entre 0,8 et 2,0 mm.